Skip to main content

Dacă ești în căutarea unei soluții de răcire care să îți aducă confort în lunile de vară, aparatele de aer condiționat, cunoscut și sub numele de pompe de căldură aer-aer, sunt ceea ce cauți.

  • Eficiența energetică reduce facturile și emisiile
    Pictogramă pușculiță
  • Bucură-te de confortul casei, indiferent de condițiile meteo
    Pictogramă termometru
  • Optimizează calitatea aerului interior
    Pictogramă Filtrul ipv geam
  • Designul elegant se potrivește interiorului
    Pictogramă diamant

Care sunt beneficiile unui aparat de aer condiționat sau ale unei pompe de căldură aer-aer?

Confort dublu

Pompele de căldură aer-aer pot furniza atât răcire, cât și încălzire. Bucură-te de un dormitor răcoros pe timp de vară și de o cameră de zi caldă pe timp de iarnă.

Răcește și încălzește mai multe camere

Un sistem aer-aer „multi” îți permite să conectezi la o unitate exterioară până la cinci unități interioare. Unitățile interioare pot fi în mărimi și stiluri diverse, în funcție de nevoile și de designul interior al spațiului, garantând încălzire și răcire eficiente, în toată casa. În plus, vei putea avea diferite temperaturi pentru fiecare cameră.

Ușor de gestionat

Sistemul este simplu de utilizat de oriunde te-ai afla, deoarece unitățile sunt controlate cu o telecomandă practică sau din aplicație.

Rentabile și sustenabile

Te relaxezi cu privire la facturile de energie sau la impactul asupra mediului: pompele de căldură aer-aer sunt sustenabile și rentabile. Numai 20% din energia necesară pentru funcționarea sistemului provine din electricitate. Restul este extrasă din aer: o sursă nelimitată de energie regenerabilă. Așa că, te poți relaxa știind că nivelul de confort este accesibil ca preț.

Concepute pentru a se potrivi stilului tău

Cu o gamă extinsă de unități interioare, modelele Daikin sunt concepute pentru a se potrivi cu stilul tău și pentru a se integra stilului casei tale, oferindu-ți un confort optim în întreaga casă în orice anotimp.

Cum funcționează un sistem cu pompă de căldură aer-aer?

O pompă de căldură aer-aer include două unități.

Unitatea interioară

Unitatea interioară a pompei de căldură aer-aer este partea sistemului amplasată în casă, care furnizează aer condiționat în încăpere. Cu o gamă extinsă de unități interioare, modelele Daikin sunt concepute pentru a se potrivi cu stilul tău și pentru a se integra stilului casei tale, oferindu-ți un confort optim în întreaga casă în orice anotimp.

Unitatea exterioară

Unitatea exterioară split este partea pompei de căldură aer-aer care conține compresorul, ventilatorul cu elice, placa de circuite și schimbătorul de căldură. Se poate monta pe un perete exterior, pe acoperiș sau în grădină. Unitatea exterioară comprimă agentul frigorific care extrage sau emite căldura sau răceala din cameră sau de la unitatea interioară pereche.

Există trei tipuri de unități interioare pentru pompa de căldură aer-aer

Mai multe informații despre aer condiționat

Da, iar dacă îți renovezi proprietatea și treci la un aparat de aer condiționat cu sursă regenerabilă, vei adăuga valoare locuinței renovate, mediului și buzunarului. Pompele de căldură pot fi instalate în orice locuință. Totuși, există câteva aspecte de luat în considerare, mai ales în ceea ce privește izolația. Pentru ca pompa de căldură să funcționeze în modul cel mai eficient, casa trebuie să fie bine izolată pentru a preveni pierderile de căldură. Un inginer calificat în domeniul sistemelor de încălzire îți poate oferi recomandări privind lucrările necesare de efectuat în casă pentru ca aceasta să fie adecvată pentru o pompă de căldură. Poate fi vorba despre modernizarea izolației pereților și a acoperișului. Un alt aspect de luat în considerare este și locația. Unitatea exterioară trebuie instalată în exteriorul locuinței, într-o zonă ușor accesibilă în cazul în care necesită curățare, ajustarea setărilor sau pompa de căldură necesită lucrări de service.

Da, o pompă de căldură aer-aer (cunoscută și ca aparat de aer condiționat) poate produce apă caldă menajeră pentru casa ta. Cu soluția Multi+ de la Daikin, un singur sistem furnizează încălzire, răcire și apă caldă. Acesta se poate conecta la cel mult trei unități și un rezervor de apă caldă menajeră, fiind compatibil cu rezervoare de 90l și 120 l și cu o gamă largă de unități interioare, oferind o flexibilitate de neegalat. Soluția Multi+ include un afișaj în text complet pe rezervorul de apă caldă menajeră pentru monitorizarea și ajustarea tuturor setărilor, inclusiv programare și temperatura apei.

Pompele de căldură aer-aer Daikin pot ameliora alergiile deoarece pot capta alergenii în filtrul pompei de căldură și optimiza calitatea aerului pe care îl respiri. Pompele de căldură aer-aer nu numai că furnizează încălzire și răcire, ci elimină poluanții, polenul și particulele din spațiul în care respiri.

Unele unități Daikin sunt echipate și cu Flash Streamer și diferite filtre precum filtrul din apatit de titan pentru dezodorizare sau filtrul de argint pentru eliminarea alergenilor, care pot reduce rapid și eficient poluanții din aer.

Nu! În plus, pompele de căldură aer-aer (cunoscute și ca aparate de aer condiționat) pot reduce simptomele alergiilor. Daikin integrează în toate unitățile de aer condiționat mai multe filtre: filtre din titan de dezodorizare, filtre de argint împotriva alergenilor și unități Flash Streamer, care elimină praful și captează bacteriile. Aceste filtre vor furniza aer mai curat și mai sănătos pentru respirat dacă acestea sunt curățate periodic și aparatul de aer condiționat este întreținut corespunzător.

Pentru ca pompa de căldură să funcționeze corect, este esențial ca sistemul să fie instalat corect. Instalarea trebuie să aibă loc într-o locație adecvată și să fie executată exclusiv de către un tehnician autorizat. Suprafața trebuie să fie suficient de fermă pentru a suporta greutatea și vibrațiile unității; de asemenea, trebuie să fie suficient spațiu pentru debitul de aer și pentru conectarea conductelor și a cablurilor de alimentare. Orice plante sau arbuști care pot fi situate în apropierea pompei de căldură ar trebui să fie la cel puțin un metru distanță și tăiate în mod regulat. De asemenea, pompa trebuie să fie instalată într-un loc ușor accesibil pentru service și alte lucrări de întreținere generală.

Adesea suntem întrebați de ce nu putem pune pompa de căldură înăuntru. Nu ar putea fi amplasată în pod sau în seră? Răspunsul la aceasta este nu. Acest lucru se datorează faptului că, după câteva ore, pompa de căldură va fi extras toată căldura din aerul captat, transformând efectiv acest spațiu într-un congelator. Acesta este motivul pentru care pompele de căldură aer-aer au nevoie de acces la aerul exterior care circulă liber.

Îți recomandăm să contactezi anual un inginer calificat pentru lucrări de service. Lucrările de service programate, verificările aleatorii din întreținerea periodică și curățarea periodică a sistemului va extinde durata de utilizare a aparatului și va păstra eficiența energetică.

Iată câteva semne care indică faptul că pompa de căldură aer-aer (cunoscut și ca aparat de aer condiționat) necesită întreținere imediată:

Dacă aparatul de aer condiționat face mai mult zgomot decât în mod normal, filtrele pot fi înfundate. Curăță unitatea îndepărtând praful cu un aspirator. Dacă zgomotul persistă sau dacă auzi un sunet de gâlgâit, poate fi o problemă mecanică. Contactează un tehnician calificat pentru a verifica unitatea.

Află modelul care se potrivește interiorului