Skip to main content

Având costuri de funcționare mai mici, eficiență sporită și o durată lungă de utilizare, pompele de căldură sunt o alegere excelentă pentru fiecare tip de casă. Întrebarea cea mai des întâlnită este: sunt pompele de căldură mai potrivite pentru proiecte de renovare sau pentru construcțiile noi?

Instalarea pompei de căldură aer-aer aduce multe beneficii, de la eficiență sporită până la economii semnificative. Dar sunt mai potrivite pentru proiecte de renovare? Sau construții noi? Pe scurt, răspunsul este ambele.

O pompă de căldură aer-aer poate asigura atât încălzire, cât și răcire. Iarna, pompa de căldură extrage căldura din aerul exterior și o distribuie în interior. În zilele călduroase, funcționează în sens invers, extrăgând căldura din aerul interior și pompând-o afară pentru a răci casa. Pompele de căldură sunt alimentate cu energie electrică și transferă căldura folosind un agent frigorific pentru a oferi confort pe tot parcursul anului.

Dacă construiești o casă nouă, faza de construcție este momentul perfect pentru a instala o pompă de căldură aer-aer. Poți alege între diferite unități interioare:

  • De perete
  • De pardoseală
  • Necarcasată de plafon fals

Pompele de căldură Daikin de perete sunt silențioase. Și o veste bună pentru iubitorii de design: unitățile de perete Daikin vin într-o gamă de culori și finisaje inteligente. Unele dintre unitățile noastre interioare de perete au câștigat premii de design recunoscute internațional, cum ar fi Reddot, iF sau Good Design Award.

Unitățile de pardoseală pot fi instalate aproape oriunde în casă. Datorită dimensiunilor lor compacte, se pot potrivi cu ușurință sub o fereastră sau un tavan înclinat.

Unitățile Daikin necarcasate, de plafon fals, oferă flexibilitate și performanță maximă în încăperi cu spațiu limitat sau cu formă neregulată.

Unitățile noastre pot funcționa atât în case și construcții noi, cât și în unele vechi. Pentru ca o pompă de căldură să funcționeze eficient, casa trebuie să fie bine izolată. O casă slab izolată va necesita o pompă de căldură de o capacitate mai mare pentru a compensa pierderile de căldură, iar aceasta va avea costuri mai mari de instalare și funcționare.

Poți utiliza o pompă de căldură aer-aer pentru a reduce factura de energie, păstrând în același timp sistemul de încălzire existent. De exemplu, prin adăugarea unui sistem multisplit și a panourilor solare fotovoltaice la o centrală termică pe gaz existentă. Primăvara și toamna, pur și simplu oprește caloriferele sau termostatul de cameră. Sistemul multisplit va fi perfect capabil să îți ofere temperatura dorită în fiecare cameră. În mijlocul iernii sau în perioadele deosebit de reci, deschide caloriferele și lasă-le să funcționeze complementar cu pompa de căldură aer-aer, deoarece vor acționa ca o sursă secundară de căldură atunci când este necesar.

Deci, construcție nouă sau nu, o pompă de căldură Daikin îți va aduce beneficii pe tot parcursul anului.