Skip to main content

Te gândești să instalezi o pompă de căldură aer-aer? Iată ce trebuie să știi.

Instalarea unei pompe de căldură aer-aer (cunoscute și ca aparat de aer condiționat) este un proces aparte. Acesta trebuie efectuat de un tehnician, care te poate îndruma în alegerea celei mai potrivite soluții și poate instala unități de calitate cu un minim de deranj, pentru o eficiență maximă.

 

Cum decurge instalarea unei pompe de căldură aer-aer?

Instalarea unei pompe de căldură aer-aer include șase pași principali:

  1. Pasul 1: Configurarea punctelor de acces în interiorul casei. La primul pas, partenerul Daikin va crea punctele de acces pentru a conecta unitățile interioare la unitatea exterioară prin efectuarea unei găuri în perete pentru cablurile electrice și conductele de scurgere.
  2. Pasul 2: Instalarea unităților interioare. La pasul următor, acesta va instala unitățile interioare ale pompei de căldură: de perete, de pardoseală sau necarcasate de plafon fals, concepute pentru a degaja aer cald sau rece în camere.
  3. Pasul 3: Instalarea unității exterioare a pompei de căldură. Apoi, acesta va instala unitatea exterioară a pompei de căldură, de obicei montând-o pe partea laterală a casei. În zonele cu climă mai rece, unitatea trebuie să fie fixată la distanță de sol, unde zăpada nu se poate acumula.
  4. Pasul 4: Conectarea cablurilor electrice. Apoi, partenerul va conecta cablurile electrice. Firele trebuie izolate după caz.
  5. Pasul 5: Conectarea conductelor. Vor fi conectate conductele de agent frigorific care transportă gaz fierbinte sau lichid rece la unitățile interioare și conductele de scurgere care elimină condensul. Acestea pot fi și izolate, dacă este cazul.
  6. Pasul 6: Faza de testare a calității. La pasul final, instalatorul va efectua teste amănunțite ale întregului sistem pentru a se asigura că funcționează optim înainte de utilizare.

 

Ce trebuie să știi înainte de a instala o pompă de căldură aer-aer?

Decide dacă dorești să încălzești și să răcești doar o cameră (vei avea nevoie de un „sistem pereche”) sau mai multe camere (vei avea nevoie de un „sistem multi”). De asemenea, ia în considerare necesarul de apă caldă. Cu un sistem de pompă de căldură aer-aer „multi-plus”, poți conecta și un mic rezervor de apă caldă menajeră de 90 l sau 120 l, ideal pentru case de până la 80 m².

Alege un sistem de pompă de căldură de înaltă calitate, fiabil și de lungă durată, cu eficiență energetică ridicată.

Asigură-te că ai izolat bine casa și că zona din jurul unităților interioare și exterioare este liberă. Acestea au nevoie de un flux de aer suficient pentru a garanta funcționarea cât mai eficientă a sistemului.

Pompele de căldură aer-aer obțin 80% din energia de care au nevoie pentru a funcționa, din aerul exterior. Doar 20% provine din electricitate. Chiar și așa, vei avea nevoie de o sursă constantă de energie electrică pentru ca sistemul să funcționeze.

Asigură-te că un tehnician instalează pompa de căldură aer-aer în mod corect

Apelează la un partener Daikin specializat, care să instaleze pompa de căldură aer-aer.

Înainte de a începe, instalatorul pompei de căldură va inspecta casa pentru a verifica dacă este potrivită pentru o pompă de căldură aer-aer. Acesta îți va recomanda tipul de sistem și capacitatea pompei de căldură, în funcție de nevoile tale. Îți va recomanda și unde să poziționezi unitatea exterioară și va discuta cu tine ce fel de unități interioare să instalezi: de perete, de pardoseală sau necarcasate, cu instalare în plafon.

În acest moment, casa ta poate fi cât de caldă sau de răcoroasă îți dorești pe tot parcursul anului, iar tu te poți relaxa în confort deplin.