Skip to main content

Află toate detaliile produselor noastre și identifică sistemul perfect pentru stilul tău de viață

Pompe de căldură

Înlocuiește sau modernizează sistemul de încălzire centrală existent utilizând tehnologia pompelor de căldură pentru a încălzi, răci și produce apă caldă pentru casa ta, într-un mod sustenabil

Beneficiază de confort în casă pe tot parcursul anului cu tehnologia avansată și eficientă de răcire și încălzire din aparatele de aer condiționat, cunoscute și ca pompe de căldură aer-aer

Purificatoare de aer

Curăță și reîmprospătează aerul, creând o locuință sănătoasă pentru tine și familia ta cu gama de purificatoare de aer inovatoare

Sisteme de ventilație

Creează un mediu sănătos în casă, adăugând aer curat și proaspăt cu sistemele de ventilație cu recuperarea căldurii centralizate

Centrale termice pe gaz în condensare

Centralele termice pe gaz în condensare Daikin utilizează o tehnologie avansată pentru a furniza încălzire și apă caldă în mod eficient și fiabil

Emițători

Combină emițătorii de încălzire și răcire cu pompe de căldură și centrale termice pentru cel mai confortabil mediu al locuinței

Rezervoare

Rezervoarele de apă caldă menajeră și boilere cu încălzire rapidă și eficiență energetică se pot combina cu pompele de căldură, cu centralele termice pe gaz, cu centralele termice pe petrol sau pot fi utilizate ca rezervoare independente

Redu costurile cu energie cu panourile solare Daikin cu eficiență ridicată Combină-le cu un sistem de pompă de căldură eficiente energetic pentru a furniza apa caldă de care este nevoie în casă.

Controlează unitățile Daikin cu sistemele de control avansat, de la termostatele cu fir la aplicația Daikin Onecta pentru dispozitive iOS și Android

O soluție completă pentru casa ta

Daikin furnizează fiecare aplicație pentru o climatizare de confort controlată inteligent în casa ta, de la încălzire, răcire și eliminarea umidității inovatoare la ventilație și purificarea aerului.

Un tată care se joacă cu copilul
Un cuplu care râde în pat

Te ajutăm să alegi

Intră în contact cu rețeaua noastră de Parteneri certficați și obține o soluție personalizată pentru casa ta.