Designed to suit your taste
- Wall-mounted
- Floor-standing
- Concealed ceiling
Wall-mounted
Our wall-mounted air conditioners come in different styles and colours. With their unique design, they blend in with their surroundings and fit in with your taste.

Floor-standing
To distribute warm and cool air effectively throughout the room, these units fit seamlessly into modern interiors thanks to their smooth design and compact size.

Concealed ceiling
Discreet installation in false ceilings means you get all the benefits of innovative climate control for any interior, with none of the intrusion

Discover our most popular air conditioners
Compară modele (1)
Compară modele
Culori
Culori
Rezumat
Sound pressure
Sound pressure
Heating cooling capacity (kW)
Heating cooling capacity (kW)
Energy label heating
Energy label heating
Energy label cooling
Energy label cooling
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
Dimensions indoor unit (hxwxd)
Dimensions indoor unit (hxwxd)
În adâncime
Design
Comfort
Onecta
Compare our models
Multi-room cooling and heating
- Multi system
- Multi+ system
- Pair system
Multi: Heating and cooling up to five rooms
Heat and cool multiple rooms by connecting one outdoor unit with up to five indoor units
Multi+: Multi-room heating and cooling control plus hot water for your home
Heat and cool your home, and generate hot water, by connecting one outdoor unit with up to three indoor units and a hot water tank
Pair system: for one room
Heating and cooling for one room by connecting one outdoor unit with one indoor unit
Watch & learn about air conditioners
Settle back and enjoy learning all you need to know about our solutions with these stories, carefully selected for you
More information about air conditioning
Unitatea interioară a aparatului de aer condiționat este partea sistemului de aer condiționat amplasată în casă și care furnizează aer condiționat în spațiu.
Selectarea unei unități interioare pentru aparatul de aer condiționat depinde de nevoile tale specifice, însă este important să înțelegi cum funcționează sistemul ca un întreg. Există tipuri diferite de sisteme de aer condiționat, fiecare având propriile caracteristici unice. Unul dintre cele mai populare tipuri utilizate în case este cel split, care conține două unități: una interioară și una exterioară. În încălzire, unitatea exterioară extrage căldura din aerul exterior și o transferă în interior prin unitatea interioară sau invers atunci când răcește casa.
Există trei tipuri de unități interioare de aer condiționat:
Unități de perete
Modelele de perete (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) vin în diferite dimensiuni și culori pentru a se potrivi cu spațiul tău interior.
Unități de pardoseală
Modelele de pardoseală (Perfera Floor) sunt aparate de aer condiționat de dimensiuni compacte, care se potrivesc perfect sub un pervaz sau într-o cameră în care înălțimea este limitată.
Unități necarcasate cu montare în tavan
Unități necarcasate cu montare în tavan Dacă nu dorești o unitate interioară vizibilă, poți instala o unitate necarcasată de plafon fals în pereții falși sau în plafoanele suspendate.
În mod normal, un aparat de aer condiționat este alcătuit din două unități: unitatea interioară și cea exterioară. Acestea sunt denumite sisteme split.
Unitatea exterioară split, montată pe un perete exterior sau amplasată în grădină sau pe acoperiș, este partea aparatului de aer condiționat care conține compresorul, ventilatorul cu elice, placa de circuite și schimbătorul de căldură. Unitatea exterioară comprimă agentul frigorific care extrage sau emite căldura au răceala din cameră sau de la unitatea interioară pereche.
Da, iar dacă îți renovezi proprietatea și treci la un aparat de aer condiționat cu sursă regenerabilă, vei adăuga valoare locuinței renovate, mediului și buzunarului. Un aparat de aer condiționat poate fi instalat în orice locuință. Totuși, există câteva aspecte de luat în considerare, mai ales în ceea ce privește izolația. Pentru ca aparatul de aer condiționat să funcționeze în modul cel mai eficient, casa trebuie să fie bine izolată pentru a preveni pierderile de căldură. Un inginer calificat în domeniul sistemelor de încălzire îți poate oferi recomandări privind lucrările necesare de efectuat în casă pentru ca aceasta să fie adecvată pentru un aparat de aer condiționat. Poate fi vorba despre modernizarea izolației pereților și a acoperișului. Un alt aspect de luat în considerare este și locația. Unitatea exterioară trebuie instalată în exteriorul locuinței, într-o zonă ușor accesibilă în cazul în care necesită curățare, ajustarea setărilor sau pompa de căldură necesită lucrări de service.
Da, un sistem de aer condiționat poate aduce apa caldă în casa ta. Cu soluția Multi+ de la Daikin, un singur sistem furnizează încălzire, răcire și apă caldă. Acesta se poate conecta la cel mult trei unități și un rezervor de apă caldă menajeră, fiind compatibil cu rezervoare de 90l și 120 l și cu o gamă largă de unități interioare, oferind o flexibilitate de neegalat. Soluția Multi+ include un afișaj în text complet pe rezervorul de apă caldă menajeră pentru monitorizarea și ajustarea tuturor setărilor, inclusiv programare și temperatura apei.
Aparatul de aer condiționat Daikin pot ameliora alergiile deoarece pot capta alergenii în filtrul aparatului de aer condiționat și optimiza calitatea aerului pe care-l respiri. Aparatele de aer condiționat nu numai că furnizează încălzire și răcire, ci elimină poluanții, polenul și particulele din spațiul în care respiri.
Unele unități Daikin sunt echipate și cu Flash Streamer și diferite filtre precum filtrul din apatit de titan pentru dezodorizare sau filtrul de argint pentru eliminarea alergenilor, care pot reduce rapid și eficient poluanții din aer.
Nu! În plus, aparatele de aer condiționat (cunoscute și ca pompe de căldură) pot ameliora simptomele alergiilor. Daikin integrează în toate unitățile de aer condiționat mai multe filtre: filtre din titan de dezodorizare, filtre de argint împotriva alergenilor și unități Flash Streamer, care elimină praful și captează bacteriile. Aceste filtre vor furniza aer mai curat și mai sănătos pentru respirat dacă acestea sunt curățate periodic și aparatul de aer condiționat este întreținut corespunzător.
Pentru ca aparatul de aer condiționat să funcționeze corect, este esențial ca sistemul să fie instalat corect. Instalarea trebuie să aibă loc într-o locație adecvată și să fie executată exclusiv de către un tehnician autorizat. Suprafața trebuie să fie suficient de fermă pentru a suporta greutatea și vibrațiile unității; de asemenea, trebuie să fie suficient spațiu pentru debitul de aer și pentru conectarea conductelor și a cablurilor de alimentare. Orice plante sau arbuști care pot fi situate în apropierea aparatului de aer condiționat ar trebui să fie la cel puțin un metru distanță și tăiate în mod regulat. De asemenea, unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat trebuie să fie instalată într-un loc ușor accesibil pentru service și alte lucrări de întreținere generală.
Adesea suntem întrebați de ce nu putem pune aparatul de aer condiționat înăuntru. Nu ar putea fi amplasată în pod sau în seră? Răspunsul la aceasta este nu. Acest lucru se datorează faptului că, după câteva ore, aparatul de aer condiționat va fi extras toată căldura din aerul captat, transformând efectiv acest spațiu într-un congelator. Acesta este motivul pentru care aparatele de aer condiționat au nevoie de acces la aerul exterior care circulă liber.
Îți recomandăm să contactezi anual un inginer calificat pentru lucrări de service. Lucrările de service programate, verificările aleatorii din întreținerea periodică și curățarea periodică a sistemului va extinde durata de utilizare a aparatului și va păstra eficiența energetică.
Iată câteva semne care indică faptul că aparatul de aer condiționat necesită întreținere imediată:
Dacă aparatul de aer condiționat face mai mult zgomot decât în mod normal, filtrele pot fi înfundate. Curăță unitatea îndepărtând praful cu un aspirator. Dacă zgomotul persistă sau dacă auzi un sunet de gâlgâit, poate fi o problemă mecanică. Contactează un tehnician calificat pentru a verifica unitatea.
Reference cases
Take an in-depth look at our use cases to decide which solution works best for you
Experience the Daikin difference
We've selected some informative and inspirational articles for you to learn more about how Daikin can help you