Skip to main content

Urmează top cinci sfaturi pentru a obține cele mai bune rezultate

Pompele de căldură aer-aer (cunoscute și sub numele de aparate de aer condiționat) sunt o soluție de încălzire și răcire eficientă din punct de vedere energetic chiar și pentru locuințele cu climă foarte caldă sau foarte rece – până la -25 °C. Iată câteva modalități de optimizare a sistemului pentru a obține temperaturi confortabile pe tot parcursul anului.

Pompele de căldură reprezintă cel mai eficient mod de a încălzi casa iarna - mult mai mult decât utilizarea unei centrale termice sau a unui șemineu. Și pot funcționa ca aparate de aer condiționat vara. Pentru a obține cele mai bune rezultate, ține cont de următoarele aspecte:

Țintește stabilitatea

În loc să crești sau să reduci temperatura setată pentru a obține o explozie instantanee de aer cald sau rece, încearcă să menții o temperatură constantă și confortabilă. Astfel, asiguri cea mai mare eficiență energetică. În general, modul automat este o modalitate bună de a menține temperatura constantă, deoarece sistemul va încălzi sau răci automat, după cum este necesar. Setează temperatura la un nivel diferit vara decât iarna, astfel încât să nu simți că îți este prea cald sau prea rece pentru acea perioadă a anului și să nu consumi energie inutil. O temperatură de 21 °C poate fi confortabilă atunci când este ger afară, dar se va simți foarte rece într-o zi toridă.

Unitatea interioară a pompei de căldură aer-aer măsoară temperatura din cameră. Deoarece aerul cald se ridică, poate fi necesar să setezi pentru unitățile poziționate sus pe perete sau în plafon o temperatură mai mare decât pentru unitățile de pardoseală. O setare confortabilă a temperaturii utilizând o pompă de căldură aer-aer poate fi diferită de temperatura pe care o setezi atunci când utilizezi o centrală termică.

Înțelege modurile diferite

Sistemul este prevăzut cu moduri și opțiuni de setare variate, pentru situații diferite. Deși îți recomandăm să utilizezi modul automat în cele mai multe cazuri, uneori, poate fi util să comuți la un mod diferit. De exemplu, dacă ai aprins un foc sau dacă există multă lumină solară care intră prin ferestre într-o zi rece, modul Auto (automat) poate să nu fie cea mai potrivită opțiune, deoarece poate încerca să răcească camera. În acest caz, setează la modul Heat (încălzire). Selectează modul Cool (răcire) în zilele toride sau modul Fan (ventilator) dacă dorești mai multă recirculare a aerului. Există, de asemenea, modul Dry (dezumidificare) pentru a dezumidifica camerele.

Ține ușile și geamurile închise

Scopul tău este să menții o temperatură stabilă și să eviți ca unitățile să încerce să încălzească sau să răcească exteriorul! Menținerea ușilor închise în interiorul casei poate ajuta, de asemenea, la menținerea temperaturii pe care ai setat-o pentru fiecare cameră (dacă, de exemplu, dorești ca dormitorul să fie mai răcoros decât camera de zi). Acest lucru va împiedica, de asemenea, aerul cald și umed să iasă din baie și să declanșeze modul de răcire sau de dezumidificare (modul Dry) într-o altă cameră.

Acordă atenție jetului de aer

Poți redirecționa fluxul de aer sau modifica viteza ventilatorului la unitățile interioare ale pompei de căldură pentru a distribui mai eficient aerul încălzit sau răcit în cameră. Direcționează aerul în spațiul deschis acolo unde este posibil: dacă mobilierul este în cale, acesta nu va recircula la fel de eficient. În mod similar, unitatea exterioară a pompei de căldură are nevoie de spațiu în jurul ei: poziționeaz-o la distanță de plante sau tufișuri.

Nu uita de curățare și întreținere

Pentru a menține sistemul în stare optimă, nu uita să cureți periodic filtrele de praf ale unităților interioare. Păstrează unitatea exterioară curată, fără frunze și alte resturi ale plantelor sau copacilor. Dacă locuiești într-o zonă în care ninge mult, instalează unitatea la distanță de sol. Este posibil să ai nevoie și de o copertină de zăpadă. Și, nu în ultimul rând, contactează un tehnician calificat pentru întreținerea anuală a sistemului.

Pe scurt, pentru o încălzire și răcire eficientă a aerului:

  1. În locul unei centrale termice sau a unui șemineu, utilizează pompa de căldură aer-aer pentru încălzire pe timp de iarnă.
  2. Menține o temperatură constantă.
  3. Păstrează unitatea exterioară curată, fără frunze și mizerie.
  4. Curăță periodic filtrele de praf ale unităților interioare.
  5. Contactează un tehnician calificat pentru servisarea anuală a pompei de căldură aer-aer.