Mit: Aparatul de aer condiționat nu poate încălzi
Aparatul de aer condiționat este utilizat pentru răcire, nu-i așa? Ei bine, da, dar aceasta este doar o mică parte a poveștii.
Sistemele moderne de aer condiționat sunt pompe aer-aer, care pot fi utilizate și pentru încălzire. Dar cum funcționează acest lucru mai exact? Și care sunt avantajele și dezavantajele utilizării aparatului de aer condiționat pentru încălzire? Poți citi în această postare pe blog.
Aparatul de aer condiționat pentru încălzire: povestea lui Julie și a lui David
Julie și David au cumpărat o casă decomandată construită în anii 1960 pe care au renovat-o complet. Atât zonele de zi, cât și dormitoarele au fost încălzite inițial cu un sistem electric. L-au înlocuit cu o pompă de căldură aer-aer de la Daikin, eficientă din punct de vedere energetic și ușor de utilizat. David: „Alegerea pentru o pompă de căldură aer-aer a fost făcută rapid. Pe de o parte, datorită consumului excepțional de redus de energie. Pe de altă parte, datorită nivelului ridicat de confort, cum ar fi timpul de răspuns rapid și posibilitatea de a încălzi și răci. Iarna, camerele noastre sunt calde în zece minute. Vara putem răci camerele în câteva minute.” Pentru a furniza energie electrică pompei de căldură, cuplul a instalat și panouri solare pe acoperiș. „Mulțumită panourilor noastre solare, am redus considerabil costurile de energie pentru încălzire și răcire”, spun aceștia bucuroși.
Încălzire și răcire pe bază de aer rece
Sistemele de aer condiționat care îți permit să răcești și să încălzești sunt denumite și pompe de căldură. Acestea transportă căldură dintr-un mediu în altul folosind lichid de răcire. Pompele aer-aer inovatoare reprezintă modalitatea ecologică de a extrage căldură din aer. De exemplu, pe timpul verii poți folosi aparatul de aer condiționat pentru a răci încăperile din locuință. Căldura din interior este apoi eliberată în exterior. Pe timpul iernii, inversezi procesul. Pompa de căldură extrage apoi căldura din aerul exterior - acest lucru este posibil chiar și la o temperatură exterioară de -15 °C - și apoi eliberează acea căldură în aerul din interior pentru a-ți încălzi locuința.
Avantajele încălzirii cu aparatul de aer condiționat
Dacă decizi să cumperi un aparat de aer condiționat, este posibil să vrei ca acesta să facă mai mult decât doar să răcească sau să încălzească aerul. Un sistem modern de aer condiționat creează un climat interior perfect. Cele mai bune aparate de aer condiționat filtrează chiar și aerul pentru particule nesănătoase sau iritante, cum ar fi polenul. Un astfel de sistem integrat are multe avantaje: Poți conecta o unitate exterioară la mai multe unități interioare. Apoi controlezi fiecare unitate interioară separat, pentru o temperatură optimă în fiecare cameră. Pompele de căldură compacte sunt ușor de instalat. Chiar dacă ai spațiu limitat în locuință, poți instala una. Tehnologiile avansate cu inverter și pompă de căldură asigură eficiență optimă și economii maxime de energie. Vei observa repede acest lucru la portofel! Aparatele de aer condiționat sunt disponibile în diverse modele, cum ar fi modelele de perete sau de pardoseală. Cu siguranță, există o unitate care se potrivește perfect cu interiorul locuinței tale.
Dezavantajele încălzirii cu aparatul de aer condiționat
Dacă renovezi, nu poți conecta o pompă de căldură aer-aer la sistemele emitente de căldură existente, cum ar fi radiatoarele sau încălzirea prin pardoseală. Dacă dorești să le păstrezi, le poți combina cu o pompă de căldură aer-apă. La fel de important: poți conecta cel mult cinci unități interioare la o unitate exterioară a unei pompe de căldură aer-aer. Dorești să răcești și să încălzești mai multe camere? Atunci poți lua în considerare un sistem de pompă de căldură diferit, cum ar fi o pompă de căldură aer-apă.
Cât costă aparatul de aer condiționat cu încălzire?
Prețul unui aparat de aer condiționat care poate răci și încălzi depinde de numeroși factori variați, cum ar fi numărul unităților interioare, tipul unității interioare, capacitatea, opțiunile etc. Pentru o ofertă detaliată, contactează un instalator local. Sfat: dacă renovezi și ai instalată o pompă de căldură, poți fi eligibil pentru o indemnizație.