Skip to main content

O tehnologie eficientă din punct de vedere energetic care încălzește și răcește casa prin simpla utilizare a aerului exterior

O pompă de căldură aer-aer (cunoscută și ca aparat de aer condiționat) este un tip de pompă de căldură cu sursă de aer. Aceasta extrage energia termică din aerul exterior și degajă aer la temperatura potrivită în fiecare cameră prin intermediul unităților special concepute.

O pompă de căldură aer-aer îți permite să obții temperatura perfectă în casă pe tot parcursul anului, oferind un nivel maxim de confort indiferent de condițiile meteo.

Cum funcționează o pompă de căldură aer-aer?

O pompă de căldură aer-aer furnizează atât încălzire, cât și răcire. O unitate exterioară este instalată discret în exteriorul casei și se conectează la una sau mai multe unități interioare. Aceste unități extrag energia termică din aer și emană înapoi în camere aer la temperatura solicitată.

Este diferită de o pompă de căldură aer-apă (un alt tip de pompă de căldură cu sursă de aer), care încălzește caloriferele, sistemele de încălzire prin pardoseală și apa caldă.

Care sunt beneficiile?

Beneficiezi de un confort optim în întreaga casă în orice anotimp.

Dacă ai mai multe unități interioare, poți seta temperaturi diferite în camere diferite - ideal dacă dorești ca spațiul de zi să fie mai cald decât dormitoarele.

Sistemul este ușor de utilizat oriunde te-ai afla, deoarece unitățile sunt controlate cu o simplă telecomandă sau din aplicație.

Nu-ți fă griji cu privire la facturile de energie sau la impactul asupra mediului: pompele de căldură aer-aer sunt sustenabile și rentabile.

Poți alege dintr-o gamă largă de unități interioare. Modelele Daikin sunt moderne, elegante, variate, pentru a se potrivi oricăror preferințe și discrete, pentru a se integra în interior.

De ce sunt eficiente energetic pompele de căldură aer-aer?

Eficiența pompei de căldură aer-aer este de necontestat. Numai 20% din energia necesară pentru funcționarea sistemului provine din electricitate. Restul este extrasă din aer, adică dintr-o sursă nelimitată de energie regenerabilă. Așa că, te poți relaxa știind că nivelul de confort pe care ți-l dorești este accesibil.

Sunt pompele de căldură aer-aer ușor de instalat?

Deși instalarea unei pompe de căldură aer-aer nu este dificilă sau nu provoacă deranj, apelează întotdeauna la un specialist. Acesta va plasa unitatea exterioară într-o locație discretă, cât mai aproape de unitățile interioare. Unitățile interioare pot fi necarcasate (pentru plafon), de perete sau de pardoseală.

Cum poți încălzi și răci mai multe camere?

Este simplu să încălzești și să răcești mai multe camere cu o pompă de căldură aer-aer tip „multisplit”. Acest tip de pompă îți permite să conectezi până la cinci unități interioare la o singură unitate exterioară. Instalează stiluri și dimensiuni diferite pentru a se potrivi designului interior și cerințelor spațiului și vei beneficia de climatizare eficientă în întreaga casă. În plus, vei putea avea diferite temperaturi pentru fiecare cameră. Reține, totuși, că nu poți încălzi un spațiu în timp ce răcești un altul.

 

Ce fel de unități interioare pot alege?

Unitățile interioare ale pompelor de căldură aer-aer vin într-o varietate de modele, așa că, vei găsi cu siguranță una care să se potrivească perfect în spațiului tău.

  • Unitățile de perete sunt disponibile în diferite dimensiuni și culori, pentru a se potrivi interiorului.
  • Unitățile de pardoseală iau locul caloriferelor tradiționale. Cu design-ul lor deosebit, se integrează perfect în orice fundal.
  • Unitățile necarcasate sunt ascunse în plafoane false. Sunt vizibile numai grilele prin care este degajat aerul.

Ce costuri implică instalarea unei pompe de căldură aer-aer?

Depinde de dimensiunea casei, de nivelul de izolație și de tipul de unități pe care le alegi. Pentru detalii suplimentare, contactează un instalator.