Skip to main content

Setarea temperaturii perfecte în locuință depinde de multe variabile

Cameră de zi albă cu album foto pe masa rotundă și plante în cameră

Recomandarea standard de a menține casa la aceeași temperatură pe tot parcursul anului te poate face să te simți inconfortabil, să crească facturile de energie și să fie dăunător pentru planetă. Temperatura potrivită iarna se poate simți prea rece vara. Care este soluția?

Cum te răcorește pompa de căldură aer-aer vara?

O pompă de căldură aer-aer este un aparat de aer condiționat. Funcționează prin extragerea căldurii din interiorul casei prin una sau mai multe unități interioare și transferul acesteia în exterior, printr-o unitate exterioară poziționată în exteriorul casei. Acesta este procesul invers prin care pompa de căldură aer-aer îți încălzește casa în zilele reci.

La ce temperatură ar trebui să o setezi în zilele toride?

Se spune că ar trebui să menții o temperatură ambiantă de 21-22 °C pe tot parcursul anului, dar vara ar putea fi prea frig.

La răcirea casei, ar trebui să ai în vedere o diferență de 4 °C între temperatura exterioară și cea interioară. O diferență mai mare îți supune corpul la un șoc atunci când ieși afară, ceea ce poate fi dăunător pentru sănătate. Menținerea temperaturii în acest interval este mai sănătoasă și pentru consumul de energie.

Totuși, este vorba despre ceea este confortabil pentru tine și pentru persoanele din jurul tău. Nu uita că unii dintre noi se luptă cu căldura mai mult decât alții, cum ar fi persoanele în vârstă sau bebelușii. Nici animalelor de companie nu le place să fie prea cald sau prea rece.

Depinde și de tipul camerei, deoarece poate dorești ca zonele de dormit să fie mai răcoroase decât zonele de locuit. Numărul de ferestre dintr-o cameră sau dacă există perdele sau covoare, poate face, de asemenea, o mare diferență în ceea ce privește nivelul de răcoare care se simte într-un spațiu.

Ce setare este cea mai bună atunci când ești acasă în zilele toride?

Indiferent dacă vei controla temperatura din cameră sau din aplicația Onecta, ai o mulțime de setări de selectat pentru toate situațiile. Poți crea programe diferite cu până la șase setări de temperatură pe zi timp de șapte zile, cu o temperatură pentru când ești de obicei acasă și alta pentru când ești plecat. Deci, nu este nevoie să irosești bani răcind (sau încălzind) la o temperatură fixă tot timpul.

Iar dacă deții un sistem de pompă de căldură aer-aer multi-split – cu o unitate exterioară și până la cinci unități interioare – poți seta sistemul pentru a furniza temperaturi diferite în camere diferite.

Setările de temperatură ar trebui să fie diferite pe timp de iarnă față de vară?

Cel mai probabil, da. Nu are rost să menții aceeași temperatură pe tot parcursul anului dacă nu te simți confortabil și dacă te costă mai mult. În plus, s-ar putea să nu fie cea mai sustenabilă abordare din punct de vedere al mediului. De aceea, pompa de căldură aer-aer îți oferă atât de multă flexibilitate și versatilitate.