Skip to main content

O pompă de căldură poate îngheța uneori în timpul lunilor de iarnă. Este acesta un motiv de îngrijorare și ce se poate face în legătură cu asta?

Bărbat stând pe canapea și bucurându-se de încălzire cu un aparat de aer condiționat

Unitatea exterioară a pompelor aer-aer este sensibilă la temperaturi negative, așadar se poate forma gheață la exterior. Dar cum se întâmplă acest lucru mai exact? Îți vom spune în acest articol.

Cum funcționează o pompă de căldură atunci când îngheață?

O pompă de căldură funcționează prin extragerea căldurii din aerul exterior, chiar și în condiții meteo de îngheț. În cazul pompelor aer-aer, acest lucru este realizat utilizând un ventilator care aspiră aer printr-un schimbător de căldură.

Motivul pentru care o pompă de căldură îngheață

În timpul lunilor de iarnă, umiditatea este de obicei ridicată. Atunci când aerul umed trece prin unitatea exterioară și apoi intră în contact cu părțile metalice reci ale pompei de căldură, umezeala poate îngheța pe aceasta.

Este normal ca o pompă de căldură să înghețe?

Da, acest lucru este normal și cu siguranță nu ai motive să te îngrijorezi. Toate pompele de căldură de a Daikin au un sistem automat de degivrare. Acesta detectează formarea gheții pe unitatea exterioară și apoi o dezgheață automat. Astfel, nu este nevoie să faci nimic și nu este nevoie nici să contactezi un instalator. În timpul degivrării, direcția de curgere a lichidului de răcire este inversată, lucru care eliberează căldură și topește gheața.