Skip to main content

Încălzește sau răcește mai multe spații - iată cum poți face acest lucru

Pompele de căldură aer-aer (cunoscute și sub numele de aparate de aer condiționat) sunt incredibil de flexibile și de versatile: acestea pot încălzi sau răci mai multe camere în același timp. Alege doar tipul potrivit de sistem, cu numărul corect de unități interioare pentru pompa de căldură, pentru un confort optim, oriunde. Iată ce opțiuni ai.

Cât de multe camere pot încălzi sau răci cu o pompă de căldură aer-aer?

Pompele de căldură aer-aer pot încălzi sau răci mai multe camere. Acestea funcționează pe baza unui sistem split. O unitate exterioară este instalată în exteriorul casei și se conectează la una sau mai multe unități interioare. Unitățile extrag căldura din aerul exterior și distribuie aerul la temperatura corectă în interiorul casei.

Ai trei tipuri de sisteme dintre care poți alege.

Un sistem pereche. Acesta include o unitate exterioară și o unitate interioară. Acesta îți permite să încălzești sau să răcești un spațiu și poate reprezenta cea mai bună soluție pentru locuințele mai mici, cu o amplasare în plan deschis.

Poți alege o unitate interioară de perete, de pardoseală sau necarcasată de plafon fals. Toate modelele Daikin au fost concepute să se integreze perfect în interiorul casei tale.

Un sistem multi. La o unitate exterioară se pot conecta până la cinci unități interioare, permițându-ți să controlezi simultan temperatura din mai multe camere. Astfel beneficiezi la maximum de unitatea exterioară, cu un nivel maxim de versatilitate.

Fiecare cameră poate beneficia de o unitate cu un stil sau dimensiuni diferite pentru a satisface cerințele de spațiu și preferințele tale. De exemplu, poate dorești o unitate cu o capacitate mai mică în dormitor și una de o capacitate mai mare și mai puternică în spațiul camerei de zi.

Poți ajusta fiecare unitate în mod individual, utilizând propria telecomandă sau o aplicație, putând avea o temperatură mai caldă într-o cameră și una mai rece într-o altă cameră.

Un sistem multi plus. Pe lângă încălzire și răcire, acest sistem îți furnizează și apă caldă. La o unitate exterioară, poți conecta un rezervor de apă caldă de 90 sau 120 l și până la trei unități interioare. Acest sistem este ideal mai ales pentru locuințele de până la 80 m².

Pot încălzi și răci diferite camere din locuință în același timp?

Nu. Deși poți seta unitățile interioare individuale la temperaturi diferite, astfel încât una din camere este încălzită sau răcită mai puternic decât altele, pompele de căldură aer-aer pot doar să încălzească sau să răcească simultan.

Ai nevoie de o pompă de căldură aer-aer în fiecare cameră?

Nu, nu ai nevoie de o unitate în fiecare cameră. Pompele de căldură aer-aer Daikin vin în capacități de la 1,5 kW până la 7 kW, putând încălzi sau răci spații mari. Cu un sistem multi, vei putea daăuga o unitate interioară suplimentară la un moment ulterior, dacă este cazul, până la cel mult cinci unități interioare la o unitate exterioară.

Flexibilitate maximă pentru camere multiple

Vei beneficia de o flexibilitate de neegalat și de o funcționare discretă, cu performanță optimă și eficiență energetică excepțională în mai multe camere. Produsele Daikin sunt ușor de instalat și de întreținut, furnizând o temperatură potrivită în fiecare spațiu al casei.