Skip to main content

Pentru a profita la maximum de pompa de căldură în ceea ce privește eficiența și economiile de costuri, este important să o întreții periodic și corect

Pompele de căldură aer-aer (cunoscute și sub numele de aparate de aer condiționat) funcționează diferit față de o centrală termică standard sau de un alt sistem de încălzire. Este important să efectuezi verificări regulate și service anual pentru a te asigura că pompa de căldură funcționează cât mai eficient posibil.

Întreținerea periodică a pompei de căldură pentru o durată lungă de utilizare

Pompele de căldură aer-aer sunt soluții unice pentru controlul temperaturii, care nu necesită la fel de multă întreținere ca sistemele tradiționale de încălzire Totuși, dacă dorești să profiți la maximum de unitate, urmează aceste tehnici simple de îngrijire și solicitați unui instalator să efectueze o intervenție de service anual.

Lucrările de service programate, verificările aleatorii din întreținerea periodică și curățarea periodică va extinde durata de utilizare a sistemului și va menține eficiența energetică. La urma urmei, controalele regulate sunt mult mai rentabile pe termen lung decât reparațiile ad-hoc. Acestea îmbunătățesc eficiența, reduc consumul de energie și minimizează șansele de defectare a sistemului. Ai grijă de pompa de căldură aer-aer și ar putea să funcționeze zeci de ani.

O unitate curată este o unitate fericită

Curățarea este una dintre cele mai simple forme de întreținere preventivă a pompei de căldură și asigură funcționarea eficientă a sistemului și menținerea aerului sănătos. Cele mai multe pompe de căldură aer-aer au filtre de aer accesibile și filtre de dezodorizare pe care le puteți îndepărta și curăța cu ușurință. Urmează acești șapte pași:

  1. Oprește unitatea.
  2. Ridică panoul pentru a avea acces la filtre
  3. Desprinde filtrele din cleme cu atenție și scoate-le.
  4. Desprinde din cârlige sau glisează panourile filtrului de dezodorizare pentru a-l scoate.
  5. Periază ușor filtrele utilizând un accesoriu adecvat al aspiratorului sau spală-le cu apă caldă și detergent slab.
  6. Lasă-le să se usuce la aer, departe de razele soarelui, apoi montează-le înapoi la unitate.
  7. La final, șterge exteriorul unității închise cu o lavetă curată și moale.

Funcționare eficientă

O pompă de căldură întreținută corespunzător este mai eficientă la a menține aerul din casă la o temperatură setată și la a-l distribui uniform. Iată câteva sfaturi simple pentru a te asigura că pompa de căldură aer-aer funcționează eficient:

  • Asigură-te că există întotdeauna un flux de aer în jurul pompei de căldură, în interior și în exterior. Verifică dacă nu există blocaje.
  • Setează fluxul de aer și direcția în mod corespunzător.
  • Ține ferestrele și ușile închise.
  • Setează pompa de căldură la o temperatură adecvată.
  • Verifică în mod periodic dacă există scurgeri sau modificări ale fluxului de aer.

Întreținere specializată periodică

Îți recomandăm să contactezi anual un inginer calificat pentru lucrări de service. În timpul unui service al pompei de căldură, tehnicianul va efectua un audit cuprinzător al sistemului, inclusiv:

  • Va completa cu agent frigorific, dacă cantitatea acestuia scade.
  • Va măsura fluxul de aer pentru a se asigura că este suficient.
  • Va inspecta filtrele și alte componente pentru praf.
  • Va căuta semne de uzură.
  • Se va asigura că telecomanda funcționează adecvat.

Întreținerea preventivă a pompei de căldură aer-aer este cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru a menține costurile de funcționare scăzute, pentru a evita reparațiile costisitoare și pentru a asigura fiabilitatea continuă a acesteia - astfel încât să te poți bucura în continuare de beneficii în anii următori.