Skip to main content

Bluevolution de la Daikin

Descoperă gama noastră de produse de ultimă generaţie care utilizează noul agent frigorific R-32 şi experimentează cea mai eficientă soluţie din punct de vedere energetic disponibilă pe piaţă.

Agentul frigorific cel mai eficient din punct de vedere energetic din lume

Daikin este prima companie din lume care lansează pompe de căldură și aparate de aer condiţionat încărcate cu R-32. Cu un potenţial de încălzire globală (GWP) mai scăzut, R-32 este echivalent cu agenţii frigorifici standard  în privinţa puterii, dar atinge o eficiență energetică mai ridicată și emisii reduse de CO2. Acestea se datorează faptului că, în comparaţie cu R-410A, R-32 utilizează un volum mai mic de agent frigorific pentru alimentarea unei unităţi. Ușor de recuperat și de refolosit, R-32 este soluţia ideală pentru a atinge noile obiective din regulamentul european referitoare la gazele fluorurate.

O soluţie inovatoare de climatizare, proiectată pentru satisfacerea tuturor nevoilor în domeniul încălzirii şi răcirii

Eficienţa energetică

Cu R-32 te bucuri de o eficienţă sezonieră de clasa A+++ atât la răcire, cât şi la încălzire.

bg-image
bg-image

Confort maxim

Bucură-te de confortul oferit de fluxul de aer inteligent fără curenţi şi de funcţionarea extrem de silenţioasă.

bg-image
bg-image

Control inteligent

Controlează-ţi sistemul de climatizare, de oriunde, cu aplicaţiile Daikin App sau intelligent Tablet Controller.

Eficienţa energetică cea mai ridicată

  • Agentul frigorific cel mai eficient din punct de vedere energetic, cu un impact redus asupra mediului
  • Unităţile funcţionează cu 80% energie regenerabilă din aer şi 20% electricitate
  • Tehnologia inverter creşte economiile suplimentare de energie cu până la 30%
  • Senzorii inteligenţi şi setările de eficienţă energetică reduc consumul în exces

Cele mai populare soluţii Bluevolution

  • Ururu Sarara

    • Ideală pentru spaţii rezidenţiale
    • Asigură încălzire, răcire, umidificare, dezumidificare, ventilaţie şi purificarea aerului
    • Unitate de perete
    • Clasa energetică A+++
    • Soluţie premium pentru controlul climei
  • Daikin Emura

    • Ideală pentru spaţii rezidenţiale
    • Asigură încălzire, răcire şi purificarea aerului
    • Unitate de perete
    • Clasă energetică A+++
    • Recunoscută la nivel internaţional pentru designul său
  • Perfera

    • Ideală pentru spaţii rezidenţiale
    • Asigură încălzire, răcire şi purificarea aerului
    • Unitate de perete
    • Clasă energetică A+++
    • Proiectată în Europa, pentru Europa
  • R-32 Sky Air

    • Ideală pentru spaţii comerciale mici
    • Asigură încălzire, răcire şi purificarea aerului
    • Clasa energetică A++
  • Stylish

    • Design premiat, disponibil în 3 culori: un design compact și funcțional, care se integrează în orice interior
    • Puteți gestiona unitatea Stylish de la smartphone sau de la telecomanda cu infraroșu
    • Utilizarea tehnologiilor proprietare pentru a garanta cea mai bună performanță și o funcționare fiabilă
  • Optimised Heating 4

    • Capacități de încălzire ridicate concepute pentru climate mai reci
    • Eficienţă energetică de până la A+++
    • Fiabilă și ușor de controlat
    • Noua logică cu șemineu
    • Proces de instalare rapidă şi uşoară
  • Sensira

    • Eficiență până la clasa A++
    • Agent frigorific revoluționar R-32
    • Economii de energie, risc mai redus de defectare a unității și funcționare mai silențioasă
    • Se poate gestiona prin Daikin Online Controller
  • Seria de agregate de răcire EWAT-B

    • Primul agregat de răcire cu condensator răcit cu aer și R-32 ecologic
    • Eficiență superioară
    • Domeniu de capacitate extins
    • Liste de opțiuni extinse

Ideal pentru modernizarea sistemelor existente

Gama noastră Bluevolution este o soluţie eficientă din punct de vedere al costurilor, în cazul clădirilor noi şi o soluţie de modernizare ideală pentru sistemele mai vechi şi mai puţin eficiente deoarece conductele şi cablajele existente pot fi reutilizate şi astfel, se elimină inconvenienţele cauzate de forarea găurilor noi în pereţi.

 

Bluevolution pentru fiecare tip de clădire

Indiferent dacă ești proprietarul unei locuinţe, gestionarul unui magazin sau managerul unui hotel, gama Daikin Bluevolution îți va satisface atât nevoile de încălzire, cât şi pe cele de răcire. Începe proiectul prin selectarea tipului de clădire.

Aflaţi mai multe