Skip to main content

Tehnologie inverter de la Daikin

Inventată pentru a economisi energie.

Elimină risipa de energie

Aparatele de aer condiţionat şi pompele de căldură menţin atât temperatura setată prin răcire, atunci când temperatura camerei devine mai mare decât cea setată, cât şi prin încălzire, atunci când temperatura din cameră scade sub temperatura setată.

În loc să folosească energie pentru porniri şi opriri repetate, inverterul reglează turația motorului, făcând-o când mai ridicată, când mai scăzută, pentru ca acesta să funcţioneze continuu și mult mai eficient pe termen lung. Prin menţinerea unui ritm constant, tehnologia inverter reduce consumul cu 30% în comparaţie cu sistemele tradiţionale on/off.

Aer condiţionat fără inverter

Aer condiţionat tip non-inverter

Când o unitate funcţionează în modul pornire şi oprire, odihnă, apoi din nou pornire şi oprire, consumă mai multă energie.

Aer condiţionat cu inverter

Aer condiţionat tip inverter

Când se menţine un ritm constant, unitatea funcţionează fără risipă de energie.

Confort continuu cu un climat stabil

Inverterul reglează continuu puterea de răcire şi cea de încălzire în funcţie de temperatura camerei. Împreună cu timpii reduşi de pornire, aceasta menţine temperatura ideală în mod constant.

Reduceţi consumul dvs. de energie cu până la 30%

Inverterul monitorizează şi reglează temperatura ambiantă oricând este necesar. În loc să cheltuiască energie prin pornire şi oprire, inverterul reglează turaţia motorului astfel încât acesta să funcţioneze mai eficient pe termen lung.