Skip to main content

Climat confortabil pentru toate spaţiile în care îţi poţi petrece timpul liber

Soluţiile de climatizare de la Daikin creează medii confortabile pentru vizitatori şi reduc costurile de funcţionare prin utilizarea unor tehnologii cu eficienţă energetică.

Soluţiile Daikin pentru agrement constituie cheia problemei
Soluţiile Daikin pentru agrement constituie cheia problemei

Relaxare fără griji

Soluţiile de încălzire, răcire şi apă caldă se completează cu diverse funcţii şi tehnologii, precum Tehnologia volumului variabil de agent frigorific (VRV), pentru a crea climatul perfect.

reduceţi costurile şi consumul
reduceţi costurile şi consumul

Reducerea costurilor şi a consumului

În funcţie de locaţia şi nevoile tale, îţi oferim o gamă de soluţii cu energie regenerabilă, care include tehnologii precum recuperarea căldurii, pentru a reduce amprenta de carbon şi facturile de energie electrică.

Gestionare consum de energie
Gestionare consum de energie

Rămâi conectat şi deţii controlul

Daikin Cloud Service îţi permite să controlezi mai multe locaţii, de oriunde te-ai afla, pentru a monitoriza şi reduce cheltuielile.

Timp liber petrecut într-un mediu confortabil

Indiferent dacă te relaxezi printr-o sesiune cardio în sala de sport sau la cină cu un pahar de vin, noi deținem soluțiile pentru toate spațiile în care îți poți petrece timpul liber.

Pentru orice tip de proiect şi de nevoie

Indiferent de mărimea proiectului tău, avem echipamente performante și dorința de a ne implica. Furnizăm soluții de încălzire, răcire, refrigerare și apă caldă pentru clădiri de orice dimensiuni, fie că sunt noi sau extensii, precum și unități pentru înlocuirea și îmbunătățirea sistemelor actuale. Descoperă soluţia potrivită selectând dimensiunea proiectului sau nevoile tale.

  • Proiecte de dimensiuni mici şi medii

    Sky Air

    • Pentru cerinţe de climatizare de bază
    • Ideal pentru spaţii mai mici
    • Control distinct pentru fiecare unitate
  • Proiecte de dimensiuni medii

    VRV

    • Instalaţia flexibilă satisface toate cerinţele de climatizare
    • Ideal pentru spaţii de dimensiuni mici până la medii
    • Control centralizat sau individual al unităţilor
  • Proiecte de mari dimensiuni

    Agregate de răcire şi echipamente de tratare a aerului

    • Ideale pentru spaţii de dimensiuni medii până la foarte mari
    • Introduce aer proaspăt şi sănătos
    • Compatibile cu toate soluţiile Daikin care utilizează sistemul nostru de aer condiţionat
  • Restaurante şi bucătării

    Refrigerare

    • Soluţii pentru aplicaţii de refrigerare de dimensiuni mici până la mari
    • Designul flexibil se potriveşte oricărui tip de clădire
    • Tehnologiile Inverter de recuperare a căldurii cresc economiile 
  • Aer proaspăt

    Ventilare și centrale de tratare a aerului

    • Ideale pentru spații de dimensiuni medii și foarte mari
    • Aduc în interior aer proaspăt și sănătos
    • Compatibile cu toate soluțiile Daikin care utilizează sistemul nostru de aer condiționat
  • Sisteme de control inteligent

    Sisteme de control

    • Controlează climatul din orice locaţie, în orice moment
    • Alege între sistemele de control cu gestionare centralizată sau locală
    • Setează programe pentru temporizatoare
    • Optimizează consumul de energie cu ajutorul instrumentelor de gestionare a energiei
    • Integrare uşoară cu echipamente terţe
bg-image

Cazul restaurantului Leon's

Seria VRV IV-i depășește restricțiile de spațiu pentru a obține un nivel maxim de confort și eficiență energetică pentru un restaurant din West End.

    bg-image

    Suntem aici pentru tine!

    Un sistem HVAC bine întreținut adaugă valoare și continuitate. Luarea de măsuri pentru prelungirea duratei de viață a instalației îţi garantează un mediu plăcut pentru vizitatori.

    Mai multe detalii