Skip to main content

Daikin Sensira

O noutate.

De ce să alegi Sensira?

Eficienţă

Sensira R-32 creează un mediu confortabil, menținând valori excelente ale eficienței energetice.

Citeste mai multe

Fiabilitate

Pentru a garanta o funcționare perfectă, Sensira R-32 vine cu un compresor îmbunătățit.

Citeste mai multe

Confort

Cu gama Sensira R-32, nu va mai trebui să sacrifici confortul în detrimentul eficienţei energetice.

Citeste mai multe

Control uşor

Cu Daikin Online Controller, pți programa, gestiona și monitoriza sistemul de încălzire din orice locație.

Citeste mai multe

Eficiență până la clasa A++

Sensira R-32 creează un mediu interior confortabil, menținând valori excelente ale eficienței energetice.

bg-image

Eficienţa sezonieră ne arată într-un mod mai realist cât de eficient funcţionează un aparat de aer condiţionat de-a lungul unui întreg sezon de încălzire sau răcire. Alegerea unui produs cu R-32, reduce impactul asupra mediului cu 68% în comparație cu R-410A și duce direct la un consum mai redus de energie datorită eficienței energetice ridicate a acestuia. Sensira R-32 atinge clasa energetică A++ în încălzire cu agentul frigorific R-32.

Fiabilitate

Pentru a garanta o funcționare fără probleme a sistemului de încălzire, gama Sensira R-32 oferă funcții îmbunătățite:

bg-image
  • Compresor swing: compresorul îmbunătățit utilizează tehnologia inverter și reglajul în trepte mici de capacitate pentru a regla puterea unității și a satisface cerințele privind energia. În comparație cu un compresor rotativ, compresorul swing furnizează economii de energie mai ridicate, un risc mai redus al defectării unității și o funcționare mai silențioasă și fără vibrații.
  • Cea mai intensă testare înainte ca noile unități să părăsăească fabrica

Confort

Cu gama Sensira R-32, nu va mai trebui să sacrifici confortul în detrimentul eficienţei energetice.

Confort perfect

Un panou frontal plat şi elegant se armonizează uşor cu orice decor interior şi se curăţă foarte uşor Autobaleierea pe verticală disponibilă la aceste unități de perete deplasează fantele de refulare în sus și în jos pentru a îţi furniza o distribuție eficientă a aerului și a temperaturii în cameră. Modul turbo înseamnă că o cameră se poate încălzi sau răci rapid, pentru un confort maxim.

Sensira confortul perfect
Filtru Sensira

Nivel scăzut al zgomotului

Cu o presiune sonoră de până la 21 dBA, noua Sensira funcționează aproape imperceptibilă, garantând un somn liniștit.

bg-image

Control uşor

Poți gestiona unitatea Sensira de la smartphone. Conectează-te la Wi-Fi, descărcați aplicația Daikin Online Controller și poţi începe să creezi climatul perfect.