Skip to main content

EWAT-B

Primul agregat de răcire cu condensator răcit cu aer cu agent frigorific ecologic R-32

bg-image

Daikin, prima companie din lume care introduce o nouă generație de agregate de răcire cu compresor scroll, condensator răcit cu aer și agent frigorific R-32.

Daikin continuă să fie un pionier în domeniul tehnologiei agregatelor de răcire, prezentând o nouă inovație odată cu lansare noii generații de agregate de răcire cu condensator răcit cu aer și agent frigorific R-32, extinzându-și gama Bluevolution la capacități mai mari.

De ce a introdus Daikin modele cu R-32?

Potențialul de încălzire globală al agentului de răcire R-32 este de 675, o treime din cel al agentului frigorific R-410 utilizat în mod tradițional. Datorită clasei de inflamabilitate mai mici agentul frigorific R-32 face parte din clasa A2L conform ISO 817, acesta poate fi utilizat în condiții de siguranță în multe aplicații, inclusiv sisteme cu apă răcită. Fiind un agent frigorific monocomponent, R-32 este și mai ușor de reciclat și de reutilizat, un argument ecologic în plus în favoarea sa.

bg-image

De ce să alegeți


seria de agregate de răcire EWAT-B?

  • Eficiență de clasă superioară, SEER de până la 4,7.
  • Devansează cerințele privind proiectarea ecologică 2021!
  • Agent frigorific ecologic → Primul pe piață
  • Compresoare scroll noi și schimbătoare de căldură optimizate pentru R-32
  • Potențialul de încălzire globală (GWP) al agentului de răcire R-32 este de 675, o treime din cel al agentului frigorific R-410 utilizat în mod tradițional
  • Agentul frigorific R-32 cu GWP scăzut face parte din clasa A2L conform ISO 817 și poate fi utilizat în condiții de siguranță în multe aplicații, inclusiv sisteme cu apă răcită
  • Fiind un agent frigorific monocomponent, R-32 este și mai ușor de reciclat și de reutilizat, un argument ecologic în plus în favoarea sa
  • Domeniu de capacitate extins: 80–700 kW
  • Baterie de condensare cu microcanale pentru o cantitate redusă de agent frigorific
  • Versiuni de eficiență Silver și Gold
  • 3 configurații de zgomot
  • Compatibilitate deplină cu Daikin on Site
  • Configurații noi cu kituri hidronice (cu o pompă și două pompe, rezervor inerțial, VFD)
  • Versiune cu unul și două circuite care se suprapun între 150 kW și 350 kW
    ›› Unitățile cu un singur circuit sunt echipate cu 2 sau 3 compresoare
    ›› Unitățile cu două circuite sunt echipate cu 4, 5 sau 6 compresoare
  • Liste extinse de opțiuni
  • Modulație a vitezei ventilatorului opțională (VFD)

Două dispuneri diferite

Dispunere Single-V

›› Dispunere suplă

›› Flexibilitate mărită: configurație nouă de nivel intermediar al zgomotului
pentru versiunile Silver
și Gold

 

 

Dispunere Modular-V

›› Dispunere complet nouă

›› Eficiență mai bună la sarcină parțială (SEER)
față de generația anterioară:

›› +4% cu configurarea
standard

›› +7% cu opțiunea VFD pentru ventilator

Noile opțiuni Free-Cooling fără glicol disponibile pentru gama de agregate de răcire EWAT~B:

  • Free Cooling Migration – Light
  • Free Cooling Migration – Full
  • Free Cooling Migration - Full cu kit hidro
bg-image
Free Cooling Migration – Light:

După activare, soluția permite agentului frigorific trecerea naturală de la vaporizator la condensator, bypasând în același timp compresoarele și vana de expansiune. Datorită designului schimbătoarelor, cu pierderi de presiune extrem de scăzute, soluția nu necesită dispozitive suplimentare pentru pomparea agentului frigorific deoarece utilizează principiul curgerii naturale. Capacitatea Free-Cooling ce poate fi obținută este de 25 din capacitatea nominală de răcire a unității.

Free Cooling Migration – Full:

Include un vaporizator imersat suplimentar pentru fiecare circuit, în paralel cu schimbătorul de căldură în plăci standard, ce permite o îmbunătățire a performanțelor.

Această soluție utilizează același principiul cu Light Migration, dar schimbătorul vaporizator-apă cu manta și tuburi permite obținerea unei capacități mai mari. Datorită designului schimbătoarelor, cu pierderi de presiune extrem de scăzute și o distanță mărită de la condensator la vaporizator, această soluție poate furniza o capacitate Free-Cooling echivalentă cu 75 din capacitatea nominală a unității.

Free Cooling Migration - Full cu kit hidro:

Include Free Cooling Migration - Full și traseele de distribuie de pe partea de apă, ceea ce permite comutarea automată a curgerii apei între răcirea mecanică și schimbătorul de căldură cu Free-Cooling. Prezența unor trasee suplimentare poate afecta suprafața ocupată a unității.

bg-image

Liste extinse de opțiuni

Inclusiv noile opțiuni:

  • Rezervor tampon

Rezervor tampon montat în unitate disponibil în toată gama pentru o soluție plug-and-play.

  • Recuperare parţială a căldurii

Introducere a controlului prin condensare permițând menținerea capacității de recuperare a căldurii la temperaturi ambiante mai mici, cu unitatea funcționând la capacitate maximă

RC la temp. amb. de 35 °CRC la temp. amb. de 20 °C
Curent~ 15%~ 3%
Nou~ 15%~ 15%
  • Pompe VFD și control al debitului variabil

› Control al pompei cu viteză variabilă prin semnal extern de 0-10 V
› Gestionare a vitezei pompei cu „Pornire de la termostat” și „Oprire de la termostat”
› Control al debitului principal variabil

Conectivitate

mAP

›› Aplicație pentru Android

›› Replică a controlerului unității

›› Operare a unității de la un dispozitiv smart de la distanță (tabletă, smartphone, computer)

›› Disponibil în curând în magazinul Play

bg-image

Ecran tactil portabil opțional

›› Afișaj de 10”

›› Ecran tactil

›› Rețea: wireless, Bluetooth, GPS, GSM etc.

›› Interfață: cartelă SIM, RJ45, RS232, USB, HDMI, audio

Daikin on Site

Complet compatibilă cu platforma cloud Daikin on Site, care permite un număr de funcționalități avansate, inclusiv:

›› Monitorizare de la distanță

›› Optimizarea sistemului

›› Întreţinere preventivă

Acces de la distanță cu un clic prin LAN sau modem GSM

Aflaţi mai multe

Gama EWAT-B