Skip to main content

Perfera

Soluţie de climatizare inteligentă, sigură şi durabilă, care satisface nevoile de încălzire, răcire şi purificarea aerului.

bg-image

Eficienţă energetică

  • Disponibilă cu tehnologia Bluevolution pentru a reduce şi mai mult impactul asupra mediului
  • Funcţionează cu 80% energie regenerabilă din aer şi 20% energie electrică
  • Tehnologia Inverter creşte economiile de energie cu 30%
  • Ochiul inteligent pe două zone şi modul Econo reduc consumul în exces
    A++
    bg-image

    Mereu în control

    Descarcă aplicaţia Daikin Online Controller, conectează unitatea Daikin Perfera la Wi-Fi şi controlează climatul din orice locaţie. Este uşor.

    Ochiul inteligent
    Ochiul inteligent

    Conceput pentru confort

    Ochiul inteligent pe două zone utilizează senzori pentru a detecta şi direcţiona jetul de aer departe de orice persoane, astfel încât să creeze jetul de aer perfect. Sistemul intră automat în modul economie de energie atunci când nu detectează persoane în cameră.

    Funcţionare silenţioasă
    Funcţionare silenţioasă

    Concepută pentru linişte şi relaxare

    Funcţionând la un nivel al zgomotului de 19dBA, nu vei auzi niciodată când unitatea este în funcţiune.

    Conexiune multi
    Multi Perfera

    Pentru una sau mai multe camere, alegerea îţi aparţine

    Cu sistemele Daikin Multi Split, poţi conecta până la 5 unităţi interioare la o singură unitate exterioară. Fiecare unitate interioară poate fi controlată în mod individual.

    • Climatizare confortabilă

      Pompele de căldură extrag căldura existentă din aer, ceea ce face din încălzirea locuinţei un proces eficient din punct de vedere energetic.

    • Aer condiţionat cu eficienţă energetică

      Funcţionând cu energie din surse regenerabile şi fiind echipate cu propria tehnologie Inverter, aparatele de aer condiţionat nu mai consumă o cantitate mare de energie.