Skip to main content

Daikin Emura

Cea mai nouă tendinţă de design în domeniul aerului condiţionat pentru răcire, încălzire şi purificare folosind tehnologia pompelor de căldură aer-aer.

Soluţia completă de climatizare

Încălzire, răcire şi purificare, cu o singură unitate

Încălzire

Tehnologiile inovatoare cresc economiile. Pompele de căldură extrag căldura din aerul exterior, reducând, astfel, factura de încălzire în fiecare lună.

Răcire

Aer condiţionat cu eficienţă energetică. Echipate cu propria noastră tehnologie Inverter, aparatele de aer condiţionat nu mai consumă o cantitate mare de energie.

Purificarea aerului

Aer curat şi sănătos. Filtrele din interiorul Daikin Emura captează particulele microscopice de praf, alergenii și mirosurile, păstrând aerul curat și sănătos.

bg-image

Proiectat în Europa pentru Europa

Designul său suplu şi aspectul elegant face din Daikin Emura cea mai elegantă unitate de aer condiţionat de pe piaţă. Recunoscută la nivel internaţional pentru designul său, Daikin Emura este disponibilă în finisaj alb şi argintiu, integrându-se perfect în orice interior.

Design premiat

Design premiat pentru Daikin Emura

Eficienţă energetică

  • Funcţionează cu 80% energie regenerabilă extrasă din aer şi 20% energie electrică în timpul încălzirii
  • Tehnologia Inverter creşte economiile de energie cu 30%
  • Modul inteligent şi setările de eficienţă energetică reduc consumul în exces
  • Disponibilă cu tehnologia Bluevolution pentru a reduce şi mai mult impactul asupra mediului şi a îmbunătăţi performanţa energetică
bg-image
Ochiul inteligent
Ochiul inteligent

Dezvoltat pentru confort

Ochiul inteligent pe două zone utilizează senzori pentru a detecta şi direcţiona jetul de aer departe de orice persoană, optimizând jetul de aer. Sistemul va intra automat în modul economie de energie atunci când nu detectează nicio persoană în cameră.

Purificarea aerului
Purificarea aerului

Un climat curat şi sănătos

Filtrul dezodorizant din apatit de titan din interiorul Daikin Emura descompune mirosurile neplăcute de tutun și animale de companie, de exemplu


Filtrul unic din argint de purificare a aerului şi de eliminare a alergenilor captează 99% din alergeni, precum polenul sau acarienii.

Conexiune multi

Pentru una sau mai multe camere, alegerea îţi aparţine

Cu sistemele Multi Split de la Daikin, poţi conecta la 5 unităţi interioare la o singură unitate exterioară. Fiecare unitate interioară poate fi controlată în mod individual.

bg-image

Mereu în control

Descarcă aplicaţia Daikin Online Controller, conectează unitatea Daikin Emura la Wi-Fi şi controlează climatul oricând şi de oriunde. Este simplu!

Produse conexe