Skip to main content

Daikin Ururu Sarara

Cel mai bun aparat de aer condiţionat disponibil pe piaţă, oferind aer condiţionat şi control al umidităţii din clasa energetică A+++.

Baza climatului dvs. perfect
Baza climatului dvs. perfect

Baza climatului perfect

Încălzeşte şi răceşte orice cameră în mod rapid şi eficient.

Temperatura nu descrie întotdeauna senzaţia conferită de o cameră
Temperatura nu descrie întotdeauna senzaţia conferită de o cameră

Temperatura nu reflectă întotdeauna atmosfera din cameră

Umidificarea Ururu
Aerul natural conţine umezeală. Sistemele inteligente de umidificare extrag cantitatea potrivită de umiditate din aerul exterior pentru a preveni aerul uscat din interior.

Dezumidificare Sarara
Umiditatea dintr-o cameră poate crea o senzaţie de căldură mai intensă decât este în realitate. Sistemul de dezumificare inteligent Ururu Sarara îndepărtează automat umezeala în exces, în timp ce menţine constantă temperatura dorită.

Aer proaspăt chiar şi cu geamurile închise
Aer proaspăt chiar şi cu geamurile închise

Aer proaspăt chiar şi cu ferestrele  închise

Aduceţi aer proaspăt şi curat în camerele voastre. Capacitatea puternică a sistemului Ururu Sarara poate umple cu aer proaspăt o cameră de 26 m2 în mai puţin de 2 ore.

Aer pur, fără alergeni, cu tehnologia Daikin Flash Streamer
Aer pur, fără alergeni, cu tehnologia Daikin Flash Streamer

Aer pur, fără alergeni, cu tehnologia Daikin Flash Streamer

Tehnologia Daikin Flash Streamer purifică aerul prin filtrarea prafului, polenului, mucegaiului şi mirosurilor, înainte de a elibera aerul în cameră.

Soluţia cu cea mai bună eficienţă energetică

  • Disponibilă cu tehnologia Bluevolution pentru a reduce şi mai mult impactul asupra mediului
  • Funcţionează cu 80% energie regenerabilă din aer şi 20% energie electrică
  • Tehnologia Inverter creşte economiile de energie cu 30%
  • Ochiul inteligent pe trei zone şi modul Econo reduc consumul excesiv
  • Curăţarea automată a filtrului reduce consumul de energie cu 25%
bg-image

Mereu în control

Descarcă aplicaţia Daikin Online Controller, conectează unitatea Daikin Ururu Sarara la Wi-Fi şi controlează climatul din orice locaţie. Este uşor.

Dezvoltat pentru confort

Ochiul inteligent pe trei zone utilizează senzori pentru a detecta şi direcţiona jetul de aer departe de orice persoane, astfel încât creează jetul de aer perfect. În plus, sistemul intră automat în modul de economisire a energiei atunci când nu detectează persoane în cameră.

Creată pentru interiorul casei tale

Filtrul de aer fiabil maximizează eficienţa şi confortul
Filtrul de aer fiabil maximizează eficienţa şi confortul

Filtrul de aer fiabil maximizează eficienţa şi confortul

Filtrul de aer cu autocurăţare al sistemului Ururu Sarara funcţionează zilnic şi reduce semnificativ eficienţa de funcţionare, utilizând cu 25% mai puţină energie electrică.

Concepută pentru linişte şi relaxare
Concepută pentru linişte şi relaxare

Conceput pentru linişte şi relaxare

Funcţionând la un nivel al zgomotului de 19 dBA, nu vei auzi niciodată când unitatea este în funcţiune.

Premiul de design 2013 Reddot
Premiul de design 2013 Reddot

Premiul de design 2013 Reddot

Fiind inspirată de evantaiul japonez „Ogi”, unitatea Ururu Sarara a câştigat premiul de design Reddot 2013 la categoria aer condiţionat.

Produse conexe