Skip to main content

Unitate de perete Stylish

Inovația întâlnește creativitatea.

De ce să alegi Stylish?

Proiectat pentru confort

Stylish reuneşte un design şi o tehnologie remarcabile pentru a furniza o soluţie de climatizare completă pentru orice interior.

Citeste mai multe

Soluţie de climatizare premium

Cu Stylish, Daikin echilibrează funcţia şi estetica pentru a crea un produs inovator, care se integrează în orice interior.

Citeste mai multe

Tehnologii

La crearea unei unităţi de perete inovatoare, Daikin utilizează tehnologii proprietare pentru a garanta cea mai bună performanţă şi o funcţionare fiabilă.

Citeste mai multe

Control inteligent al climatului

Poţi gestiona unitatea Stylish de la smartphone sau de la telecomanda cu infraroșu.

Citeste mai multe
bg-image

Design premiat

Inspirată de modelele anterioare, Daikin şi Ururu Sarara, Stylish a câştigat Good Design Award pentru aspectul inovativ şi capacităţile funcţionale. De asemenea, premiul recunoaşte capacitatea unităţii Stylish de a stabili noi standarde de confort şi energie în industria HVAC-R. Stylish a câştigat un premiul de design iF şi premiul de design de produs reddot pentru designul inovativ. Aceste două premii sunt două dintre cele mai prestigioase şi celebre competiţii de design din lume.

Disponibilă în 4 culori: alb, argintiu, negru şi abanos

Un design compact şi funcţional, care se integrează în orice interior.

-NOU- culoare negru mat

Tehnologia întâlneşte designul

Design modern

  • Utilizatorii pot alege dintre cele trei culori distincte (alb, argintiu şi negru)
  • Colţurile curbate creează un design discret şi care economiseşte spaţiu
  • Dimensiunile reduse o fac cea mai compactă unitate de pe piaţă
  • Panoul simplu permite variaţii de textură şi culoare pentru a se integra cu uşurinţă în orice cameră

Design inteligent şi eficient

  • Senzorii inteligenţi optimizează performanţa
  • Efectul Coandă optimizează distribuţia temperaturii în cameră
  • Ventilatoarele îmbunătăţite oferă o eficienţă ridicată cu niveluri scăzute ale zgomotului
  • Tehnologia avansată permite atingerea unui nivel mai ridicat al confortului şi al eficienţei energetice

Prezentarea Stylish

şi tehnologiile încorporate

Efectul Coandă

Deja prezent la Ururu Sarara efectul Coandă optimizează jetul de aer pentru un climat confortabil. Prin utilizarea fantelor special concepute, un jet de aer mai bine direcţionat permite o distribuţie mai bună a temperaturii în întreaga cameră.

Umiditate controlată

Stylish utilizează câteva setări diferite cu scopul de a regla automat ventilatorul şi compresoarele pentru a crea echilibrul temperatură-umiditate pentru o cameră.

Temperaturi stabile ale camerei

Stylish utilizează un senzor termic inteligent pentru a măsura temperatura suprafeţei camerei, prin împărţirea acesteia într-o grilă cu 64 de pătrate diferite. După determinarea temperaturii curente a camerei, senzorul ochi de grilă distribuie aerul uniform în cameră înainte de a trece la un model de jet de aer care să direcţioneze aerul cald sau rece în zonele în care acesta este necesar.

Funcţionare silenţioasă

Stylish utilizează un ventilator de concepţie nouă pentru a optimiza jetul de aer şi obţine o eficienţă energetică ridicată la niveluri scăzute ale zgomotului. Noul design al ventilatorului atinge o performanţă energetică de vârf şi funcţionează la un nivel al zgomotului aproape imperceptibil pentru ocupanţi.

Aer proaspăt

Aer proaspăt şi pur

Stylish furnizează cea mai bună calitate a aerului interior folosind tehnologia Flash Streamer a Daikin. Acest sistem îndepărtează particulele, alergenii şi mirosurile pentru a furniza un aer interior sănătos.

bg-image

Control inteligent al climatului, indiferent de unde te afli

Poţi gestiona unitatea Stylish de pe smartphone. Conectează-te la Wi-Fi, descarcă aplicația Daikin Online Controller și începi să creezi climatul perfect.

Află mai multe