Skip to main content

Ospitalitate cu eficienţă energetică şi fiabilitate, pe care te poţi baza

Soluţiile de climatizare Daikin garantează oaspeţilor şedere confortabilă şi costuri de funcţionare reduse.

Designul bun trece neobservat
Designul bun trece neobservat

Un design frumos nu trece neobservat

Cu atâtea opţiuni de design, colaborăm cu tine pentru a crea acel climat interior care se integrează perfect în locuința ta.

Sisteme de control inteligent
Sisteme de control inteligent

Control deplin atât pentru tine, cât şi pentru oaspeţii tăi

Cu ajutorul sistemului nostru de management (BMS) şi prin integrarea Fidelio, îți oferim controlul deplin asupra consumului de energie al hotelului, dar permitem şi oaspeţilor controlul individual asupra confortului lor.

Diminuează cheltuielile suplimentare!
Diminuează cheltuielile suplimentare!

Diminuează cheltuielile suplimentare!

Datorită utilizării energiei din surse regenerabile şi a tehnologiei eficiente de recuperare a căldurii, reduci semnificativ costurile de funcţionare şi maximizezi rentabilitatea investiţiei. 

bg-image

Telecomandă cu fir Madoka

O telecomandă complet reproiectată pentru îmbunătățirea experienței cu utilizatorul. Funcțiile aplicației pentru hoteluri includ:

  • Economie de energie prin integrarea cu card cheie, contact pentru fereastră și limitarea valorii setate
  • Funcţia de menţinere a temperaturii încăperii între anumite limite stabilite asigură confortul oaspeților
  • Interfață ușor de utilizat
PREMIUL DE DESIGN iF

Carduri cheie cu conexiune inteligentă

Sistemul nostru unic de gestionare a cardurilor cu conexiune inteligentă reduce costurile cu energia, fără a compromite confortul clienţilor. Atunci când oaspeţii intră şi ies din camera de hotel sau deschid şi închid geamurile, cardurile cheie inteligente comunică automat cu unităţile Daikin şi opresc aerul condiţionat sau încălzirea.

Tehnologia unică de auto-curăţare

Fluxul nostru rotund şi unităţile ascunse în plafon au filtre opţionale de curăţare automată care sporesc eficienţa, confortul şi fiabilitatea oaspeţilor tăi, maximizând astfel satisfacţia clienţilor.

 

Interfața pentru hoteluri conectează HVAC Daikin cu sistemul Oracle Opera PMS

PMS pentru hoteluri
  • Setări ale unității interioare împinse automat în funcție de comenzile de Check-In și Check-Out din Opera PMS
    • Experiență îmbunătățită a oaspeților hotelului prin preîncălzirea/răcirea camerelor rezervate
    • Economia de energie prin limitarea valorii setate a temperaturii
  • Interfață ușor de utilizat pentru suport de la recepție în hoteluri, centre de conferințe…

O soluţie completă de climatizare pentru hotel

De la soluţii de climatizare a aerului şi încălzire personalizate la sisteme de gestionare pentru economisirea energiei, deţinem soluţii de climatizare pentru camere de hotel, săli de conferinţă, restaurante şi facilităţi de Spa. Află mai multe informaţii despre opţiunile disponibile pentru hoteluri.

 

De la pensiuni mici la hoteluri mari din staţiuni

Indiferent dacă proiectul este de mari sau mici dimensiuni, noi îţi oferim soluţii de încălzire şi răcire adecvate pentru hotelul tău. Găseşte soluţia potrivită selectând dimensiunea hotelului sau necesarul.

 
  • Pensiuni şi hoteluri mici

    Sky Air

    • Pentru cerinţe de climatizare de bază
    • Ideal pentru spaţii mai mici
    • Control distinct pentru fiecare unitate
  • Hoteluri de dimensiuni medii

    VRV

    • Instalaţia flexibilă satisface toate cerinţele de climatizare 
    • Ideal pentru spaţii de dimensiuni mici până la medii
    • Control centralizat sau individual al unităţilor
  • Hoteluri mari

    Agregate de răcire şi echipamente de tratare a aerului

    • Satisface toate cerinţele de climatizare
    • Ideal pentru spaţii de dimensiuni medii până la mari
    • Sistem de gestionare centralizat
  • Refrigerare pentru restaurante şi bucătării din hoteluri

    Refrigerare

    • Soluţii pentru aplicaţii de refrigerare de dimensiuni mici până la mari
    • Designul flexibil se potriveşte cu orice tip de clădire
    • Tehnologiile inverter şi de recuperare a căldurii cresc economiile
  • Aer proaspăt pentru săli de conferinţe şi de evenimente

    Ventilare şi centrale de tratare a aerului

    • Ideal pentru spaţii de dimensiuni medii până la foarte mari
    • Asigură aer proaspăt şi sănătos
    • Compatibile cu toate soluţiile Daikin care utilizează sistemul nostru de aer condiţionat

Experimentează economia de energie!

  • Controlezi până la 70% din consumul de energie al întregului hotel
  • Utilizeză energie din surse regenerabile pentru încălzire şi apă caldă menajeră
  • Cardul cheie inteligent opreşte automat încălzirea şi condiţionarea aerului atunci când oaspetele iese din cameră sau deschide o fereastră.
  • Intelligent Touch Manager îţi oferă controlul deplin asupra consumului de energie, ajutându-te să gestionezi şi să optimizezi utilizarea.
bg-image

Cazul Porta Fira

Descoperă modul în care am furnizat o soluție personalizată pentru acest hotel zgârie-nori, care utilizează o combinație de pompe de căldură aer-aer și agregate de răcire aer-apă.

    Cazul The Bloomsbury Hotel

    Află cum am ajutat The Bloomsbury Hotel să își reducă consumul de energie și emisiile de CO2 cu 30% și să îmbunătățească nivelul de confort al oaspeților prin optimizarea climatizării.

      bg-image
      bg-image

      Cazul Van der Valk

      Află mai multe informații despre modul în care am dezvoltat și integrat un sistem care să satisfacă cerințele fiecărui spațiu din hotelul Van der Valk și care să reducă impactul total asupra mediului.

        Cazul hotelului The Post

        Descoperă modul în care sistemul VRV a furnizat hotelului The Post tehnologie cu eficiență energetică și confort, fără a modifica atmosfera autentică a clădirii.

          bg-image
          bg-image

          Cazul City Centre Hotel

          Află cum agregatele noastre de răcire cu nivel al zgomotului redus şi eficienţă ridicată asigură confortul în acest hotel din Londra.

            Cazul hotelului cu apartamente Samrya 44

            Află cum Daikin a optimizat sistemul cu apă răcită instalat parţial al turnului rezidenţial într-un sistem utilizabil, fără a compromite condiţiile construcţiei existente.

              bg-image
              bg-image

              Suntem aici pentru tine!

              Un sistem HVAC bine întreținut adaugă valoare și continuitate. Luarea de măsuri pentru prelungirea duratei de viață a instalației îţi garantează o experiență a clienților satisfăcătoare și memorabilă.

              Mai multe detalii