Skip to main content

Clădirea de birouri Velocity

Surrey, Anglia

bg-image

Velocity este un loc de muncă elegant și eficient energetic, atractiv pentru proprietari și chiriași. Designul modern și suprafața de 9 885 m2, a obținut rating-ul BREEAM „Excellent” și unul „B” pentru performanța energetică. Daikin a ajutat Velocity să își îmbunătățească scorul verde prin instalarea unui sistem VRV cu recuperarea căldurii.

„Daikin este preferința mea personală, deoarece avem o relație de lungă durată. Ei au fost primii care au introdus VRV și au continuat să fie pionierii industriei cu îmbunătățiri ale conceptului. Sistemele lor sunt foarte fiabile.”

- Peter Wright, inginer servicii clădire Velocity

Câștigarea punctajului verde

Clădirea Velocity utilizează cele mai recente tehnologii pentru a obține o eficiență energetică mai mare. Jaluzelele de pe fața sudică reduc sarcina solară, în timp ce șirurile de panouri solare termice și fotovoltaice de pe acoperi furnizează alternative regenerabile pentru unele cerințe de energie ale clădirii.

Ceea ce dă unicitate sistemului VRV este recuperarea căldurii, ceea ce înseamnă că sistemul reutilizează energia pentru a transfera căldura din spațiile calde către cele reci. De asemenea, sistemul se conectează la un BMS (sistem de management al clădiri) pentru a garanta menținerea temperaturii aerului interior în intervalul 22 ° - 23 °C pe tot parcursul anului.

Inițial, Velocity a primit un rating-ul ''Very Good''  de la BREEAM, dar când experții au evaluat practicile și managementul energiei, ratingul a sărit la „Excellent”.

 

Consum scăzut de energie

Toate acțiunile desfășurate în cadrul proiectului Velocity au dus la o clădire cu un consum de energie foarte scăzut, de numai 9 €/m² în comparație cu 29 €/m² pentru un birou normal din Marea Britanie (CIBSE), adică mai puțin de o treime. Mai jos găsiți comparația dintre consumul de energie al Velocity și o clădire de birouri normală din Marea Britanie.

Prezentarea soluției

bg-image
  • 28 de unități exterioare VRV IV cu recuperarea căldurii
  • 2 unități exterioare VRV în pompă de căldură
  • 256 de unități interioare necarcasate de plafon fals

Află mai multe

Alte cazuri

  • ACTION

    Pentru Action, ca discounter, costul a fost mereu un factor major în alegerea sistemelor HVAC. Compania a căutat un furnizor de soluţii HVAC care să furnizeze atât proiectarea sistemului HVAC, cât şi asistenţă tehnică, dar şi coordonare locală în fiecare ţară în care se extinde.
  • Alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați

    Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.
  • Camp;A

    Dorin să modernizeze întregul sistem HVAC. magazinul Camp;A a dorit să obțină confort pe parcursul întregului an, în cel mai rentabil și economic mod.
  • City Centre Hotel

    Schimbarea agregatului de răcire îmbunătăţeşte confortul la un hotel central din Londra.
  • Birourile Coral Betting

    Descoperiți modul în care casetele cu jet circular și autocurățare au realizat economii de energie de peste 50 pentru birourile Coral Betting.
  • Crédit Agricole

    Cunoscută sub numele de „banca verde” din cauza istoricului agricol, Crédit Agricole căuta o soluție de aer condiționat eficientă energetic și cu întreținere ușoară pentru una din filialele sale.
  • Crystal Tower

    Pentru a ajuta Crystal Tower să își maximizeze eficiența energetică, am proiectat o combinație din VRV cu condensator răcit cu aer, VRV răcit cu apă și agregate de răcire pentru a furniza o soluție de climatizare multifuncțională.
  • Fabrica de ciment Holcim

    Fabrica de ciment Holcim se bazează pe tehnologii avansate pentru a-și atinge obiectivele ambițioase de mediu și eficiență energetică.
  • JBC

    În demersul său de optimizare a costurilor, JBC, şi Daikin au derulat un test la faţa locului, conceput pentru a evalua câştigurile generate de tehnologia VRT (temperatura variabilă a agentului frigorific)
  • Restaurantul Leon's

    Compania de instalații Synecore, a instalat primul sistem invizibil, Daikin, seria VRV IV-i în cadrul restaurantului Leon din centrul Londrei, pentru a elimina restricțiile de spațiu și a obține o eficiență maximă a climatizării.
  • Naturkost Brinkman

    Retailerul specializat pe alimente organice Naturkost Brinkman utilizează refrigerarea pentru retail pentru a beneficia de eficienţă energetică îmbunătăţită şi confort în incinta magazinelor.
  • Pomme d'Or Hotel

    Aerul condiţionat a devenit o dotare standard în cele mai multe hoteluri noi şi renovate. Sistemele actuale permit răcirea camerelor pe timp de vară şi încălzirea lor eficientă pe timp de iarnă. În acest scop, pompele de căldură Daikin utilizează energie din surse regenerabile pentru a optimiza costurile de funcţionare ale hotelului. De asemenea, au şi un impact pozitiv asupra esteticii interiorului.
  • Hotelul The Post

    În calitate de specialiști în domeniul climatizării, am ales sistemul nostru VRV pentru hotelul The Post din Gent, pentru combinația de tehnologie cu eficiență energetică și abilitatea de a furniza un nivel mai ridicat de confort.
  • Samrya 44

    Având 44 de etaje de apartamente luxoase, cu un design elegant, Samrya 44 respectă cele mai ridicate standarde de construcţie şi HVAC.
  • Sportisimo

    Pentru acest proiect, am ales să instalăm un sistem exterior la care se pot conecta o varietate de unități interioare și de ventilare, amplasate strategic în magazin.
  • The Bloomsbury Hotel

    A fost ales sistemul cu recuperare a căldurii Daikin VRV III, pentru consumul de energie extrem de redus al acestuia și pentru capacitatea sa de a oferi economii considerabile în comparație cu alte sisteme similare.
  • Hotelul Van der Valk

    Din lobby până la camere destinate oaspeților și la bucătărie, fiecare spațiu al hotelului Van der Valk are propriile nevoi unice de climatizare. Scopul nostru a fost de a dezvolta un sistem integrat, care să satisfacă nevoile fiecărei locații și să reducă impactul asupra mediului al sistemului.
  • Clădirea de birouri Velocity

    Sustenabilitatea este cuvântul cheie la designul Velocity. Fiecare element al acestui proiect a fost analizat cu atenție pentru a obține un certificat de performanță energetică clasa „B” și un rating BREEAM „Excellent”.
  • Centrul de afaceri VMD

    Un sistem VRV IV furnizează încălzirea și răcirea necesară pentru VMD Tower B, o clădire de birouri cu 25 de etaje din Zagreb, ajutând la atingerea celor mai ridicate niveluri ale eficienței și reducând consumul de energie.
  • Hilton Garden Inn