Skip to main content

Hotelul Van der Valk

Mons, Belgia

Van der Valk este un lanț internațional de hoteluri, cu peste 100 de hoteluri în Europa și America de Nord. Hotelul Van der Valk din Mons, Belgia, necesita o soluție completă de climatizare, iar noi eram pregătiți pentru a furniza un sistem complet integrat pentru o eficiență energetică ridicată, fiabilității, controlului și confortului.

bg-image

O abordare integrată cu un singur punct de contact

Din lobby până la camere destinate oaspeților și la bucătărie, fiecare spațiu al hotelului Van der Valk are propriile nevoi unice de climatizare. Scopul nostru a fost de a dezvolta un sistem integrat, care să satisfacă nevoile fiecărei locații și să reducă impactul sistemului asupra mediului.

De asemenea, proprietarul hotelului Van der Valk din Mons, a solicitat combinarea sistemului cu pompe de căldură cu sursă subterană și cu aer. Datorită gamei largă de unități, am putut instala ambele sisteme cu un singur sistem de control centralizat.

„Am fost bucuroși să satisfacem principalele obiective verzi stabilite de hotelul Van der Valk. Am furnizat cu succes o soluție care consumă mai puțină energie, dar care oferă un nivel mai ridicat al confortului și fiabilității, cu un singur punct de contact.”

- Lieven Verstaen, manager de produs VRV, Daikin Belgium

Bun venit în zona noastră de confort

Indiferent dacă este vorba de o primă impresie în lobby sau de crearea temperaturii ideale în camera de hotel, am urmărit ca unitățile noastre să asigure un climat confortabil pentru toți oaspeții.

bg-image
Camere de hotelRestaurant și săli de conferințe

Pentru oaspeți:

  • Oaspeții își pot alege propriul nivel de confort individual
  • Unități discrete și silențioase
  • Apă caldă în mod continuu

Pentru proprietarul hotelului:

  • Recuperarea căldurii între diverse zone
  • Economie de energie cu conexiunea cu card cheie
  • Economii de energie de 30% la producerea de apă caldă

Pentru oaspeți:

  • Climatizare confortabilă individuală și intuitivă
  • Adaptare rapidă la nevoile de climatizare
  • Aer proaspăt integrat

Pentru proprietarul hotelului:

  • Control centralizat de la recepție
  • Recuperare a căldurii între diverse camere/zone
  • Refrigerarea integrată oferă un singur punct de contact

Prezentarea soluției

bg-image
  • Tehnologie VRV fiabilă
  • Centrale de tratare a aerului plug-and-play
  • Centrale termice pe gaz
  • Rezervoare de apă bine izolate
  • Unități de refrigerare
  • Analiză și monitorizare a performanței prin i-Net

Află mai multe

Alte cazuri

  • ACTION

    Pentru Action, ca discounter, costul a fost mereu un factor major în alegerea sistemelor HVAC. Compania a căutat un furnizor de soluţii HVAC care să furnizeze atât proiectarea sistemului HVAC, cât şi asistenţă tehnică, dar şi coordonare locală în fiecare ţară în care se extinde.
  • Alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați

    Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.
  • Camp;A

    Dorin să modernizeze întregul sistem HVAC. magazinul Camp;A a dorit să obțină confort pe parcursul întregului an, în cel mai rentabil și economic mod.
  • City Centre Hotel

    Schimbarea agregatului de răcire îmbunătăţeşte confortul la un hotel central din Londra.
  • Birourile Coral Betting

    Descoperiți modul în care casetele cu jet circular și autocurățare au realizat economii de energie de peste 50 pentru birourile Coral Betting.
  • Crédit Agricole

    Cunoscută sub numele de „banca verde” din cauza istoricului agricol, Crédit Agricole căuta o soluție de aer condiționat eficientă energetic și cu întreținere ușoară pentru una din filialele sale.
  • Crystal Tower

    Pentru a ajuta Crystal Tower să își maximizeze eficiența energetică, am proiectat o combinație din VRV cu condensator răcit cu aer, VRV răcit cu apă și agregate de răcire pentru a furniza o soluție de climatizare multifuncțională.
  • Fabrica de ciment Holcim

    Fabrica de ciment Holcim se bazează pe tehnologii avansate pentru a-și atinge obiectivele ambițioase de mediu și eficiență energetică.
  • JBC

    În demersul său de optimizare a costurilor, JBC, şi Daikin au derulat un test la faţa locului, conceput pentru a evalua câştigurile generate de tehnologia VRT (temperatura variabilă a agentului frigorific)
  • Restaurantul Leon's

    Compania de instalații Synecore, a instalat primul sistem invizibil, Daikin, seria VRV IV-i în cadrul restaurantului Leon din centrul Londrei, pentru a elimina restricțiile de spațiu și a obține o eficiență maximă a climatizării.
  • Naturkost Brinkman

    Retailerul specializat pe alimente organice Naturkost Brinkman utilizează refrigerarea pentru retail pentru a beneficia de eficienţă energetică îmbunătăţită şi confort în incinta magazinelor.
  • Pomme d'Or Hotel

    Aerul condiţionat a devenit o dotare standard în cele mai multe hoteluri noi şi renovate. Sistemele actuale permit răcirea camerelor pe timp de vară şi încălzirea lor eficientă pe timp de iarnă. În acest scop, pompele de căldură Daikin utilizează energie din surse regenerabile pentru a optimiza costurile de funcţionare ale hotelului. De asemenea, au şi un impact pozitiv asupra esteticii interiorului.
  • Hotelul The Post

    În calitate de specialiști în domeniul climatizării, am ales sistemul nostru VRV pentru hotelul The Post din Gent, pentru combinația de tehnologie cu eficiență energetică și abilitatea de a furniza un nivel mai ridicat de confort.
  • Samrya 44

    Având 44 de etaje de apartamente luxoase, cu un design elegant, Samrya 44 respectă cele mai ridicate standarde de construcţie şi HVAC.
  • Sportisimo

    Pentru acest proiect, am ales să instalăm un sistem exterior la care se pot conecta o varietate de unități interioare și de ventilare, amplasate strategic în magazin.
  • The Bloomsbury Hotel

    A fost ales sistemul cu recuperare a căldurii Daikin VRV III, pentru consumul de energie extrem de redus al acestuia și pentru capacitatea sa de a oferi economii considerabile în comparație cu alte sisteme similare.
  • Hotelul Van der Valk

    Din lobby până la camere destinate oaspeților și la bucătărie, fiecare spațiu al hotelului Van der Valk are propriile nevoi unice de climatizare. Scopul nostru a fost de a dezvolta un sistem integrat, care să satisfacă nevoile fiecărei locații și să reducă impactul asupra mediului al sistemului.
  • Clădirea de birouri Velocity

    Sustenabilitatea este cuvântul cheie la designul Velocity. Fiecare element al acestui proiect a fost analizat cu atenție pentru a obține un certificat de performanță energetică clasa „B” și un rating BREEAM „Excellent”.
  • Centrul de afaceri VMD

    Un sistem VRV IV furnizează încălzirea și răcirea necesară pentru VMD Tower B, o clădire de birouri cu 25 de etaje din Zagreb, ajutând la atingerea celor mai ridicate niveluri ale eficienței și reducând consumul de energie.
  • Hilton Garden Inn