Skip to main content

VRV, inventat de Daikin

Standardul din industrie pentru controlul perfect al climei

O combinaţie unică de tehnologii eficiente energetic

Sistemele Daikin VRV reduc consumul de energie prin optimizarea performanţei sezoniere cu ajutorul unităţilor interioare şi exterioare eficiente, tehnologiilor inovatoare şi sistemelor de control inteligente de gestionare a energiei.

  • Inventată de Daikin, tehnologia temperaturii variabile a agentului frigorific adaptează automat temperatura agentului frigorific la sarcină, pentru a oferi confort optim clienţilor şi măreşte eficienţa sezonieră cu până la 28% în comparaţie cu alte soluţii
  • Unităţile de curăţare automată marca Daikin măresc economiile cu până la 50%, în comparaţie cu casetele standard şi unităţile necarcasate de plafon fals
  • Sistemul inovator de recuperare a căldurii utilizează mai eficient energia atât pentru încălzire şi răcire confortabile, cât şi pentru producerea de apă caldă
  • Comanda multizonală precisă îţi permite să controlezi în mod individual etaje şi camere diferite, pentru a reduce consumul total de energie
  • Încălzeşte-ţi şi răceşte-ţi clădirea folosind energia regenerabilă stocată în pământ
  • Alegând Daikin vei avea alături partenerul cel mai bun pentru obţinerea certificărilor referitoare la clădiri verzi şi sustenabilitate, cum ar fi BREEAM, LEED, etc
VRV ErP 2021 Compliant

Eficienţă reală

  • Eficienţă sezonieră ridicată
  • Măsurată cu unităţile interioare exploatate în cadrul unor aplicaţii reale
Dezvoltat pentru confort

Proiectat pentru a oferi confort

Comanda multizonală face posibilă gestionarea cu precizie a climatului diferitelor etaje şi camere. Senzorii inteligenţi de pardoseală şi de prezenţă direcţionează aerul la distanţă de persoanele detectate în cameră, pentru a crea un flux perfect de aer, în timp ce tehnologia temperaturii variabile a agentului frigorific previne curenţii. Proiectat cu tehnologie silenţioasă, VRV funcţionează atât de silenţios, încât vei uita de existenţa sa.

Produse şi oameni de calitate

Produse şi oameni de calitate

Politica noastră "zero defecte" presupune testarea fiecărei unităţi în mod repetat în timpul producţiei, pentru a ne asigura că aceasta va funcţiona perfect în anii următori. De asemenea, avem cea mai mare reţea de asistenţă tehnică, astfel încât un dealer certificat Daikin este întotdeauna gata să te ajute.

 

Control lider de piaţă

Control lider pe piaţă

Controlul volumului variabil al agentului frigorific, cu care este echipat Daikin VRV, îţi dă posibilitatea să controlezi în mod individual diferitele zone, încăperi şi etaje. Controlează sistemul tău Daikin VRV la sistemul nostru BMS, (Sistem de management al clădirii), care se integrează perfect cu echipamente terţe, pentru a avea o singură interfaţă de pe care să controlezi temperatura, iluminatul, sistemul de alarmă, etc.

O soluţie completă de climatizare pentru clădirea ta

De la sisteme de încălzire şi de climatizare eficiente energetic, la ventilaţie şi sistem de management al clădirilor, avem soluţii perfecte pentru clădirea ta.

  • Micşorează pierderile de aer cald şi aer rece cu o perdea de aer Biddle montată la intrarea în clădire.
  • Caseta perfect plată, unică pe piaţă, se integrează perfect în tavanul fals şi nu te va deranja, graţie funcţionării sale silenţioase.
  • Pentru încăperile cu tavan înalt, soluţia potrivită este un sistem de încălzire prin pardoseală, care să încălzească aerul din aproprierea pardoselii.
  • Inspiră aer proaspăt şi sănătos, care nu conţine mucegai şi alergeni, cu ajutorul sistemelor noastre de ventilaţie plug-and-play HRV sau cu centrale de tratare a aerului pentru ventilaţie.
  • Se integrează perfect cu soluţii de preparare a apei calde pentru bucătării şi băi.
  • În camerele de servere asigură răcirea fiabilă a infrastructurii până la -20 C
O soluţie completă de climatizare pentru clădiri
  • Senzorii inteligenţi direcţionează jetul de aer departe de persoanele din încăpere şi comută automat unitatea în modul de economisire a energiei sau o opresc dacă nu detectează prezenţa persoanelor.
  • Programele inteligente facilitează controlul climatizării din întreaga clădire, iar sistemul nostru de management al clădirii (BMS) îţi permite să integrezi şi să controlezi toate instalaţiile din clădire (încălzire, răcire, electricitate, iluminat, lifturi etc.).
Economia circulară

Închiderea cercului: către o economie circulară

Unităţile din seriile recuperarea căldurii VRV IV+ şi VRV IV-S sunt disponibile în acest moment cu alocarea de agent frigorific recuperat certificat. Aceste unităţi reutilizează agentul frigorific existent, evitând producerea anuală a peste 150.000 kg de gaz nou.

VRV IV⁺

Noile noastre sisteme VRV IV⁺ au ridicat standardele pieţei în ceea ce priveşte confortul climatului şi performanţa. Simplitatea designului face posibilă instalarea rapidă, flexibilitatea deplină, eficienţă şi confortul absolut.

Cele mai importante unităţi exterioare VRV

  • VRV IV cu recuperare de căldură

    • Eficienţă şi confort de prim rang
    • Tehnologia de recuperare a căldurii reutilizează energia pentru a asigura încălzire şi producţie de apă caldă gratuite
    • Încălzire şi răcire simultane, pentru confort maxim
  • Pompă de căldură VRV IV

    • Soluţie optimă pentru un confort excelent
    • Compatibil cu o varietate de unităţi interioare elegante
  • Seria VRV IV S

    • Singurul ventilator este mai compact şi necesită mai puţin spaţiu
    • Compatibil cu o varietate de unităţi interioare elegante
  • Seria VRV IV-C+

    • Concepută pentru cele mai reci regiuni
    • Încălzire fiabilă până la -25 °C fără compromiterea eficienței
    • Compatibilă cu o varietate de unităţi interioare elegante
  • Seria VRV+ răcit cu apă

    • Ideală pentru clădirile înalte
    • Emisii CO2 reduse prin utilizarea apei ca sursă de căldură
    • Principiul disipării zero a căldurii ce maximizează flexibilitatea instalației
    • Eficiență energetică superioară pentru obținerea punctajelor ridicate BREEAM sau LEED
  • Seria VRV IV i

    • Instalarea invizibilă păstrează unitatea în afara razei vizuale
    • Pompă de căldură VRV unică pentru instalare în interior
    • Instalare flexibilă şi uşoară pentru toate clădirile, datorită unităţii exterioare cu două părţi

Proiectat pentru spaţii interioare

Cea mai variată gamă de unităţi interoare disponibile. Alege emiţătorul cel mai bun pentru spaţiul tău.

Completarea soluţiei

Soluţii de ventilaţie integrate

Soluţii de ventilaţie integrate

Îţi oferim cu mândrie cea mai largă gamă de sisteme de ventilaţie DX disponibilă pe piaţă. Cu ventilatoare mici cu recuperare de căldură sau cu centrale mari de tratare a aerului, putem crea un mediu curat, sănătos şi confortabil pentru toate spaţiile. Fiecare unitate de ventilaţoe se integrează în sistemele noastre VRV ca o soluţie plug-and-play

Management inteligent al clădirii

Management inteligent al clădirii

Cu Daikin, managementul clădirilor nu a fost niciodată mai uşor. Oferim o varietate de sisteme de climatizare, care se integrează în sistemul tău VRV, pentru a te ajuta să gestionezi consumul de energie al clădirilor în mod eficient.

  • Interfaţa intuitivă a ecranului tactil facilitează controlul climatizării
  • Conectează-te la Daikin Cloud Service şi controlează sistemul tău din orice locaţie, în orice moment
  • Integrează echipamente terţe pentru a crea un mini sistem de management al clădirilor eficient din punct de vedere al costurilor

Înlocuiri eficiente din punct de vedere al costurilor

VRV de înlocuire este o soluţie eficientă din punct de vedere al costurilor, ideală pentru înlocuirea sistemelor vechi, mai puţin eficiente. Prin reutilizarea conductelor şi cablurilor existente, se elimină întreruperile în funcţionarea de zi cu zi.

Află mai multe informaţii despre soluţiile noastre de înlocuire

Tehnologie unică de autocurăţare

Unităţile noastre cu jet circular şi unităţile necarcasate de plafon fals sunt prevăzute cu filtre cu autocurăţare opţionale, care măresc eficienţa, confortul şi fiabilitatea pentru clienţii sau oaspeţii dvs., maximizând satisfacţia acestora.

Află mai multe

Descoperă toate categoriile de produse