Skip to main content

Birourile Coral Betting

Marea Britanie

bg-image

Gala Coral este o companie reprezentativă de pariuri, având 1.800 de locații în Marea Britanie. Funcționând aproximativ 94 de ore pe săptămână, sistemele de aer condiționat din aceste unități funcționează constant pentru a satisface cererile de încălzire și răcire. Având costuri de funcționare ridicate, Gala Coral a căutat o soluție de îmbunătățire a eficienței sistemelor actuale pentru a obține economii de energie mai mari.

Testul Wolverhampton

Pentru a ajuta Gala Coral să găsească cea mai bună soluție de aer condiționat, s-a efectuat în 2010 un test pentru a demonstra puterea casetei cu jet circular și autocurățare. Pentru acest proiect, au fost instalate două casete cu jet circular de 12,5 kW, una cu funcția de autocurățare și una fără această funcție. Apoi s-au conectat unitățile la două contoare diferite pentru a măsura consumul total de energie.

După 12 luni, conform rezultatelor costurilor de funcționare, caseta cu jet circular și autocurățare a obținut un consum de energie cu 49% mai mic decât caseta cu jet circular standard. Am continuat să verificăm rezultatele contoarelor și am descoperit că, pe o perioadă de 5 ani, caseta cu jet circular și autocurățare continuă să furnizeze o eficiență energetică cu 50% mai mare decât unitatea fără funcția de autocurățare. Timp de 5 ani o singură casetă cu jet circular și autocurățare a economisit pentru locația din Wolverhampton 1.510 EUR și a redus emisiile de CO2 ale sistemului cu 2 t.

„Rezultatele testului de la Wolverhampton vorbesc de la sine. Costul suplimentar al filtrului cu autocurățare s-a amortizat în mai puțin de 6 luni, iar rezultatele acestui test au constituit argumentele deciziei noastre de a utiliza casetele cu jet circular și autocurățare în toate locațiile noi, dacă este posibil, și ca parte a proiectelor continue de renovare și modernizare ale spațiilor noastre.”

- Mick Hill, manager de proiect, Gala Coral

Autocurățarea face diferența

Casetele cu jet circular își curăță automat filtrul la intervale periodice pentru a preveni acumularea prafului și pentru a crea o unitate mai eficientă. Praful colectat se îndepărtează ușor cu un aspirator.

Funcția de autocurățare este disponibilă pentru casetele cu jet circular compacte și cu COP ridicat pentru sistemele Sky Air, VRV și Conveni-Pack.

Casete cu jet circular

Află mai multe

Alte cazuri

  • ACTION

    Pentru Action, ca discounter, costul a fost mereu un factor major în alegerea sistemelor HVAC. Compania a căutat un furnizor de soluţii HVAC care să furnizeze atât proiectarea sistemului HVAC, cât şi asistenţă tehnică, dar şi coordonare locală în fiecare ţară în care se extinde.
  • Alocarea de agenți frigorifici recuperați certificați

    Action își intensifică parteneriatul cu Daikin pentru noul proiect revoluționar: recuperarea de agent frigorific de la magazinele modernizate și reutilizarea acestuia.
  • Camp;A

    Dorin să modernizeze întregul sistem HVAC. magazinul Camp;A a dorit să obțină confort pe parcursul întregului an, în cel mai rentabil și economic mod.
  • City Centre Hotel

    Schimbarea agregatului de răcire îmbunătăţeşte confortul la un hotel central din Londra.
  • Birourile Coral Betting

    Descoperiți modul în care casetele cu jet circular și autocurățare au realizat economii de energie de peste 50 pentru birourile Coral Betting.
  • Crédit Agricole

    Cunoscută sub numele de „banca verde” din cauza istoricului agricol, Crédit Agricole căuta o soluție de aer condiționat eficientă energetic și cu întreținere ușoară pentru una din filialele sale.
  • Crystal Tower

    Pentru a ajuta Crystal Tower să își maximizeze eficiența energetică, am proiectat o combinație din VRV cu condensator răcit cu aer, VRV răcit cu apă și agregate de răcire pentru a furniza o soluție de climatizare multifuncțională.
  • Fabrica de ciment Holcim

    Fabrica de ciment Holcim se bazează pe tehnologii avansate pentru a-și atinge obiectivele ambițioase de mediu și eficiență energetică.
  • JBC

    În demersul său de optimizare a costurilor, JBC, şi Daikin au derulat un test la faţa locului, conceput pentru a evalua câştigurile generate de tehnologia VRT (temperatura variabilă a agentului frigorific)
  • Restaurantul Leon's

    Compania de instalații Synecore, a instalat primul sistem invizibil, Daikin, seria VRV IV-i în cadrul restaurantului Leon din centrul Londrei, pentru a elimina restricțiile de spațiu și a obține o eficiență maximă a climatizării.
  • Naturkost Brinkman

    Retailerul specializat pe alimente organice Naturkost Brinkman utilizează refrigerarea pentru retail pentru a beneficia de eficienţă energetică îmbunătăţită şi confort în incinta magazinelor.
  • Pomme d'Or Hotel

    Aerul condiţionat a devenit o dotare standard în cele mai multe hoteluri noi şi renovate. Sistemele actuale permit răcirea camerelor pe timp de vară şi încălzirea lor eficientă pe timp de iarnă. În acest scop, pompele de căldură Daikin utilizează energie din surse regenerabile pentru a optimiza costurile de funcţionare ale hotelului. De asemenea, au şi un impact pozitiv asupra esteticii interiorului.
  • Hotelul The Post

    În calitate de specialiști în domeniul climatizării, am ales sistemul nostru VRV pentru hotelul The Post din Gent, pentru combinația de tehnologie cu eficiență energetică și abilitatea de a furniza un nivel mai ridicat de confort.
  • Samrya 44

    Având 44 de etaje de apartamente luxoase, cu un design elegant, Samrya 44 respectă cele mai ridicate standarde de construcţie şi HVAC.
  • Sportisimo

    Pentru acest proiect, am ales să instalăm un sistem exterior la care se pot conecta o varietate de unități interioare și de ventilare, amplasate strategic în magazin.
  • The Bloomsbury Hotel

    A fost ales sistemul cu recuperare a căldurii Daikin VRV III, pentru consumul de energie extrem de redus al acestuia și pentru capacitatea sa de a oferi economii considerabile în comparație cu alte sisteme similare.
  • Hotelul Van der Valk

    Din lobby până la camere destinate oaspeților și la bucătărie, fiecare spațiu al hotelului Van der Valk are propriile nevoi unice de climatizare. Scopul nostru a fost de a dezvolta un sistem integrat, care să satisfacă nevoile fiecărei locații și să reducă impactul asupra mediului al sistemului.
  • Clădirea de birouri Velocity

    Sustenabilitatea este cuvântul cheie la designul Velocity. Fiecare element al acestui proiect a fost analizat cu atenție pentru a obține un certificat de performanță energetică clasa „B” și un rating BREEAM „Excellent”.
  • Centrul de afaceri VMD

    Un sistem VRV IV furnizează încălzirea și răcirea necesară pentru VMD Tower B, o clădire de birouri cu 25 de etaje din Zagreb, ajutând la atingerea celor mai ridicate niveluri ale eficienței și reducând consumul de energie.
  • Hilton Garden Inn