Skip to main content

Aer condiţionat eficient energetic pentru acasă

Cei peste 90 de ani de experienţă în domeniul aerului condiţionat ne permit să oferim soluţiile cele mai confortabile, fiabile şi eficiente din punct de vedere energetic, disponibile pe piaţă.

Tehnologii cu eficienţă ridicată pentru viitor

Soluţiile noastre sunt clasificate ca având etichetele cu cea mai ridicată eficienţă energetică de pe piaţă. Datorită energiei din surse regenerabile și economiilor datorate tehnologiei Inverter, beneficiezi de o soluție completă, care îți asigură un confort remarcabil, fără încărcarea facturii de energie electrică. Dedicarea noastră pentru dezvoltarea unor soluţii de climatizare eficiente energetic garantează faptul că unităţile Daikin devansează standardele impuse de legislaţie.

Configuraţiile moderne funcţionează în toate locuinţele

Sistem Split

  • La o unitate exterioară se conectează o unitate interioară
  • Încălzeşte sau răceşte o cameră
  • Instalare rapidă

Sistem Multi Split

  • La o unitate exterioară se conectează până la 9 unităţi interioare
  • Încălzeşte sau răceşte până la 9 camere diferite
  • Se pot controla camerele individuale

Echipare cu propria tehnologie Inverter 

Inverterul este o tehnologie de economisire a energiei, care previne risipa de energie a aparatelor de aer condiționat prin controlul eficient al turației motorului. Astfel, Inverterul reglează turația motorului pentru ca acesta să funcționeze continuu, mai eficient și să nu risipească energie suplimentară la pornire și oprire. Tehnologia noastră Inverter reduce consumul cu până la 30%.

Opţiuni de design premiate pentru interior

Cu atâtea tipuri diferite de unităţi şi opţiuni de design, creăm acel climat care se integrează perfect în locuinţa ta.

Mereu în control

Descarcă aplicația Daikin Online Controller, conectează unitatea Daikin la Wi-Fi și controlează climatul din orice locație. Este simplu şi rapid.

 

Cele mai populare aparate de aer condiţionat

  • Ururu Sarara

    • Soluţie premium pentru încălzire, răcire, umidificare, dezumidificare, ventilaţie şi purificarea aerului
    • Unitate de perete - clasă energetică A+++
    • Se poate controla din orice locație cu o aplicație (opțional)
  • Stylish

    • Design premiat, pentru încălzire şi răcire, disponibil în 3 culori: un design compact și funcțional, care se integrează în orice interior
    • Unitate de perete: până la clasă energetică A+++
    • Se poate controla din orice locație cu o aplicație (standard)
  • Perfera

    • Pentru încălzire şi răcire
    • Unitate de perete - până la clasă energetică A+++
    • Se poate controla din orice locație cu o aplicație (standard)
  • Daikin Emura

    • Design premiat, pentru încălzire şi răcire, disponibil în 2 culori: alb cristal mat și finisaj argintiu elegant
    • Unitate de perete - până la clasă energetică A+++
    • Se poate controla din orice locație cu o aplicație (standard)

Prin intermediul gamei Bluevolution, Daikin duce confortul la un nou nivel. Utilizând un nou agent frigorific, R-32, putem îmbunătăți eficiența energetică până la A+++, atât în modul încălzire, cât și în modul răcire.

 

Află mai multe detalii