Încălzirea cu sursă de aer explicată
Principiile și aplicabilitatea tehnologiei pompelor de căldură cu sursă de aer
Ce este o pompă de căldură cu sursă de aer?
O pompă de căldură cu sursă de aer este un sistem de încălzire și răcire care extrage energia termică din aerul exterior și o transferă în interior pentru a asigura confort pe tot parcursul anului. În loc să ardă combustibil pentru a genera căldură, utilizează electricitate pentru a transfera căldura existentă dintr-un loc în altul.
Pompele de căldură cu sursă de aer pot asigura încălzire iarna și răcire opțională vara printr-un singur sistem sustenabil. Deoarece se bazează pe aerul ambiant regenerabil, nu pe combustibili fosili, sunt considerate o alternativă cu emisii reduse de carbon la centralele termice tradiționale pe gaz, cu combustibil lichid sau GPL.
Chiar și aerul rece conține energie termică utilă. Energia termică este, în esență, energia stocată în particulele aflate în mișcare - cu cât acestea se mișcă mai rapid, cu atât devin mai calde. Prin captarea și concentrarea acestei energii, o pompă de căldură cu sursă de aer poate încălzi eficient locuința, chiar și atunci când temperaturile exterioare sunt scăzute.
Pe măsură ce gospodăriile europene se confruntă cu creșterea costurilor la energie și cu presiuni tot mai mari legate schimbările climatice, tot mai mulți proprietari de locuințe aleg pompele de căldură aer-apă, pentru un confort fiabil pe tot parcursul anului. Sistemele tradiționale de încălzire centrală, care ard combustibili fosili, pot fi costisitoare, ineficiente și cu emisii ridicate de carbon. În multe cazuri, înlocuirea sau modernizarea sistemului existent cu o pompă de căldură aer-apă poate îmbunătăți eficiența energetică, reducând în același timp emisiile.
Indiferent dacă dorești să înlocuiești întregul sistem de încălzire, să reduci consumul de energie sau să menții un climat interior confortabil atât iarna, cât și vara, înțelegerea modului în care funcționează încălzirea cu sursă de aer este primul pas.
Cum funcționează pompele de căldură aer-apă?
Pompele de căldură cu sursă de aer funcționează prin extragerea căldurii din aerul exterior, creșterea temperaturii acesteia prin compresie și transferul căldurii în locuință. Acest proces le permite să funcționeze eficient chiar și la temperaturi sub zero grade, ceea ce le face potrivite pentru utilizare pe tot parcursul anului.
Principiul de bază poate fi înțeles printr-un exemplu simplu: atunci când umfli roata de la bicicletă, ventilul se încălzește pe măsură ce aerul este comprimat. Compresia crește temperatura, iar același principiu stă la baza tehnologiei pompelor de căldură.
În practică, sistemul funcționează în trei etape:
Unitatea exterioară absoarbe căldura din aerul din jur.
Un compresor crește temperatura căldurii preluate.
Căldura este transferată în interior, fie sub formă de aer cald (sisteme aer-aer), fie sub formă de apă încălzită (sisteme aer-apă).
Deoarece sistemul mută căldura în loc să o genereze prin combustie, poate furniza semnificativ mai multă energie termică decât energia electrică pe care o consumă.
Dacă vrei o explicație tehnică mai detaliată despre ciclul frigorific și componentele sistemului, citește ghidul nostru despre cum funcționează pompele de căldură.
Tipuri de pompe de căldură cu sursă de aer
Există două tipuri de pompe de căldură cu sursă de aer: aer-aer și aer-apă.
Pompe de căldură aer-aer
Pompele de căldură aer-aer sunt cunoscute și sub denumirea de aer condiționat. Acestea asigură încălzirea prin refularea aerului cald în locuință. Pot oferi și răcire, prin inversarea procesului.
Cum funcționează pompele de căldură aer-aer
Sistemele aer-aer transferă căldura din aerul exterior în aerul din interiorul locuinței. O unitate exterioară absoarbe căldura, chiar și iarna, iar un compresor o aduce la o temperatură utilă. În interior, un ventilator suflă aer peste o serpentină încălzită, distribuind căldura în încăpere. Vara, ciclul se inversează, funcționând ca un aparat de aer condiționat.
Pompe de căldură aer-apă
Pompele de căldură aer-apă încălzesc apa utilizată pentru radiatoare și încălzirea prin pardoseală. De asemenea, furnizează apă caldă la robinete.
Cum funcționează pompele de căldură aer-apă
Aceste sisteme extrag căldura din aerul exterior, dar o transferă în apă în loc de aer. Apa încălzită alimentează radiatoarele, încălzirea prin pardoseală sau un rezervor de apă caldă menajeră. Acestea sunt deosebit de eficiente atunci când sunt utilizate cu sisteme de încălzire la temperatură joasă, cum ar fi încălzirea în pardoseală, și pot furniza apă caldă pentru robinete și dușuri.
Cât de eficiente sunt pompele de căldură cu sursă de aer?
Atât sistemele aer-aer, cât și cele aer-apă consumă electricitate, însă sunt mult mai eficiente decât centralele termice tradiționale. Eficiența lor se măsoară prin coeficientul de performanță sezonieră (SCOP). Pompele de căldură aer-apă ating, de obicei, un SCOP de aproximativ 4, ceea ce înseamnă că sistemul produce aproximativ patru unități de căldură pentru fiecare unitate de electricitate consumată. Deși SCOP scade în perioadele mai reci, pompele de căldură își mențin randamentul pe tot parcursul anului și sunt utilizate pe scară largă în climate reci, precum cele din Scandinavia. Pentru performanță optimă, locuințele ar trebui să fie bine izolate, iar sistemul să fie dimensionat corect.
Costuri și beneficii
Pompe de căldură aer-aer
Pompele de căldură aer-aer (numite și sisteme de aer condiționat) sunt, în general, mai accesibile de instalat decât sistemele aer-apă, deoarece nu necesită integrarea într-o rețea de încălzire pe bază de apă.
În locuințele mai mici, costul instalării sistemelor mono-split se poate integra în intervalul 1.300-3.500 €, în funcție de capacitatea sistemului și de complexitatea instalării.
Costurile variază în funcție de:
- Capacitatea de putere necesară
- Numărul de unități interioare
- Accesibilitatea instalării
În ceea ce privește eficiența, sistemele aer-aer pot atinge valori ale SCOP de peste 5 în condiții optime, deși majoritatea modelelor au o medie sezonieră de aproximativ 3-4. Aceste sisteme oferă o gamă largă de produse, iar toate modelele pot asigura atât răcire, cât și încălzire, atunci când este necesar.
Prin monitorizarea consumului de energie, proprietarii pot stabili în ce momente este cel mai eficient să folosească sistemul, comparativ cu alte surse de încălzire.
O limitare în comparație cu pompele de căldură aer-apă este faptul că, de obicei, este necesar un sistem separat pentru apă caldă menajeră. Totuși, unii producători oferă configurații care permit conectarea la un rezervor de apă caldă menajeră. De asemenea, este nevoie de spațiu pentru unitățile interioare, fie că sunt montate pe perete sau în tavan.
Pompe de căldură aer-apă
Pompele de căldură aer-apă sunt concepute pentru a înlocui întregul sistem de încălzire centrală. În unele cazuri, se pot utiliza radiatoarele existente.
Radiatoarele tradiționale sunt, de obicei, mai mici și sunt proiectate să funcționeze la temperaturi mai ridicate ale apei, ceea ce poate influența eficiența generală a sistemului. În anumite locuințe, poate fi recomandată înlocuirea sau modernizarea radiatoarelor pentru a optimiza performanța sistemului de încălzire.
O instalare obișnuită este cuprinsă în intervalul 8.460-15.000 €, în funcție de dimensiunea locuinței, nivelul de izolație și modificările necesare de adus sistemului.
Dacă instalarea face parte dintr-o construcție nouă sau o renovare majoră, integrarea generală poate fi mai simplă, ceea ce poate reduce complexitatea instalării și costurile asociate.
Aer-aer vs. aer-apă: diferențe principale
Funcție | Aer-aer | Aer-apă |
Sursă de încălzire | Aer cald | Apă încălzită |
| Încălzire | Bună | Foarte bună (în special cu încălzire prin pardoseală) |
| Răcire | Da | Da |
Apă caldă menajeră | Depinde de producător | Da |
Cost de instalare | Mai mic | Mai mare |
Complexitatea instalării | Mai simplă | Mai complexă (depinde de sistemul de distribuție existent) |
Potrivire pentru climă | Climă temperată până la rece | Climă temperată până la foarte rece (cu unitatea potrivită) |
Beneficii pentru mediu furnizate de pompele de căldură cu sursă de aer
Pe măsură ce guvernele din Europa înăspresc obiectivele de reducere a carbonului, tehnologiile de încălzire regenerabilă capătă un rol tot mai central în atingerea obiectivelor zero net. Pompele de căldură cu sursă de aer pot reduce emisiile de CO₂ ale unei locuințe cu mai mult de jumătate în comparație cu centralele termice pe gaz, datorită utilizării energiei regenerabile din aerul din mediul înconjurător.
Prin utilizarea aerului - o resursă naturală și a unei cantități minime de electricitate, sistemele cu sursă de aer reduc semnificativ dependența de combustibilii fosili. Pentru multe locuințe, acest lucru înseamnă atât costuri de funcționare mai mici, cât și o contribuție concretă la obiectivele climatice naționale.
Considerații privind instalarea și funcționarea
Instalarea pompelor de căldură aer-aer
Sistemele aer-aer se instalează, în general, mai repede și mai ușor. De obicei, necesită doar o unitate exterioară și una sau mai multe unități interioare de tratare a aerului, cu perturbări minime în locuință. Deoarece sistemul încălzește și răcește aerul direct, nu sunt necesare modificări ale instalației de apă sau ale sistemului de distribuție a căldurii din locuință. Prin urmare, costurile de instalare tind să fie mai mici decât în cazul sistemelor aer-apă.
În ceea ce privește eficiența, acestea funcționează bine în climate temperate până la reci și oferă încălzire și răcire eficiente, deși eficiența lor la încălzire este, de obicei, puțin mai scăzută decât cea a sistemelor aer-apă bine proiectate, mai ales pe vreme foarte rece.
Instalarea pompelor de căldură aer-apă
Sistemele aer-apă implică o instalare mai complexă deoarece se conectează la sistemul de încălzire pe bază de apă al locuinței - radiatoare, încălzire prin pardoseală sau ambele. De regulă, necesită o unitate exterioară plus un modul hidraulic, un rezervor de apă caldă menajeră și componente de recirculare. Acest lucru înseamnă că, în mod obișnuit, costurile de instalare sunt mai ridicate.
Totuși, oferă o eficiență operațională generală excelentă, în special atunci când sunt asociate cu emițătoare de temperatură joasă, precum încălzirea prin pardoseală. Sunt potrivite pentru climate mai reci și au avantajul suplimentar de a produce apă caldă menajeră, oferind o soluție completă de încălzire și apă caldă.
Încălzirea cu sursă de aer vs. sistemele tradiționale
În loc să producă rafale scurte de căldură intensă, sistemele cu sursă de aer oferă căldură constantă, la temperatură scăzută, pe perioade mai lungi, menținând un confort interior stabil și consumând mai puțină energie în ansamblu. Acest lucru le face deosebit de potrivite pentru locuințe bine izolate și echipate cu radiatoare moderne sau sisteme de încălzire prin pardoseală.
Mai mult, pompele de căldură cu sursă de aer elimină emisiile directe de carbon și reduc drastic dependența de gaz sau combustibil lichid - un avantaj tot mai mare pe măsură ce prețurile energiei fluctuează, iar guvernele înăspresc reglementările privind încălzirea pe bază de combustibili fosili.
Deși instalarea presupune o investiție inițială, economiile de energie pe termen lung, costurile mai mici de întreținere și posibilele stimulente guvernamentale fac din pompele de căldură o alegere rentabilă. Pe măsură ce Europa avansează spre obiectivul zero net și elimină treptat instalarea de noi centrale termice pe gaz, trecerea la un sistem cu sursă de aer reprezintă o investiție pregătită pentru viitor, benefică atât pentru proprietari, cât și pentru planetă.
Integrare inteligentă: control și automatizare
Pompele de căldură moderne funcționează perfect împreună cu termostate inteligente și sisteme de programare, permițând proprietarilor să monitorizeze și să ajusteze temperatura de la distanță. În combinație cu aplicațiile de monitorizare a consumului de energie, acestea oferă informații despre tiparele de consum, ajutând utilizatorii să optimizeze performanța și să economisească energie.
Pompele de căldură Daikin funcționează cu aplicația Onecta, care poate controla și monitoriza starea sistemului de încălzire de oriunde și oricând.
Configurații ale sistemului de încălzire
O pompă de căldură aer-aer nu se integrează cu radiatoare. Acesta funcționează prin încălzirea și circularea aerului direct în încăpere, similar unui aparat de aer condiționat care funcționează invers, și nu încălzește apă pentru sistemele de încălzire ale locuinței, precum radiatoarele sau încălzirea în pardoseală.
În schimb, sistemele aer-apă se integrează cu radiatoare, încălzire prin pardoseală sau configurații hibride alături de centralele termice existente. Această flexibilitate le face deosebit de potrivite atât pentru construcții noi, cât și pentru modernizări, permițându-ți să faci tranziția către un sistem de încălzire care utilizează energie regenerabilă în ritmul tău.
Funcții de răcire vara
Pe măsură ce Europa se confruntă cu veri mai fierbinți și valuri de căldură tot mai frecvente, iar locuințele devin tot mai bine izolate, funcția de răcire a unei pompe de căldură cu sursă de aer devine din ce în ce mai valoroasă. Același sistem care oferă căldură iarna poate fi inversat pentru a furniza aer sau apă răcită vara, oferind răcire eficientă, silențioasă și fiabilă, fără costul și zgomotul unităților mobile de aer condiționat.
Durata de utilizare și întreținerea pompelor de căldură cu sursă de aer
Pompele de căldură cu sursă de aer sunt proiectate pentru a fi durabile, cu o durată medie de utilizare de 15-20 de ani, dacă sunt întreținute periodic. Designul lor eficient - cu puține piese în mișcare și fără combustie înseamnă uzură mai scăzută și întreținere mai puțină decât în cazul centralelor termice tradiționale.
De obicei, este necesară doar o revizie anuală pentru a verifica nivelul de agent frigorific, filtrele și componentele electrice. Între revizii, câțiva pași simpli precum îndepărtarea resturilor din jurul unității exterioare și menținerea curată a gurilor de ventilație ajută la menținerea performanței pe tot parcursul anului. Ajustarea setărilor sistemului în funcție de sezon optimizează, de asemenea, eficiența.
Combinația dintre durata lungă de viață, întreținerea simplă și monitorizarea inteligentă face ca pompele de căldură aer-apă să fie o soluție fiabilă pentru confort eficient în locuință.
Integrarea încălzirii apei
Toate pompele de căldură aer-apă pot furniza apă caldă menajeră, oferind o soluție completă de încălzire și răcire pentru locuință, putând fi utilizată zilnic. Prin captarea căldurii din aer, acestea încălzesc eficient apa pentru dușuri și robinete, menținând în același timp un consum redus de energie.
Această flexibilitate face ca pompele de căldură aer-apă să fie o opțiune practică și sustenabilă pentru confort pe tot parcursul anului și pentru reducerea emisiilor de carbon.
Sprijin și reglementări guvernamentale
În Uniunea Europeană, guvernele promovează sistemele de încălzire cu emisii reduse de carbon prin reglementări și finanțări. Stimulente precum subvențiile pentru instalare, reducerile de TVA și standardele de construcție zero net facilitează proprietarilor tranziția de la sistemele pe bază de combustibili fosili
Mituri frecvente despre pompele de căldură cu sursă de aer
Mit: „Pompele de căldură funcționează pe vreme foarte rece?”
Explicație: Da. Pompele de căldură moderne cu sursă de aer extrag căldură chiar și la –28 °C și sunt proiectate special pentru iernile europene.
Mit: „Pompele de căldură sunt potrivite doar pentru clădiri rezidențiale?”
Explicație: Nu. Sistemele cu sursă de aer sunt extrem de scalabile și pot fi utilizate în apartamente, case individuale, clădiri comerciale și chiar în aplicații industriale.
Mit: „Întreținerea este costisitoare?”
Explicație: În majoritatea cazurilor, cerințele de întreținere sunt minime și, de obicei, mai puțin costisitoare decât reviziile centralelor termice tradiționale.
Alegerea pompei de căldură potrivite
La alegerea unei pompe de căldură, factorii principali de luat în considerare includ:
- Eficiența sezonieră (SCOP)
- Nivelul de zgomot
- Dimensionarea corectă a capacității
1. Eficiența sezonieră (SCOP)
Coeficientul de performanță sezonieră (SCOP) măsoară cât de eficient funcționează o pompă de căldură pe parcursul unui întreg sezon rece. Cu cât SCOP este mai mare, cu atât este necesară mai puțină electricitate pentru a produce aceeași cantitate de căldură - reducând atât facturile la energie, cât și emisiile de carbon.
De exemplu, Daikin Altherma 4 H are clasa energetică A+++ pentru încălzirea spațiului, atât la temperaturi ale apei de ieșire de 35 °C, cât și de 55 °C. De asemenea, funcționează fiabil la temperaturi exterioare de până la –28 °C, demonstrând performanțe solide în climate reci și o eficiență sezonieră ridicată.
2. Nivelul de zgomot
Zgomotul este un criteriu practic, în special în zonele rezidențiale. Pompele de căldură moderne cu sursă de aer sunt proiectate cu accent pe optimizarea nivelului de zgomot.
De exemplu, Daikin Altherma 4 H are un nivel de zgomot al unității exterioare de doar 28 dBA la 3 m, ceea ce o face potrivită chiar și pentru cartiere sensibile la zgomot.
3. Dimensionarea corectă a capacității
De asemenea, un aspect cheie este dimensionarea corectă a pompei. O unitate subdimensionată nu va putea acoperi necesarul de încălzire în perioadele de frig intens, în timp ce una supradimensionată va funcționa ineficient, cu cicluri frecvente, irosind bani.
Pe scurt: alege un sistem cu o valoare SCOP ridicată, funcționare silențioasă și capacitatea potrivită pentru locuința ta. Alegerea unui sistem de la un producător de încredere oferă garanția că aceste caracteristici nu sunt doar teoretice, ci sunt integrate în sisteme reale, pregătite pentru piață.
Trecerea de la o centrală termică pe gaz
Tranziția de la o centrală termică pe gaz la o pompă de căldură cu sursă de aer implică mai mulți pași cheie:
- Demontarea și eliminarea în siguranță a sistemului vechi
- Evaluarea izolației locuinței
- Actualizarea instalației electrice sau a sistemului de distribuție pentru a asigura compatibilitatea
Un inginer autorizat se ocupă de dimensionarea corectă și de instalarea noii unități exterioare. Această modernizare reduce emisiile de carbon și îți pregătește locuința pentru viitor, în contextul eliminării treptate a sistemelor de încălzire pe bază de combustibili fosili.
Este o pompă de căldură cu sursă de aer potrivită pentru tine?
Pompele de căldură cu sursă de aer reprezintă o soluție practică și orientată spre viitor pentru confortul unei locuințe moderne. Prin combinarea eficienței ridicate, a încălzirii și a răcirii pe tot parcursul anului și a reducerilor majore ale emisiilor de carbon, ele răspund atât creșterii costurilor cu energia, cât și responsabilităților de mediu.
Datorită tehnologiei în continuă îmbunătățire, politicilor guvernamentale de susținere și performanțelor dovedite chiar și în climate reci, pompele de căldură cu sursă de aer nu mai constituie o opțiune de nișă, sunt o alegere inteligentă și sustenabilă pentru locuințe pregătite pentru viitor.
Idei principale
- Pompele de căldură cu sursă de aer oferă încălzire, răcire și în cazul sistemelor aer-apă - apă caldă de la o singură unitate integrată.
- Pompele de căldură cu sursă de aer funcționează eficient chiar și în climate reci.
- Sistemele aer-aer sunt mai ieftine și mai ușor de instalat; sistemele aer-apă înlocuiesc încălzirea centrală.
- Dimensionarea corectă și izolarea locuinței sunt factori decisivi pentru performanță.
- Durata lungă de utilizare și întreținerea redusă cresc valoarea pe termen lung.