Skip to main content

Înțelege costurile reale de instalare, stimulentele și economiile pe termen lung înainte de a investi într-un sistem de încălzire cu emisii reduse de carbon

Instalarea unei unități exterioare de pompă de căldură aer-apă în grădina unei locuințe

Instalarea Pompele de căldură aer-apă (A2W) costă, de obicei, între 8.500 și 15.000 € în Europa, în funcție de dimensiunea locuinței, izolație, climat și modernizările de natură electrică. Deși costul inițial este mai mare decât cel al unei centrale pe gaz, costurile de funcționare mai reduse, programele de sprijin și economiile de energie pe termen lung pot compensa investiția. În acest ghid vei afla ce este inclus în preț, în ce situații pot apărea costuri suplimentare, exemple reale din Europa și cum poți estima economiile potențiale.

De ce devin pompele de căldură din ce în ce mai populare?

Pompele de căldură se află acum în centrul strategiilor naționale de decarbonizare și sunt alese tot mai des de gospodăriile care doresc să scape de tarifele volatile la gaz și combustibil lichid. Pe lângă beneficiile unui sistem de climatizare mai curat și mai ecologic, instalarea unei pompe de căldură aer-apă se amortizează în timp, însă este important să înțelegi atât costurile inițiale, cât și eventualele cheltuieli suplimentare la care poate nu te-ai gândit, astfel încât să îți poți planifica bugetul pentru a-ți optimiza sistemul de încălzire.

Ce este o pompă de căldură aer-apă?

Pompele de căldură aer-apă (A2W) transferă energia din aerul exterior în locuința ta. Unitatea exterioară va transfera energia din aerul exterior și, cu ajutorul recirculării agentului frigorific, eliberează energia la o temperatură mai mare (sau mai mică) pentru a genera încălzirea (sau răcirea) spațiului și apă caldă.

Spre deosebire de centralele termice tradiționale, care ard combustibili fosili, pompele de căldură A2W funcționează cu electricitate și transferă căldura în loc să o genereze, oferind beneficii semnificativ mai mari pentru mediu și eficiență.

Cum explică știința datele statistice.

Eficiența medie a unui sistem de încălzire se măsoară prin coeficientul de performanță sezonieră (SCOP). Un SCOP de 3 înseamnă că sistemul produce 3 kW de căldură pentru fiecare 1 kW de electricitate consumată, în medie, pe parcursul unui an. Cu cât SCOP este mai mare, cu atât performanța este mai bună și economiile sunt mai mari.

În funcție de model și de condiții, pompa de căldură aer-apă Daikin Altherma furnizează între 3 și 5 kWh de căldură utilă pentru fiecare kWh de electricitate consumat. Acest lucru înseamnă că aproximativ 60-80% din căldura furnizată provine din energia regenerabilă din aer.

Studiile arată, de asemenea, că o pompă de căldură aer-apă obișnuită produce aproximativ 250 kg de CO₂ pe an atunci când încălzește o locuință cu patru dormitoare. Aceasta înseamnă cu aproape 93% mai puține emisii de CO₂ decât cele generate anual de o centrală termică pe gaz convențională într-o locuință similară.

Pe măsură ce reglementările naționale din domeniul construcțiilor devin mai stricte, iar încălzirea pe bază de combustibili fosili devine tot mai puțin viabilă, pompele de căldură A2W devin o soluție de încălzire tot mai răspândită pentru locuințele cu emisii reduse de carbon. Logica este simplă: investești mai mult la început și beneficiezi ulterior de costuri de funcționare mai mici, emisii reduse și o infrastructură pregătită pentru viitor.

Acum că ai văzut de ce merită să alegi o pompă de căldură aer-apă, să trecem la detalii și să vedem la ce costuri te poți aștepta.

Costuri tipice de instalare în Europa

Următoarele exemple ilustrează scenarii obișnuite de instalare în Europa.

Europa Centrală (caz de referință)
Într-o locuință suburbană obișnuită cu trei dormitoare din Europa Centrală, sistemul ales este o pompă de căldură cu sursă de aer Daikin Altherma de 8 kW, o capacitate standard pentru locuințe de dimensiune medie, bine izolate. Valoarea totală a ofertei pentru instalare este în jur de 13.800 €. Prețul include echipamentul, manopera, modernizări electrice minore și punerea în funcțiune, dar exclude opțiuni suplimentare precum integrarea cu panouri fotovoltaice sau rezervoare tampon. Acest exemplu reprezintă un reper realist de cost mediu pentru majoritatea proprietarilor de locuințe din Europa.

Exemplu din regiunea nordică (scenariu de climat rece)
În sudul Suediei, unde iarna este destul de aspră, cu temperaturi medii de –5 °C, o locuință individuală cu patru dormitoare necesită un sistem de capacitate mai mare, de 12 kW. Aici, costul total instalat ajunge, de obicei, la 16.000-18.000 €, reflectând necesitatea unei pompe de căldură mai puternice, a unui rezervor de apă caldă menajeră mai mare și a unei izolații suplimentare. Totuși, proprietarii beneficiază de stimulente guvernamentale substanțiale, precum deducerea fiscală ROT din Suedia, care poate reduce costurile cu manopera cu până la 30%, aducând investiția netă mai aproape de 13.000 €. [sursă]

Europa de Sud (scenariu de climat temperat)
În schimb, o locuință cu trei dormitoare din nordul Spaniei sau al Italiei poate funcționa eficient cu o unitate de 6 kW, datorită iernilor mai blânde (în medie 5-10 °C). Costurile de instalare sunt mai mici, de obicei, între 10.000 și 11.500 €, deoarece este necesară o capacitate mai mică de stocare a apei. În aceste regiuni, combinarea pompei de căldură A2W cu panouri fotovoltaice devine tot mai frecventă, putând reduce costurile cu electricitatea cu 30-40% pe parcursul unui an. Stimulentele locale, precum Superbonus 65% din Italia sau subvențiile NextGenerationEU din Spania, reduc și mai mult cheltuielile totale ale gospodăriilor.

Defalcarea costurilor pas cu pas: de la evaluare la punerea în funcțiune

Pasul 1: Evaluarea locuinței, calculul pierderilor de căldură și proiectarea sistemului

Ce se întâmplă

  • Calcul complet al pierderilor de căldură pentru dimensionarea corectă a pompei de căldură
  • Analiza sistemului de încălzire existent (centrală termică, radiatoare, încălzire prin pardoseală)
  • Verificarea nivelului de izolație (pod, pereți, podele)
  • Evaluarea amplasării unității exterioare, a nivelului de zgomot, a fluxului de aer și a alimentării electrice
  • Proiectarea finală a sistemului și dimensionarea pompei de căldură (de ex., 8 kW sau 11 kW)

Costuri normale

  • Evaluare: 175-350 € (de obicei, se deduc dacă mergi mai departe cu instalarea)
  • Proiectare și dimensionare: 350-700 €

De ce este relevant

  • Subdimensionare = confort redus și costuri de funcționare ridicate
  • Supradimensionare = capital irosit și funcționare ineficientă

Proprietarii ar trebui să primească

  • Capacitatea pompei de căldură (kW)
  • Condițiile de proiectare (de ex., –5 °C temp. exterioară, 35 °C temperatură de tur)
  • Justificare clară pentru sistemul ales

Pasul 2: Selectarea modelului de pompă de căldură și pregătirea instalației electrice

Ce se stabilește

  • Brandul și modelul pompei de căldură
  • Capacitatea (kW) și coeficientul de eficiență SCOP
  • Performanța pe vreme rece și temperatura de tur maximă
  • Nivelul de zgomot, garanția și capacitatea de producere a apei calde

Lucrări electrice

  • Circuit dedicat din tabloul electric
  • Posibilă modernizare a tabloului electric
  • Alimentarea unității exterioare și protecție la supratensiune

Costuri electrice normale

  • 585-1.405 €, în funcție de modernizările necesare

Aspecte de verificat

  • Lucrările electrice sunt incluse în oferta principală sau sunt separate?
  • Capacitatea rețelei electrice este suficientă pentru sarcina la pornire?
  • Sunt excluse clar eventualele surprize legate de instalația electrică?

Pasul 3: Instalarea unității exterioare și a celei interioare + integrarea în sistemul de încălzire

Unitate exterioară

  • Suporturi de perete sau bază din beton
  • Tampoane antivibrații (suporturi antivibrații)
  • Spațiere corectă pentru fluxul de aer și conformitatea cu cerințele privind zgomotul
  • Cost normal: 410-700 €

Unitatea interioară și sistemul de încălzire

  • Instalarea unității interioare cu partea hidraulică
  • Rezervor de apă caldă menajeră (dacă este necesar, de exemplu 200 l)
  • Sisteme de control inteligente / compensare în funcție de temperatura exterioară
  • Ajustarea și izolarea conductelor
  • Modernizarea radiatoarelor, dacă emițătoarele existente sunt subdimensionate

Costuri combinate normale

  • Apă caldă și sisteme de control: 940-1.640 €
  • Conducte și modificări ale sistemului de încălzire: 700-1.405 €

Principalele riscuri legate de costuri

  • Înlocuirea radiatoarelor reprezintă o variabilă majoră de cost
  • Locuințele mai vechi necesită adesea mai multe modificări ale conductelor

Pasul 4: Punerea în funcțiune, testarea și predarea sistemului

Ce este inclus

  • Testarea presiunii și a instalației electrice
  • Programarea și optimizarea sistemului de control
  • Verificări de performanță
  • Certificat de punere în funcțiune
  • Instruirea proprietarului și înregistrarea garanției

De ce această etapă este critică

  • Asigură funcționarea sistemului conform proiectării
  • Este necesară pentru valabilitatea garanției
  • O punere în funcțiune necorespunzătoare poate anula câștigurile de eficiență

Întrebări pe care ar trebui să le adresezi

  • Cine emite certificatul de punere în funcțiune?
  • Sunt garantate setările de performanță ale sistemului?
  • Este inclus și suportul ulterior (service sau asistență)?

Calculator de costuri pentru încălzirea aer-apă

Iată un tabel rapid care sintetizează intervalele obișnuite de cost pentru o pompă de căldură aer-apă, deși acestea pot varia, desigur, în funcție de țară

Pas

Cost mediu

Evaluare și consultanță

175-350 €

Proiectare și dimensionare

350-700 €

Unitatea pompei de căldură (echipament)

5.300-8.800 €

Modernizări electrice

585-1.405 €

Instalarea unității exterioare

410-700 €

Rezervor de apă caldă și sisteme de control

940-1.640 €

Conducte și ajustări ale sistemului de încălzire cu agent termic

700-1.405 €

Total

8.460-15.000 €

Intervalul normal total pentru o locuință cu trei dormitoare: circa 8.460-15.000 € înainte de a lua în calcul complexitatea specifică a locuinței, modernizările opționale sau dimensionarea pentru locuințe mari.

Pe lângă lucrările de bază menționate mai sus, unele elemente opționale pot crește costul total al instalării. Acestea ar trebui identificate clar în ofertă, astfel încât să înțelegi ce este inclus în prețul de bază și ce reprezintă un cost suplimentar.

  • Integrări smart home: Sistemele inteligente pentru casă, monitorizarea de la distanță și controlul consumului în funcție de orele cu tarif diferit pot face locuința mai confortabilă și mai eficientă, dar pot costa mai mult la început.
  • Integrarea cu panouri fotovoltaice: Dacă asociezi pompa de căldură cu panouri solare, investiția inițială crește, însă economiile pe termen lung la electricitate se pot îmbunătăți.
  • Înlocuirea radiatoarelor sau instalarea ulterioară a încălzirii prin pardoseală: Modernizarea emițătoarelor de căldură pentru a funcționa la temperaturi de tur mai scăzute poate reprezenta un cost suplimentar semnificativ, în special în locuințele mai vechi.

Fiecare dintre aceste elemente ar trebui ofertat separat (sau evidențiat clar), astfel încât să poți evalua dacă instalarea „de bază” reflectă nevoile tale reale sau dacă vor fi necesare lucrări suplimentare.

Subvenții, stimulente și opțiuni de finanțare disponibile

În Europa, tipurile de stimulente diferă foarte mult de la o țară la alta, variind de la credite fiscale și împrumuturi fără dobândă până la tarife energetice subvenționate.

În plus, opțiunile de finanțare verde, precum împrumuturile cu dobândă redusă, ipotecile verzi sau pachetele care combină echipamentul și instalarea, devin din ce în ce mai disponibile. Proprietarii sunt încurajați să discute direct cu instalatorii despre opțiunile de plată.

Având în vedere că stimulentele și criteriile de eligibilitate diferă de la o piață la alta, atât instalatorii, cât și proprietarii, ar trebui să verifice cu atenție condițiile (de exemplu, standardele de izolație, certificarea instalatorului sau tipul proprietății) pentru a evita situațiile în care cererea este respinsă pe neașteptate.

Costurile de întreținere și service după instalare

După ce sistemul este pus în funcțiune, costurile de întreținere sunt, de regulă, relativ reduse: service-ul anual se situează, în mod obișnuit, între 175 și 295 euro și include verificarea nivelului de agent frigorific, a ventilatorului unității exterioare, calibrarea controlerului și alte verificări generale de service.

Durata de utilizare normală a unei pompe de căldură A2W instalate corect este de 15-20 de ani sau mai mult, iar unele componente (de ex., compresoarele) pot depăși 20 de ani de funcționare, dacă beneficiază de întreținere periodică.

Producătorii sau instalatorii pot oferi, de asemenea, contracte de revizie sau garanții extinse (adesea recomandate), care pot adăuga un cost anual, dar reduc riscul de defecțiune. Proprietarii ar trebui să verifice ce acoperă garanția (compresorul, agentul frigorific, sistemele de control) și ce revizii trebuie efectuate pentru a menține valabilitatea garanției.

Reviziile periodice ajută la menținerea performanței sistemului conform coeficientului SCOP considerate în calculele de cost și contribuie la menținerea potențialului de economii pe termen lung.

Compararea costurilor de instalare ale pompelor de căldură cu cele ale centralelor termice pe gaz tradiționale

Pentru context, costul mediu al instalării unei centrale termice pe gaz noi este în jur de 2.340-4.095 €, pentru o locuință standard de dimensiune medie.

Totuși, pompele de căldură aer-apă oferă avantaje pe termen lung: costuri de funcționare mai mici (în funcție de prețul energiei electrice și al gazului), emisii de carbon mai reduse și compatibilitate cu rețele electrice tot mai decarbonizate. De ex., pompele de căldură A2W pot reduce consumul de energie al locuinței, în medie, cu 31-47% în comparație cu sistemele pe bază de combustibili fosili.

Perioada de amortizare (costul investiției împărțit la economiile anuale) devine astfel indicatorul principal, nu doar costul inițial. Costurile de instalare ale pompelor de căldură A2W sunt mai mari decât cele ale înlocuirii unei centrale termice, însă beneficiile și economiile pe termen lung vor compensa diferența, dacă sistemul este bine proiectat și locuința este suficient de bine izolată.

Cât poți economisi la facturile de energie cu o pompă de căldură?

Am realizat o simulare pentru a estima cât ai putea economisi la costurile de încălzire pe o perioadă de 10 ani, folosind o pompă de căldură în locul unei centrale pe gaz, într-o locuință de dimensiune medie, recent renovată.

Rezultatele sunt convingătoare. Acestea arată că utilizarea unei pompe de căldură în locul unei centrale termice ar trebui să aducă economii constante la energie în fiecare an, iar aceste economii cresc treptat în timp. De fapt, pe parcursul a 10 ani, am estimat că o gospodărie de această dimensiune ar putea economisi în jur de 2.600 €.

Modelele de pompe de căldură A2W disponibile la nivel global au, în general, coeficienți SCOP de aproximativ 4, ceea ce înseamnă că sunt de patru ori mai eficiente decât centralele tradiționale pe gaz. Prin urmare, este important să ai așteptări realiste în privința economiilor. Pentru a valorifica potențialul unor economii mai mari, ar trebui să ai:

  • O pompă de căldură dimensionată corect
  • Un sistem eficient (radiatoare/încălzire prin pardoseală adaptate)
  • Tarife avantajoase la electricitate
  • O izolație bună

Fără aceste condiții, economiile pot fi modeste, nu spectaculoase.

Cât durează instalarea unei pompe de căldură aer-apă?

Pentru o instalare obișnuită a unei pompe de căldură A2W într-o locuință de dimensiune medie, durata realistă este de 2-5 zile, în funcție de complexitate (de ex., modernizarea izolației, înlocuirea radiatoarelor, probleme de acces).

Calendarul tipic pentru instalarea profesională a unei pompe de căldură cu sursă de aer include:

  • Evaluarea locuinței și calculul pierderilor de căldură
  • Proiectarea sistemului
  • Livrarea echipamentului
  • Instalarea (unitatea interioară și cea exterioară)
  • Punerea în funcțiune a sistemului

Ar trebui să îi ceri instalatorului un calendar clar al proiectului, care să prezinte etapele principale și ce specialiști sunt responsabili în fiecare etapă (de ex., electricianul sau instalatorul de sisteme de încălzire). Acest lucru clarifică responsabilitățile și ajută la prevenirea neînțelegerilor.

Un instalator bine pregătit va confirma data de începere, durata estimată a instalării și data punerii în funcțiune. Stabilirea acestor detalii de la început reduce riscul întârzierilor neașteptate sau al creșterii costurilor.

Provocări frecvente la instalare

Pot apărea probleme minore, dar, de obicei, sunt ușor de rezolvat:

  • Spațiul exterior limitat poate restricționa amplasarea unității.
    Soluție: Verifică din timp aspectele acustice, regulile de urbanism și locațiile alternative.
  • Locuințele mai vechi pot avea trasee de conducte mai complexe, ceea ce crește timpul de lucru și poate afecta eficiența.
    Soluție: Confirmă traseul instalației în etapa de evaluare.
  • Pot fi necesare modernizări electrice, ceea ce poate duce la întârzieri din partea operatorului rețelei de distribuție.
    Soluție: Instalatorii ar trebui să evalueze capacitatea de alimentare electrică înainte de confirmarea datelor de instalare.

Ce spun proprietarii după instalare?

Mai mulți proprietari împărtășesc impresii similare după instalarea pompei lor de căldură aer-apă (A2W).

  • Modernizarea radiatoarelor contează. Mulți spun că și-ar fi dorit să fi înlocuit radiatoarele mai mici cu modele mai mari, de temperatură scăzută, pentru a îmbunătăți eficiența și confortul.
  • Amplasarea unității exterioare este foarte importantă. Verificarea din timp a circulației aerului, a accesibilității și a distanței față de vecini poate preveni ulterior probleme legate de zgomot sau costuri suplimentare pentru mutarea echipamentului.
  • Așteaptă-te la o recuperare treptată a investiției. Majoritatea raportează o perioadă de recuperare a costurilor mai lungă decât cea estimată inițial - de obicei între 7 și 10 ani, dar apreciază costurile de funcționare predictibile și beneficiile pentru mediu.
  • Sistemele de control inteligent fac diferența. Proprietarii care utilizează termostate programabile sau funcții de compensare climatică raportează temperaturi interioare mai stabile și facturi la energie mai mici.

Listă de verificare: Ce ar trebui să-l întrebi pe instalator înainte de a lua o decizie

  • Costul evaluării este inclus sau separat? Ce include evaluarea (calculul pierderilor de căldură, verificarea izolației, amplasarea unității exterioare)?
  • Oferta include modernizări electrice (tabloul electric, verificarea alimentării electrice) sau acestea sunt costuri suplimentare?
  • Ce model de pompă de căldură este utilizat (marca, puterea în kW, SCOP/specificațiile de performanță sezonieră, durata garanției)?
  • Radiatoarele existente sau sistemul de încălzire prin pardoseală sunt compatibile cu temperatura de tur mai scăzută a pompei de căldură? Dacă nu, ce modernizări sunt incluse?
  • Punerea în funcțiune este inclusă în costul instalării și voi primi documentația aferentă (test de presiune, verificarea agentului frigorific, configurarea sistemului de control)?
  • Care este impactul asupra costurilor de funcționare și ce garanție de performanță (dacă există) se oferă pentru acest sistem?
  • Cum va fi montată unitatea exterioară (soclu/suport), ce niveluri de zgomot sunt estimate și dacă este necesară o autorizație de urbanism?
  • Ce revizii post-vânzare sunt necesare și care este perioada de garanție? Sunt disponibile planuri de service?

Merită investiția într-o pompă de căldură aer-apă?

O pompă de căldură aer-apă implică o investiție inițială mai mare, dar pentru multe locuințe oferă economii și beneficii semnificative pe termen lung. Atunci când este dimensionată și instalată corect, costurile de funcționare mai mici, stimulentele disponibile și reducerea emisiilor pot compensa în timp costul de instalare de 8.500-15.000 €.
Cu așteptări realiste și cu un sistem proiectat corect, poate fi o alternativă solidă din punct de vedere financiar și pregătită pentru viitor în locul unei centrale pe gaz.

Idei principale

  • Costurile de instalare tipice variază între 8.500 și 15.000 €, în funcție de dimensiunea locuinței și de regiune.
  • Costurile de funcționare și economiile depind de izolație, de tarifele la energie și de proiectarea sistemului.
  • Calculul corect al pierderilor de căldură și dimensionarea adecvată sunt critice pentru performanță.
  • Subvențiile și opțiunile de finanțare pot reduce semnificativ costul inițial.
  • Pompele de căldură aer-apă oferă economii de energie și emisii mai scăzute pe termen lung în comparație cu centralele termice pe gaz.