Skip to main content

De ce încălzirea în pardoseală și pompele de căldură funcționează atât de eficient împreună

Încălzirea în pardoseală și pompele de căldură reprezintă combinația ideală dacă vrei un sistem care oferă confort, costuri de funcționare reduse și eficiență energetică ridicată pe tot parcursul anului. Deoarece ambele funcționează la temperaturi scăzute ale apei, sunt mai eficiente împreună decât radiatoarele tradiționale și contribuie la reducerea consumului de energie și a emisiilor gospodăriei tale. În acest ghid, vei afla cum funcționează o pompă de căldură împreună cu încălzirea în pardoseală, de ce sunt atât de compatibile cele două și ce înseamnă acest lucru pentru confortul, costurile și sustenabilitatea ta.

Viitorul încălzirii și răcirii locuințelor

Încălzirea locuințelor trece printr-o transformare la nivelul întregii Europe, determinată de standarde energetice mai stricte, de creșterea costurilor combustibililor și de o conștientizare tot mai mare a impactului asupra mediului.

Încălzirea în pardoseală combinată cu tehnologia pompelor de căldură deschide drumul către o alternativă cu emisii reduse de carbon, extrem de eficientă și foarte confortabilă față de sistemele tradiționale pe bază de combustibili fosili, atât pentru încălzire, cât și pentru răcire.

Proprietarii sunt atrași de distribuția uniformă a căldurii, costurile de funcționare reduse și libertatea de configurare oferită de eliminarea radiatoarelor voluminoase.

Așadar, ce anume face ca aceste două tehnologii să fie atât de compatibile? De ce este o pompă de căldură aer-apă cea mai potrivită pentru încălzirea în pardoseală?

Vom răspunde la aceste întrebări și la multe altele în acest articol, analizând în detaliu principiile de funcționare, avantajele practice și sustenabilitatea pompelor de căldură pentru încălzirea prin pardoseală și prepararea apei calde.

Ce este încălzirea în pardoseală?

Dacă ai mers vreodată desculț pe o podea caldă, chiar și pe gresie, știi cât de mult confort și senzație de răsfăț îți poate oferi încălzirea in pardoseală.

Cu încălzirea în pardoseală, locuința este încălzită printr-o rețea de țevi montate sub pardoseală, nu prin radiatoare montate pe pereți.

Pe lângă senzația plăcută la nivelul tălpilor, căldura este distribuită mult mai uniform, astfel încât nu mai apar zone foarte calde sau foarte reci sau curenți de aer neplăcuți, frecvenți în cazul radiatoarelor. Circulația prafului este mai redusă, iar calitatea aerului interior este, în general, mai bună.

Acest lucru se datorează faptului că încălzirea în pardoseală folosește transferul termic radiant, încălzind blând suprafețele și obiectele, în timp ce radiatoarele se bazează pe circulația aerului cald.

Sistemele de încălzire în pardoseală pe bază de apă sau hidronice recirculă, de asemenea, apă caldă la temperaturi mult mai joase decât radiatoarele - aproximativ 25-35 °C în comparație cu 45-75 °C.

Această temperatură mai scăzută de funcționare poate reduce consumul de energie cu 10–15% comparativ cu sistemele tradiționale de încălzire.

Este, de asemenea, unul dintre principalele motive pentru care o pompă de căldură reprezintă sursa ideală de căldură pentru încălzirea în pardoseală. Pompele de căldură Daikin sunt perfect adaptate pentru integrarea cu sisteme hidronice de încălzire în pardoseală.

De ce pompele de căldură și încălzirea în pardoseală sunt combinația perfectă?

O pompă de căldură este un sistem inovator de încălzire și răcire cu emisii de carbon reduse, care devine tot mai popular pe măsură ce societatea se îndepărtează de combustibilii fosili și se orientează către alternative regenerabile.

În loc să ardă combustibili fosili pentru a produce căldură, pompa de căldură extrage energia termică existentă din aer, sol sau apă și o transferă din exterior în interior.

Funcționează în mare parte la fel ca un frigider, dar în sens invers. Dacă vrei să înțelegi mai în detaliu tehnologia din spatele acestui principiu, poți citi ghidul despre cum funcționează pompele de căldură.

Datorită instalării relativ simple, pompele de căldură aer-apă sunt cel mai frecvent utilizate în locuințe. Acestea își extrag energia din aerul exterior și pot funcționa eficient chiar și la temperaturi de până la −28°C.

Avantajul de eficiență al unei pompe de căldură

Alte avantaje ale pompelor de căldură includ costuri de funcționare reduse și capacitatea de a oferi încălzire și răcire pe tot parcursul anului, la eficiențe extrem de ridicate.

  • O pompă de căldură poate furniza 3-5 kWh de căldură pentru fiecare 1 kWh de energie electrică absorbită, ceea ce o face cu 300% până la 500% mai eficientă decât centralele termice pe gaz tradiționale, în condiții optime.
  • Pompele de căldură sunt cele mai eficiente atunci când produc apă la temperaturi mai scăzute, iar încălzirea în pardoseală este proiectată special pentru a funcționa la aceste niveluri mai scăzute.
  • Prin recircularea apei calde pe o suprafață mare, sistemele de încălzire în pardoseală pot încălzi confortabil o încăpere folosind temperaturi ale apei de aproximativ 30 °C. Acest lucru permite pompei de căldură să funcționeze la nivelul optim de eficiență.

Poți afla mai multe despre eficiența pompelor de căldură în ghidul dedicat despre cum funcționează pompele de căldură.

Un mediu stabil, confort constant

Combinarea pompelor de căldură cu încălzirea în pardoseală menține o temperatură mult mai constantă, reducând ciclurile frecvente de pornire-oprire care pot apărea atunci când sistemul încearcă să atingă temperaturi ridicate.

Acest lucru menține un mediu interior mai stabil și prelungește durata de viață a echipamentului, deoarece nu trebuie să funcționeze la sarcină ridicată permanent.

Ca proprietar, beneficiezi de facturi mai mici la energie, un sistem de încălzire mai silențios și confort constant, fără variații între zone prea calde și zone prea reci.

De aceea, tot mai mulți clienți Daikin aleg încălzirea hidronică prin pardoseală ca sistem de distribuție a căldurii.

Ce înseamnă „temperatură scăzută de tur” și de ce este importantă?

Pe scurt, încălzirea în pardoseală permite pompei de căldură să funcționeze la temperaturi mai scăzute ale apei, ceea ce îi crește eficiența.

Pentru a intra puțin în detalii tehnice, această compatibilitate se datorează temperaturii apei de ieșire (LWT) – adică temperatura apei în momentul în care părăsește pompa de căldură înainte de a fi distribuită în sistemul de încălzire.

În cazul încălzirii în pardoseală, o temperatură a apei la ieșire (LWT) de aproximativ 25–35°C este suficientă pentru a menține o temperatură confortabilă în interior. În cazul radiatoarelor, însă, LWT trebuie să fie între 45-75 °C pentru a obține același nivel de căldură, ceea ce înseamnă că pompa de căldură trebuie să funcționeze mai intens.

Optimizarea LWT cu o pompă de căldură Daikin Altherma, de exemplu, poate reduce consumul de energie cu până la 20% în comparație cu sistemele convenționale de temperatură ridicată.

Poți răci locuința folosind încălzirea în pardoseală?

Deși se numește „încălzire” în pardoseală, știai că poți și să îți răcești locuința utilizând un astfel de sistem?

Pompele de căldură reversibile moderne pot funcționa ca sisteme de răcire vara, recirculând apă rece prin aceeași rețea de țevi. Sistemul absoarbe excesul de căldură din interior și îl transferă în exterior.

Această metodă radiantă de răcire oferă confort constant, fără curenți de aer și fără acumulare de condens.

Dacă locuința ta este bine izolată, răcirea prin sistemul de încălzire în pardoseală poate costa doar între 30 și 50 € pe an, în funcție de climă și de modul de utilizare.

Pe măsură ce verile devin tot mai calde în Europa, încălzirea și răcirea in pardoseală îți pot asigura confort pe tot parcursul anului, folosind un singur sistem combinat de încălzire și climatizare.

Care sunt componentele principale ale unui sistem de încălzire în pardoseală?

Un sistem complet de încălzire în pardoseală este alcătuit din:

  • O pompă de căldură: Pompa de căldură este elementul central al sistemului. Extrage energia termică din aer, sol sau apă pentru a furniza o formă de încălzire mai eficientă.
  • Rețea de țevi și distribuitoare: Apa caldă sau rece este distribuită prin țevi durabile din PEX sau multistrat, integrate în pardoseală. Acestea sunt conectate la un distribuitor care reglează debitul pentru fiecare circuit.
  • Termostate și sisteme de control inteligent: Termostatele și sistemele de control inteligent asigură că fiecare zonă (camere individuale sau spații distincte) din sistem funcționează la nivel optim de confort, fără risipă de energie.
  • Izolație și șapă: Un sistem eficient se bazează pe o izolație de calitate ridicată sub rețeaua de țevi, pentru a preveni pierderea căldurii în solul de dedesubt. Stratul de șapă de deasupra țevilor reține și păstrează căldura.

Atunci când sunt proiectate și instalate corect, aceste componente funcționează în deplină armonie pentru a crea un sistem de control al climatului foarte receptiv, eficient și durabil.

În calitate de furnizor de pompe de căldură și sisteme de control inteligent, instalatorii Daikin vor colabora îndeaproape cu tine și, dacă este cazul, cu instalatorii sistemului de încălzire în pardoseală, pentru a se asigura că sistemul este proiectat corect pentru un impact maxim.

Care sunt tipurile de pompe de căldură pentru încălzirea în pardoseală?

  • Pompe de căldură aer-apă cu sursă de aer – Acestea extrag căldura din aerul exterior, chiar și la temperaturi sub zero grade, și o transformă în încălzire sau răcire eficientă pentru locuință. Acestea domină piața rezidențială datorită flexibilității lor și costului de instalare relativ redus. Pot fi integrate foarte ușor cu încălzirea în pardoseală.
  • Pompe de căldură sol-apă – Extrag energia termică din sol prin circuite îngropate în pământ. Acestea pot atinge eficiențe mai ridicate, însă necesită spațiu în grădină sau foraje și implică costuri de instalare mai mari.
  • Pompe de căldură apă-apă cu sursă de apă – Sunt mai puțin frecvente, dar pot funcționa foarte bine în locuințele amplasate lângă lacuri sau râuri, oferind eficiență ridicată și randament stabil.

Alegerea celei mai potrivite pompe de căldură pentru încălzirea în pardoseală depinde de o serie de factori.

Daikin oferă soluții personalizate pentru toate tipurile de pompe de căldură, inclusiv consultanță de specialitate încă de la început, astfel încât să fii sigur că alegi cel mai potrivit sistem de încălzire pentru locuința și climatul tău.

Care este diferența dintre încălzirea în pardoseală pe bază de apă și cea electrică?

Deși pompele de căldură Daikin funcționează cel mai bine cu sisteme de încălzire în pardoseală pe bază de apă, există și încălzire în pardoseală electrică, prin urmare, este util să cunoști existența ambelor variante.

Așa cum am menționat mai sus, sistemele pe bază de apă funcționează foarte eficient împreună cu o pompă de căldură datorită temperaturilor mai scăzute ale apei.

Sistemele electrice, în schimb, funcționează independent de surse externe de căldură și, de regulă, exploatarea acestora costă de două până la trei ori mai mult decât un sistem pe bază de apă alimentat de o pompă de căldură Daikin.

Acest lucru înseamnă că, pe parcursul unui sezon de încălzire, costurile de funcționare vor fi semnificativ mai mari.

Principalele avantaje ale încălzirii în pardoseală

Există multe motive pentru care oamenii aleg încălzirea prin pardoseală ca partenerul ideal pentru pompa lor de căldură, beneficiind de numeroase avantaje atât în planul confortului, cât și al costurilor.

Acestea includ:

  • Întreținere minimă, necesitând doar inspecții ocazionale ale distribuitorului încălzirii în pardoseală și verificări anuale ale pompei de căldură
  • Funcționare silențioasă – sistemul este aproape imperceptibil sonor, fără ventilatoare sau radiatoare zgomotoase
  • Se integrează perfect cu sistemele smart home pentru control și programare de la distanță, în vederea optimizării consumului de energie.
  • Compatibilitate cu energie din surse regenerabile, cum ar fi panouri solare pe acoperiș, pentru creșterea eficienței și reducerea dependenței de combustibili fosili
  • Pregătirea locuinței pentru viitor împotriva prețurilor volatile ale energiei, oferind costuri de funcționare mai predictibile și mai reduse

Instalarea încălzirii în pardoseală, pe scurt

În linii mari, instalarea încălzirii în pardoseală poate fi descrisă în următorii cinci pași de bază:

  • Pasul 1: Pregătirea stratului suport al pardoselii pentru montarea unei izolații de înaltă performanță
  • Pasul 2: Montarea rețelei de țevi în bucle calculate atent, peste stratul de izolație, pentru a asigura distribuția uniformă a căldurii
  • Pasul 3: Țevile sunt fixate în pardoseală, după care se toarnă stratul de șapă peste ele
  • Pasul 4: După întărirea șapei, se conectează pompa de căldură, iar sistemul se umple cu apă și este testat la presiune
  • Pasul 5: Instalatorii specializați calibrează debitele și termostatele pentru a obține nivelul corect de confort în fiecare zonă/spațiu.

Întregul proces poate dura între trei și șapte zile pentru o locuință normală, în funcție de dimensiune și complexitate.

Încălzirea în pardoseală este mai potrivită pentru construcții noi sau pentru modernizarea locuințelor existente?

Deoarece încălzirea în pardoseală presupune adăugarea de izolație, țevi și șapă, aceasta poate crește înălțimea pardoselii.

În cazul construcțiilor noi, acest aspect poate fi integrat cu ușurință încă din etapa de proiectare. Deși poate fi mai dificil de implementat într-o locuință existentă, pe piață există sisteme de încălzire în pardoseală cu profil redus, care adaugă doar 15–20 mm la înălțimea podelei.

Întreabă instalatorul tău Daikin despre sistemele cu profil redus pentru renovare, dacă iei în considerare modernizarea unei locuințe existente.

Eficiența energetică a unei pompe de căldură Daikin

Așa cum am discutat, temperaturile mai scăzute ale apei necesare pentru încălzirea în pardoseală cresc semnificativ eficiența unei pompe de căldură – rezultând adesea costuri de funcționare cu 20-30% mai mici în comparație cu sistemele de temperatură ridicată.

Pompele de căldură Daikin oferă un nivel foarte ridicat de eficiență. Valorile coeficientului sezonier de performanță (SCOP) ale pompelor de căldură Daikin depășesc, de regulă, 4,5 – ceea ce înseamnă că pentru fiecare unitate de energie electrică utilizată se generează de peste patru ori mai multă energie termică.

Procesul este inversat pentru a asigura o răcire eficientă din punct de vedere energetic pe timpul verii.

Cum te pot ajuta sistemele de control inteligente să reduci facturile la energie?

Instalarea unei pompe de căldură și a încălzirii în pardoseală este primul pas; dacă vrei cu adevărat să maximizezi eficiența și să obții cele mai bune rezultate din investiția ta, un sistem de control eficient este esențial.

Acest lucru înseamnă adaptarea intuitivă a sistemului la nevoile familiei și ajustarea automată în funcție de condițiile meteo și de tarifele la energie electrică.

Poți face toate acestea foarte ușor prin aplicația Daikin Onecta, care se integrează perfect cu sistemele moderne de încălzire în pardoseală.

Utilizând Daikin Onecta, poți să:

  • Obții reglaj precis al temperaturii pentru fiecare încăpere sau zonă
  • Încălzești doar încăperile pe care le folosești, atunci când le folosești
  • Monitorizezi consumul de energie în timp real
  • Beneficiezi de algoritmi care învață rutina locuinței tale.
  • Optimizează performanța în funcție de schimbările vremii și de tiparele de ocupare ale locuinței.

De ce este atât de importantă izolarea locuinței pentru încălzirea în pardoseală?

Izolația este o altă componentă decisivă dacă vrei să îmbunătățești semnificativ eficiența energetică a locuinței în ansamblu.

Asigurând o izolație corespunzătoare în toată locuința, vei maximiza performanța pompei de căldură și a încălzirii în pardoseală.

Aceasta include menținerea unui nivel ridicat de izolație pentru pereți, ferestre și acoperiș și verificarea etanșeității pentru a preveni pierderile de aer cald sau rece.

Adăugarea de izolație, înlocuirea ferestrelor și ușilor și etanșarea golurilor nu doar că vor face locuința mai confortabilă, dar vor reduce și pierderile de energie și vor crește economiile la facturile de energie.

Care este costul unei pompe de căldură și al încălzirii în pardoseală?

Dacă te gândești să instalezi o pompă de căldură și încălzire în pardoseală în locuința ta, unul dintre principalele criterii va fi costul.

Costul unei pompe de căldură și al încălzirii în pardoseală depinde în principal de doi factori – costul instalării și costul de funcționare al sistemului pe termen lung.

  • Costuri de instalare: Instalarea unui sistem combinat pompă de căldură și încălzire în pardoseală costă, de regulă, între 12.000 € și 18.000 € pentru o locuință medie cu trei dormitoare, în funcție de factori individuali precum tipul pompei de căldură, suprafața pardoselii și starea proprietății.
  • Subvenții pentru pompe de căldură: Multe țări oferă acum subvenții pentru pompe de căldură, care pot ajuta la compensarea costului inițial, deci merită să verifici ce programe de finanțare sunt disponibile în zona ta.
  • Costuri de funcționare: Acestea sunt semnificativ mai mici decât în cazul radiatoarelor electrice și sunt competitive comparativ cu centralele termice pe gaz, mai ales în contextul fluctuațiilor prețului gazului. Costurile de funcționare pot fi reduse și mai mult prin utilizarea tarifelor speciale la energie electrică sau prin instalarea panourilor solare — despre care vom vorbi în secțiunea următoare.
  • Cerințe de întreținere: Încălzirea în pardoseală are puține componente mobile și nu necesită întreținere frecventă, în afară de inspecții ocazionale ale distribuitorului. Pompele de căldură beneficiază de o revizie anuală pentru verificarea nivelului de agent frigorific, a filtrelor și a performanței sistemului. Instalatorul autorizat Daikin din zona ta poate asigura revizia și mentenanța sistemului.
  • Fiabilitate pe termen lung: Cu întreținere corespunzătoare, țevile de încălzire în pardoseală pot dura peste 50 de ani, iar pompele de căldură moderne au, de regulă, o durată de viață de 15–20 de ani înainte de a necesita înlocuiri majore. Prin urmare, merită să evaluezi raportul cost–beneficiu pe termen lung în raport cu investiția inițială într-un sistem de încălzire cu energie regenerabilă.

Beneficiile unei pompe de căldură cu încălzire în pardoseală pentru mediu

Prin trecerea la o pompă de căldură combinată cu încălzire prin pardoseală, îți poți reduce emisiile de carbon ale locuinței cu până la 70% față de utilizarea combustibililor fosili, în funcție de sursele din care este produsă energia electrică.

Acest lucru sprijină obiectivele UE de neutralitate climatică și ajută clădirile să obțină clase energetice mai bune.

Cum funcționează încălzirea în pardoseală împreună cu panouri solare și sistemele de stocare în baterii?

Pompele de căldură cu încălzire în pardoseală se integrează perfect împreună cu panourile solare. Adăugarea unui sistem de stocare în baterii îți poate permite să devii aproape independent energetic — încălzirea și răcirea fiind alimentate în mare parte din energie produsă în regim propriu.

Panourile solare alimentează direct pompa de căldură pe timpul zilei, iar surplusul de energie poate fi stocat în baterie pentru a fi consumat seara sau atunci când tarifele la energie sunt cele mai ridicate. Acest lucru reduce dependența de rețea, minimizează impactul fluctuațiilor prețurilor la energie și poate reduce facturile la energie aproape de zero pe timpul verii.

Poate o pompă de căldură cu încălzire în pardoseală să crească valoarea locuinței mele?

Instalarea unei pompe de căldură și a încălzirii în pardoseală poate contribui la creșterea valorii proprietății.

Locuințele cu sisteme de încălzire cu emisii reduse de carbon sunt atractive pentru cumpărătorii care caută facturi mai mici, clase energetice mai bune, impact redus asupra mediului și o locuință proiectată pentru a respecta viitoarele reglementări. De fapt, o analiză din 2025, care a inclus 68 de studii europene, arată că o îmbunătățire cu o clasă a certificatului de performanță energetică (EPC) duce, de regulă, la o creștere a prețului de vânzare cu 1–3%. Poți afla mai multe despre cum o pompă de căldură crește valoarea proprietății în ghidul nostru.

Studiu de caz: O locuință modernă care utilizează o pompă de căldură și încălzire în pardoseală

Ca exemplu real al impactului unei pompe de căldură cu încălzire în pardoseală, o pompă de căldură cu sursă de aer Daikin Altherma 3 a fost instalată într-o locuință nou construită de 200 m² din Olanda, împreună cu un sistem hidronic de încălzire în pardoseală.

Monitorizarea sezonieră a arătat costuri de încălzire de doar 400 € pe an, iar răcirea a adăugat doar 40 € pe timp de vară.

Proprietarii au apreciat în mod special confortul stabil, lipsa curenților de aer și calitatea mai bună a aerului interior.

Întrebări frecvente despre pompa de căldură cu încălzire în pardoseală

Am acoperit multe aspecte în acest articol, dar iată un rezumat al răspunsurilor la unele dintre cele mai frecvente întrebări despre pompele de căldură cu încălzire în pardoseală.

  • Este suficientă o pompă de căldură cu încălzire în pardoseală pentru a încălzi întreaga locuință?
    Da, în majoritatea locuințelor bine izolate, acest sistem este suficient pentru a asigura încălzire și răcire confortabilă pe tot parcursul anului.
  • Cât durează instalarea încălzirii în pardoseală cu o pompă de căldură?
    Într-o locuință obișnuită, instalarea durează, de regulă, între trei și șapte zile.
  • Pot răci locuința vara folosind încălzirea în pardoseală?
    Da, pompele de căldură moderne sunt reversibile și pot asigura atât răcire, cât și încălzire.
  • Ce se întâmplă dacă locuința mea nu este bine izolată?
    Se recomandă îmbunătățirea izolației pentru a obține cea mai bună performanță posibilă de la pompa de căldură și de la sistemul de încălzire în pardoseală.

Cum aleg sistemul de încălzire potrivit pentru locuința mea?

Deși sunt mulți factori de luat în considerare, în cele din urmă sistemul potrivit pentru tine va depinde de locuința ta, stilul tău de viață și zona în care te afli.

Nu trebuie să parcurgi acest proces singur. Instalatorii certificați Daikin îți oferă consultanță personalizată pentru a alege soluția potrivită pentru tine, astfel încât sistemul să fie adaptat locuinței tale și să asigure confort maxim și eficiență optimă.

Concluzii: Confort, eficiență și sustenabilitate într-un singur sistem

Încălzirea prin pardoseală ajută pompa de căldură să mențină confortul termic în locuință folosind temperaturi ale apei mult mai scăzute decât cele necesare radiatoarelor tradiționale. Funcționarea la aceste temperaturi mai scăzute ajută pompa de căldură să lucreze mai eficient. Rezultatul este un sistem pregătit pentru viitor, care încălzește și răcește locuința, cu pierderi minime de energie. Este una dintre cele mai eficiente metode de a combina confortul, sustenabilitatea și economiile pe termen lung.

Idei principale

  • Încălzirea în pardoseală permite pompei de căldură să funcționeze la eficiență optimă, datorită temperaturilor scăzute ale apei (25-35 °C).
  • Sistemul oferă confort stabil, fără curenți de aer, și poate asigura atât încălzire, cât și răcire.
  • Combinarea unei pompe de căldură cu încălzirea în pardoseală poate reduce costurile de funcționare cu 20-30%.
  • Datorită combinației cu încălzirea în pardoseală, vei avea o distribuție uniformă a căldurii, temperaturi mai constante și un sistem de încălzire mai silențios.
  • Combinația reduce emisiile de carbon și sprijină obiectivele UE de neutralitate climatică.

Descoperă pompele de căldură Daikin compatibile cu încălzirea în pardoseală

Dacă îți dorești o pompă de căldură care să funcționeze perfect împreună cu sistemul tău de încălzire prin pardoseală, suntem aici să te ajutăm.

Avem o gamă largă de soluții de pompe de căldură compatibile cu încălzirea în pardoseală, pentru a îmbunătăți confortul locuinței și a reduce amprenta de carbon.

Poți începe chiar de azi, programând o discuție cu un instalator certificat.