Skip to main content

Iei în considerare înlocuirea sistemului de încălzire cu combustibili fosili cu o pompă de căldură? Punem în balanță avantajele pompelor de căldură și ale centralelor termice pe gaz.

Creșterea prețurilor la energie și nevoia de a proteja mediul determină multe persoane să reflecteze asupra consumului de energie în gospodărie. Pompele de căldură sunt considerate din ce în ce mai mult drept cea mai bună alternativă la sistemele cu combustibili fosili. Așadar, hai să analizăm avantajele și dezavantajele acestora.

O pompă de căldură este o tehnologie foarte eficientă cu nivel scăzut de carbon. Aceasta utilizează surse de energie regenerabilă pentru a oferi locuinței încălzire, apă caldă și răcire.

Extrage căldură din aer, apă sau sol, ceea ce o face rentabile de exploatat. O centrală termică pe gaz, pe de altă parte, este un sistem pe bază de combustibili fosili, care produce emisii de carbon.

Costurile pompei de căldură în comparație cu costurile centralei termice

Unul dintre principalele avantaje ale unei centrale termice pe gaz este costul de instalare: investiția inițială într-o centrală termică pe gaz este mai ieftină decât cea într-o pompă de căldură.

Cu toate acestea, pe termen lung, costurile de funcționare ale unei pompe de căldură sunt mult mai mici. Cea mai mare parte a energiei sale provine din surse regenerabile și necesită doar o cantitate mică de energie electrică pentru a funcționa. Astfel, se reduc facturile la energie.

În funcție de tipul de pompă de căldură pe care îl alegi, costurile inițiale de achiziție și instalare vor varia. O pompă de căldură hibridă, de exemplu, utilizează în continuare un racord la gaz, dar funcționează și cu electricitate și energie regenerabilă. Prin urmare, aceasta poate reprezenta o modalitate mai accesibilă de a începe să utilizezi energie regenerabilă.

Un alt mod prin care costurile pot fi reduse este să verifici dacă există stimulente financiare care să încurajeze proprietarii de locuințe să treacă la energia regenerabilă.

Impactul asupra mediului al pompelor de căldură și al sistemelor cu combustibili fosili

Pompele de căldură oferă o alternativă sustenabilă și eficientă la sistemele cu combustibil fosil. Pe măsură ce lumea se străduiește să ajungă la un nivel net zero de emisii de carbon, vom asista la o creștere a acestei forme de energie regenerabilă.

Pompele de căldură utilizează în cea mai mare parte energie regenerabilă (aproximativ 75%); în rest, ele funcționează pe bază de energie electrică. Pompele de căldură aer-apă utilizează căldura din aer, în timp ce pompele de căldură cu sursă subterană utilizează căldura din sol.

Acest lucru le face mult superioare sistemelor cu combustibili fosili în ceea ce privește impactul asupra mediului. Centralele termice pe gaz sau pe petrol produc emisii dăunătoare pentru planetă.

Flexibilitatea sistemului de încălzire

Un alt considerent este flexibilitatea. Sistemele cu combustibili fosili sunt o soluție consacrată pentru radiatoare și apă caldă, dar știai că pompele de căldură pot și răci?

Natura versatilă a pompelor de căldură înseamnă că le poți conecta la diferite tipuri de emițători pentru a oferi un sistem multifuncțional pentru locuință.

Optimizează pompa de căldură aleasă prin combinarea acesteia cu panouri solare sau boilere.

În concluzie

Pompele de căldură sunt o alternativă din ce în ce mai frecventă la sistemele cu combustibili fosili, cum ar fi centralele termice pe gaz. Acest lucru se datorează numeroaselor avantaje: costuri de funcționare, eficiență, flexibilitate și impact asupra mediului.

Există diverse opțiuni care permit să crearea sistemului optim pentru locuință, inclusiv o soluție hibridă, care reprezintă un prim pas accesibil către energia regenerabilă.

Sistemul potrivit depinde de buget, nevoi, locuință și stil de viață. Discută opțiunile cu instalatorul tău și află ce ți se potrivește.