Pentru orice locuinţă
Fie că îţi renovezi locuinţa actuală sau îţi construieşti una nouă, o pompă de căldură aer-aer Daikin reprezintă o soluţie perfectă pentru nevoile tale de încălzire şi răcire. Pompele de căldură aer-aer sunt uşor de instalat şi sunt ideale pentru înlocuirea sistemelor electrice vechi. Unităţile flexibile se pot acomoda la orice dispunere pe pardoseală, iar clasa lor energetică A+++ satisface toate cerinţele clădirilor vechi.
Funcţionează cu energie din surse regenerabile
Funcţionând cu 80% energie extrasă din aer şi cu 20% energie electrică, pompele de căldură aer-aer încălzesc şi răcesc locuinţele, având cea mai ridicată eficienţă energetică de pe piaţă şi clasa energetică A+++.
Echipare cu propria tehnologie Inverter
Inverterul Daikin este o tehnologie de economisire a energiei, care controlează în mod eficient turaţia motorului şi reduce consumul de energie cu până la 30%. Inverterul reglează turaţia motorului, astfel încât acesta să funcţioneze continuu şi mai eficient pe termen lung, fără să risipească energie suplimentară la pornire şi oprire.
Opţiuni de design diferite pentru interior
Unitate de perete Stylish
Stylish reunește un design și o tehnologie remarcabile pentru a furniza o soluție de climatizare completă pentru orice interior.
Configuraţiile moderne funcţionează în toate locuinţele
Fie că eşti în căutarea unei soluţii pentru o singură cameră sau a unui sistem pentru întreaga locuinţă, noi îţi putem satisface aceste nevoi.
Sistem Split
- La o unitate exterioară se conectează o unitate interioară
- Încălzeşte şi răceşte o cameră
- Instalare uşoară
Sistem Multi Split
- La o unitate exterioară se conectează până la 9 unităţi interioare
- Încălzeşte şi răceşte până la 9 camere diferite
- Se pot controla camerele individuale