Skip to main content

Product info

Sound pressure
până la 20 dBA
Heating cooling capacity (kW)
până la 8,2/7,1
Energy label heating
până la clasa A+
Energy label cooling
până la clasa A++
# indoor units on a single outdoor unit (multi)
1
Dimensions indoor unit (hxwxd)
770 x 225 x 285 mm (pentru clasa 20-42)

Perfect ambience, discreet sound and compact appearance

Compact design

Quiet and discreet, the Sensira is ideal for installing above doorways, allowing optimum atmospheric control throughout the room with minimum disturbance

Laughing couple cuddling and relaxing on their bed in perfect room temperature

Maximum comfort, minimum disruption

Value for money with a user-friendly remote control, the Sensira brings pure comfort to your home

Relaxed man lying down on couch with headphones scrolling on phone in living room

More information about air conditioning

Unitatea interioară a aparatului de aer condiționat este partea sistemului de aer condiționat amplasată în casă și care furnizează aer condiționat în spațiu.

Selectarea unei unități interioare pentru aparatul de aer condiționat depinde de nevoile tale specifice, însă este important să înțelegi cum funcționează sistemul ca un întreg. Există tipuri diferite de sisteme de aer condiționat, fiecare având propriile caracteristici unice. Unul dintre cele mai populare tipuri utilizate în case este cel split, care conține două unități: una interioară și una exterioară. În încălzire, unitatea exterioară extrage căldura din aerul exterior și o transferă în interior prin unitatea interioară sau invers atunci când răcește casa.


Există trei tipuri de unități interioare de aer condiționat:

Unități de perete

Modelele de perete (Stylish, Ururu Sarara, Daikin Emura, Perfera) vin în diferite dimensiuni și culori pentru a se potrivi cu spațiul tău interior.

Unități de pardoseală

Modelele de pardoseală (Perfera Floor) sunt aparate de aer condiționat de dimensiuni compacte, care se potrivesc perfect sub un pervaz sau într-o cameră în care înălțimea este limitată.

Unități necarcasate cu montare în tavan

Unități necarcasate cu montare în tavan Dacă nu dorești o unitate interioară vizibilă, poți instala o unitate necarcasată de plafon fals în pereții falși sau în plafoanele suspendate.

Există trei opțiuni pentru amplasarea unității interioare a unei pompe de căldură aer-aer (cunoscută și ca aparat de aer condiționat):

O unitate de perete

Ideal, o unitate de perete se amplasează deasupra unei uși sau într-o poziție centrală într-o cameră. Pentru cel mai ridicat nivel de confort, nu îți recomandăm să amplasezi unitatea deasupra unei canapele, a unei tăblii de pat sau a unui dulap de mari dimensiuni. Acest lucru va garanta distribuția uniformă a jetului de aer în cameră.

O unitate de pardoseală

O unitate de pardoseală se poate instala sub un geam pentru a evita obstrucționarea jetului de aer. Unitatea nu trebuie să fie blocată de mobilier pentru a asigura circularea uniformă a aerului în cameră.

O unitate necarcasată de plafon fals

O unitate necarcasată de plafon fals se instalează într-un plafon fals și oferă o flexibilitate mai mare datorită designului compact, în care doar grilele sunt vizibile. Zona din jurul gurii de ventilație nu trebuie să fie blocată de mobilier și, pentru un confort optim, aceasta nu trebuie să fie amplasată deasupra unei canapele sau a unei tăblii de pat.

În mod normal, un aparat de aer condiționat este alcătuit din două unități: unitatea interioară și cea exterioară. Acestea sunt denumite sisteme split.

Unitatea exterioară split, montată pe un perete exterior sau amplasată în grădină sau pe acoperiș, este partea aparatului de aer condiționat care conține compresorul, ventilatorul cu elice, placa de circuite și schimbătorul de căldură. Unitatea exterioară comprimă agentul frigorific care extrage sau emite căldura au răceala din cameră sau de la unitatea interioară pereche.

Pentru ca aparatul de aer condiționat să funcționeze corect, este esențial ca sistemul să fie instalat corect. Instalarea trebuie să aibă loc într-o locație adecvată și să fie executată exclusiv de către un tehnician autorizat. Suprafața trebuie să fie suficient de fermă pentru a suporta greutatea și vibrațiile unității; de asemenea, trebuie să fie suficient spațiu pentru debitul de aer și pentru conectarea conductelor și a cablurilor de alimentare. Orice plante sau arbuști care pot fi situate în apropierea aparatului de aer condiționat ar trebui să fie la cel puțin un metru distanță și tăiate în mod regulat. De asemenea, unitatea exterioară a aparatului de aer condiționat trebuie să fie instalată într-un loc ușor accesibil pentru service și alte lucrări de întreținere generală.

Adesea suntem întrebați de ce nu putem pune aparatul de aer condiționat înăuntru. Nu ar putea fi amplasată în pod sau în seră? Răspunsul la aceasta este nu. Acest lucru se datorează faptului că, după câteva ore, aparatul de aer condiționat va fi extras toată căldura din aerul captat, transformând efectiv acest spațiu într-un congelator. Acesta este motivul pentru care aparatele de aer condiționat au nevoie de acces la aerul exterior care circulă liber.

Este important să faci diferența între întreținere și curățare. Întreținerea și curățarea aparatului de aer condiționat pot fi efectuate de utilizator, în timp ce întreținerea trebuie efectuată de un inginer profesionist.

Verifică manualul aparatului de aer condiționat și urmează toate instrucțiunile pe care le oferă despre curățarea aparatului de aer condiționat.

  • Curăță grilele/fantele de alimentare și de retur cu o cârpă umedă și asigură-te că nu sunt blocate.
  • De obicei, filtrele pot fi îndepărtate și curățate pur și simplu prin aspirarea sau spălarea cu puțină apă călduță și săpun.
  • Curăță unitatea exterioară, utilizează un furtun pentru a îndepărta murdăria și o perie pentru a curăța pânzele de păianjen. Asigură-te că ai îndepărtat bucățile de plante și frunze care s-au acumulat sau au fost aspirate în spatele bateriei. Ai grijă să nu deteriorezi aripioarele.
  • Lucrează cu atenție: aripioarele bateriilor sunt foarte ascuțite. Îți recomandăm să utilizezi echipament individual de protecție adecvat, inclusiv mănuși.
  • NU utiliza benzină, benzen, diluant sau insecticid lichid.
  • NU utiliza apă sau aer la o temperatură de peste 40 °C.
  • NU utiliza compuși de polișare.
  • NU utiliza o perie abrazivă.

Onecta app: Smart controls from anywhere

Add our easy-to-use Onecta app to your phone for complete control, wherever you go. Alexa or Google Home voice controls let you be hands-free.

Man having piece of mind thanks to the services of Daikin

More air-to-air heat pumps

Culori disponibile
Daikin Emura este o emblemă a climatizării contemporane, concepută pentru a încânta privirea
Culori disponibile
Aparat de aer condiționat premiat, modern și cu dimensiuni compacte în trei culori

Compară modele (1)

Compară modele