Cum să economisești bani la factura de energie
Află cum îți poți reduce facturile la energie și păstra mai mulți bani în buzunar cu sfaturi utile pentru economisirea energiei

Cu costul energiei la niveluri record, ne întrebăm cu toții cum să reducem consumul și cum să facem economii la facturile de energie. Citește mai departe pentru a descoperi cele mai bune sfaturi de economisire a energiei și pașii simpli pe care îi poți implementa la tine acasă.
Cum să economisești bani cu încălzirea
Facturile la energie sunt la un nivel record, iar peste 90% din energia pe care o consumăm acasă este folosită pentru încălzire și apă caldă. Deci, făcând sistemul de încălzire și casa cât mai eficiente din punct de vedere energetic, ai putea economisi considerabil. Iată câteva idei cu care poți începe:
- Izolează casa
Verifică dacă ai nevoie de izolație pentru mansardă sau pentru cavitățile pereților și ia în considerare montarea geamurilor cu două foi de sticlă, dacă nu le ai deja. Izolația menține căldura în timpul iernii și menține casa frumoasă și răcoroasă în lunile fierbinți de vară. Așa că vei încălzi și răci casa mult mai puțin, reducând astfel considerabil facturile la energie.
- Camere rezistente la curenți de aer
Căldura scapă prin golurile și crăpăturile din casa ta, așa că verifică amănunțit fiecare cameră și etanșează tot ce găsești. Verifică ramele ușilor și ferestrelor, prizele electrice, șemineele, orificiile de aerisire și ventilatoarele, trapele mansardei, cutiile poștale și punctele de intrare pentru alimentarea cu energie electrică și gaz.
- Instalează o pompă de căldură
Cu o izolație bună și o rezistență la curenții de aer, vei încălzi camerele mult mai puțin; dar ce se întâmplă dacă vechiul sistem de încălzire consumă încă multă energie? Cea mai inteligentă decizie este instalarea unei pompă de căldură.
Pompele de căldură reprezintă o modalitate de neegalat de a furniza încălzire, răcire și apă caldă, într-un mod sustenabil și eficient energetic. Acestea sunt alimentate cu energie electrică, astfel încât vei putea economisi sume semnificative de bani la factura de gaz. Deși vei consuma mai multă energie electrică, acest cost suplimentar va fi cu mult mai mic față de economiile pe care le vei face la gaz. Acest lucru se datorează faptului că pompele de căldură extrag energie regenerabilă gratuită din aer, apă sau sol și consumă mult mai puțină energie pentru a funcționa.
Pompele de căldură nu necesită vizite de întreținere dese, așa că nu va trebui să îți faci griji în privința acestora sau a reparațiilor periodice, spre deosebire de sistemele clasice de încălzire pe gaz. Costurile de funcționare sunt scăzute iar o pompă de căldură întreținută poate fi utilizată timp de 10-15 ani. Pe termen lung, reprezintă o investiție inteligentă.
- Fă alegeri smart cu ajutorul termostatului de încălzire
Una dintre cele mai ușoare modalități de a economisi bani la factura de încălzire este prin coborârea termostatului. Te vei obișnui rapid cu o temperatură puțin mai scăzută, iar scăderea acesteia cu doar un grad Celsius ar putea duce la economii anuale de energie de 7%.
Un termostat de încălzire inteligent reprezintă o modalitate excelentă de a menține controlul temperaturii unei camere, pentru a evita încălzirea inutilă a camerelor. Toate pompele de căldură aer-aer și sistemele de încălzire Daikin Home sunt controlate de pe telefon sau tabletă prin aplicația Onecta ușor de utilizat.
Poți schimba temperatura termostatului, revizui consumul de energie și seta programe de temperatură din aplicație. Deci, dacă vei fi plecat toată ziua, vei putea reduce cu ușurință căldura și consumul de energie.
- Instalează un contor inteligent
Solicită furnizorului de energie să instaleze un contor inteligent în casa ta; acest lucru te poate ajuta și să reduci factura de energie, controlând consumul.
Cum generează economii un contor inteligent?
Un contor de economisire a energiei îți arată câtă energie electrică și gaz consumați în orice moment. Astfel, vei afla mai multe despre consumul de energie și observa cu ușurință cum schimbarea obiceiurilor te poate ajuta să reduci cantitatea de consum. Micile schimbări pot ajuta la reducerea consumului de energie și reprezintă o modalitate excelentă de a economisi bani.
Ce impact are energia din surse regenerabile?
Guvernele din întreaga lume se angajează să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră, făcând sursele de energie regenerabilă din ce în ce mai populare. Tehnologiile care valorifică energia solară regenerabilă și energia eoliană se află în continuă asensiune și dezvoltare și contribuie major la reducerea impactului asupra planetei.
Unul dintre beneficiile pentru gospodării îl reprezintă banii economisiți din instalarea în casă a tehnologiilor de energie regenerabilă, cum ar fi panourile solare și pompele de căldură. Pe măsură ce acestea extrag energie gratuită din mediu, vei putea reduce facturile la energie în timp ce faci o schimbare pozitivă pentru un viitor durabil.