Skip to main content

De ce combinația pompe de căldură-panouri solare crește eficiența energetică și reduce facturile cu energia

Panouri solare care alimentează o pompă de căldură Daikin pentru încălzirea eficientă energetică a unei locuințe

Când soarele strălucește puternic, este momentul ideal să regândești încălzirea prin autoconsum solar inteligent.
Combinarea pompelor de căldură cu panouri fotovoltaice este una dintre cele mai eficiente metode de a crește eficiența energetică și de a reduce facturile la energie. Panourile solare generează electricitate, iar pompele de căldură folosesc această electricitate pentru a încălzi locuința și pentru a produce apă caldă. Acest lucru înseamnă mai multă energie regenerabilă consumată direct, o dependență mai mică de rețeaua electrică și o independență energetică mai mare.

Profiți la maximum de panourile solare?

E aproape începutul verii. Panourile solare vor lucra curând intens, dar sunt ele folosite cu adevărat la potențial maxim?

Instalarea unei pompe de căldură te poate ajuta să economisești la facturile de încălzire. Conectarea acesteia la panouri fotovoltaice aduce economii și mai mari, deoarece locuințele devin și mai eficiente energetic.

Când combini o pompă de căldură cu panouri fotovoltaice, mare parte din energia de care are nevoie vine – gratuit – de la energia generată de panouri. Prin urmare, acestea consumă mai puțină energie electrică din rețea, iar facturile la energie scad.

Producerea propriei energii electrice, în locul achiziționării acesteia de la furnizorul de energie, este avantajoasă din punct de vedere financiar în mai multe moduri.

De ce autoconsumul de energie solară are sens din punct de vedere financiar

În primul rând, poți fi remunerat pentru energia electrică pe care o produc, dacă nu se consumă integral. Energia excedentară poate fi livrată înapoi în rețea, iar, în schimb, vei primi o remunerație lunară, cunoscută sub denumirea de tarif de preluare (feed-in tariff).

Tarifele de preluare au reprezentat mult timp un argument de vânzare atractiv. În prezent, aceste tarife sunt în scădere, astfel că proprietarii sunt plătiți mai puțin pentru energia electrică decât în anii anteriori.

În același timp, sistemul de compensare cantitativă va deveni în curând o soluție de domeniul trecutului, iar prețurile energiei vor crește. De asemenea, obiectivele de sustenabilitate și regulamentul privind industria „zero net” cresc presiunea pentru decarbonizarea locuințelor Din aceste motive, nu a fost niciodată mai important să creștem autoconsumul de energie solară.

Cum funcționează împreună pompele de căldură și panourile solare

Cum funcționează? În primul rând, energia electrică produsă de panourile fotovoltaice poate încălzi apa caldă pe tot parcursul anului, reducând nevoia de gaz sau alți combustibili fosili.

În plus, un rezervor de apă caldă cuplat la o pompă de căldură poate funcționa și ca un fel de „baterie” de energie.

Excesul de electricitate produs în timpul zilei poate fi utilizat pentru a încălzi mai multă apă decât necesarul imediat al gospodăriei. Această apă caldă este apoi stocată și utilizată mai târziu, crescând astfel autoconsumul de energie solară.

Tehnologia inteligentă maximizează autoconsumul de energie solară

Tehnologia simplifică și mai mult acest proces. Pompele de căldură Daikin utilizează algoritmi inteligenți pentru a analiza consumul de energie al unei gospodării — identificând perioadele de cerere maximă și momentele cu consum mai redus — iar apoi determină cea mai eficientă modalitate de a se asigura că panourile solare și pompa de căldură funcționează împreună în mod optim. Acest sistem inteligent ajută la maximizarea utilizării energiei solare, menținând în același timp confortul și eficiența.

Economii dovedite: experimentul Daikin

Ca să arătăm cât de bine funcționează această combinație, Daikin a desfășurat un experiment* cu o pompă de căldură Daikin Altherma și un rezervor de apă caldă de 250 l, conectate la panouri fotovoltaice.

Pe parcursul unui an, până la jumătate (35–50%) din energia necesară pentru producerea apei calde menajere poate proveni din energie solară. Acest lucru reprezintă:

  • aproximativ 10% mai multă utilizare a energiei solare comparativ cu utilizarea numai a panourilor fotovoltaice;

  • economii anuale de aproximativ 80–120 € pentru producerea de apă caldă.

Prin comparație, dacă aceeași energie ar fi livrată înapoi în rețea, proprietarul ar încasa 23 €/an. Prin urmare, argumentele în favoarea autoconsumului de energie solară sunt foarte convingătoare.

Testul a fost efectuat în Belgia în 2022 cu o instalație fotovoltaică de 5 kWp. Apă încălzită la temperaturi crescute cu 10° peste normal. Economiile au fost calculate folosind un preț de 0,293 €/kWh pentru consumul de energie electrică și 0,078 €/kWh pentru tariful de livrare în rețea (conform prețurilor din iunie 2023)

Concluzie: maximizarea valorii energiei solare

Combinația pompe de căldură-panouri fotovoltaice este una dintre cele mai eficiente modalități de a crește eficiența energetică a locuinței. Prin utilizarea directă a electricității solare pentru încălzire și producere de apă caldă, proprietarii pot reduce dependența de rețeaua electrică, crește autoconsumul și diminua facturile la energie. Tehnologia inteligentă îmbunătățește și mai mult această sinergie, garantând faptul că pompa de căldură utilizează energia solară ori de câte ori aceasta este disponibilă.

Pentru datele detaliate, sursele și metodologia din spatele acestor rezultate, consultă studiul complet.

Mai multe motive pentru a alege o pompă de căldură