Skip to main content

Află cum instalarea unei pompe de căldură te poate ajuta să economisești bani la factura de energie

Există mai multe motive pentru a alege o pompă de căldură. Astfel Daikin a creat cartea albă Motoarele adoptării pompelor de căldură de către gospodăriile europene, oferind informații bazate pe fapte, care să ajute consumatorii să ia o decizie informată. Explorează factori cheie precum economiile cu costurile de energie, subvențiile oferite de autorități, impactul asupra mediului, dezvoltarea de politici și modul în care pompele de căldură se integrează în soluțiile cu energie din surse regenerabile pentru locuințe pregătite pentru viitor.

În articolul acesta, ne vom concentra pe modul în care o pompă de căldură poate ajuta la reducerea costurilor cu energia prin eficiență îmbunătățită și mai puțină dependență de combustibilii fosili.

Se preconizează că trecerea de la o centrală termică pe gaz la o pompă de căldură pentru încălzire și producere de apă caldă menajeră va genera economii semnificative de energie în următorii 10 ani. Iar aceste economii se așteaptă să crească în timp. Simularea Daikin Europe, care ia în considerare prețurile viitoare ale energiei și factori, precum Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și taxa pe carbon, evidențiază beneficiile financiare tot mai mari pe care le generează pompele de căldură.

Facturi mai mici la energie și prețuri mai mici la energie în viitor

Unul dintre principalele motive pentru instalarea unei pompe de căldură este consumul mai mic de energie, ceea ce duce la facturi reduse și, implicit, la economii mai mari pentru gospodării. Daikin Europe a efectuat o simulare pentru a estima evoluția prețurilor viitoare ale energiei în Europa, pe baza datelor istorice și luând în considerare factori precum Sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii și taxa pe carbon viitoare. Deși aceste prognoze implică un anumit grad de incertitudine, ele oferă o bază solidă pentru evaluarea economiilor potențiale.

Cum va afecta taxa pe carbon prețurile viitoare ale energiei?

Deși prețurile prognozate după 2032 depășesc domeniul de aplicare al acestui proiect, merită remarcat cum, după 2035, efectul ETS și al taxării carbonului vor juca un rol și mai mare în scumpirea combustibililor fosili pentru gospodăriile europene.

Spălatul rufelor devine mai eficient cu o pompă de căldură aer-apă – și mai ieftin
Confort termic și consum redus de energie într-un dormitor încălzit cu pompă de căldură

Studiu de caz: compararea consumului de energie al unei pompe de căldură vs. o centrală termică pe gaz

Simularea a inclus un studiu de caz care compară consumul de energie al unei pompe de căldură și al unei centrale termice pe gaz într-o locuință cu o cerere de încălzire a spațiului de 10.000 kWh anual, echivalent cu aproximativ 1.100 m³ de consum de gaz. Acest scenariu reflectă construirea unei case noi de 200 m² sau o renovare de dimensiuni medii de până la 120 m² din clasa energetică E.

Rezultatele arată că instalarea unei pompe de căldură poate genera economii constante și în creștere pe o perioadă prognozată de 10 ani, cu economii totale estimate de 2.602 € până la sfârșit. Aceste economii cresc pe măsură ce diferența de preț între electricitate și gaze naturale se mărește.

Investiții inteligente în încălzire, gândite pentru anii ce vin

Este important de menționat că aceste proiecții se bazează pe tendințele și ipotezele actuale, inclusiv implementarea taxării pe carbon începând cu 2023 și eliminarea treptată a centralelor termică fără condensare. Viitorul pieței energetice e incert, dar simulările arată clar: pompele de căldură pot aduce beneficii importante.

Pentru date detaliate, surse și referințe, consultă cartea albă în întregime (disponibilă pentru descărcare în limba engleză).

Mai multe motive pentru a alege o pompă de căldură