Skip to main content

Analizăm toate diferențele principale între pompele de căldură cu sursă subterană și pompele de căldură aer-apă pentru a decide care este cea mai potrivită pentru tine

Femeie citind o revistă bucurându-se de o cameră de zi încălzită perfect

Așadar, ai decis să investești într-o pompă de căldură. După ce am analizat toate opțiunile, am restrâns căutarea la două alegeri: aer-apă sau cu sursă geotermală. În acest articol vom analiza punctele forte și punctele slabe ale fiecărei opțiuni pentru a te ajuta să iei decizia finală.

Principala diferență dintre pompele de căldură cu sursă subterană și pompele de căldură aer-apă este pur și simplu de unde își iau energia.

O pompă de căldură aer-apă absoarbe căldura din aer, în timp ce o pompă de căldură cu sursă geotermală își trage energia din sol.

Eficiență și sustenabilitate

Dacă ai decis să treci la o pompă de căldură, cu siguranță știi beneficiile privind costurile, eficiența și sustenabilitatea ale acestei forme de energie regenerabilă.

Acest lucru este valabil atât în cazul pompelor de căldură aer-apă, cât și în cazul celor cu sursă geotermală. Ambele oferă o alternativă sustenabilă la sistemele de încălzire cu combustibil fosil. Ambele funcționează în jur de 70-80% cu energie regenerabilă, în timp ce puterea absorbită rămasă vine din electricitate.

Deși funcționează similar în această privință, pompele de căldură cu sursă geotermală sunt utilizate mai des în zonele cu ierni mai lungi, mai friguroase, în timp ce pompele de căldură aer-apă sunt populare în toate zonele climatice și geografice din Europa.

Instalarea pompelor de căldură aer-apă și a pompelor de căldură cu sursă geotermală

O altă diferență între cele două tipuri de pompe de căldură o reprezintă instalarea acestora. O pompă de căldură aer-apă constă într-o unitate interioară și o unitate exterioară. O pompă de căldură cu sursă geotermală are o unitate interioară și un schimbător de căldură exterior, instalat în sol.

Aceasta din urmă necesită mult spațiu exterior și condiții adecvate ale solului. În general, sunt potrivite la construirea locuințelor noi sau la modernizarea unei pompe de căldură cu sursă geotermală existente.

Pompele de căldură aer-apă sunt mai ușor de instalat și sunt disponibile în variante de temperatură scăzută, medie și ridicată, ceea ce le face ideale pentru orice tip de locuință, de la o construcție nouă la o proprietate mai veche.

Acestea reprezintă, de asemenea, o soluție excelentă de înlocuire în cazul locuințelor care utilizează sisteme pe bază de combustibili fosili.

Ceea ce au în comun, în ceea ce privește instalarea, sunt emițătorii la care se conectează. Instalarea de emițători noi sau de înlocuire, cum ar fi radiatoarele sau încălzirea prin pardoseală, implică un proces similar atât pentru pompele de căldură aer-apă, cât și pentru cele cu sursă geotermală.

Costuri de instalare

Costurile unei pompe de căldură variază în funcție de tipul acesteia. Din cauza logisticii suplimentare, instalarea unei pompe de căldură cu sursă geotermală este mai costisitoare față de instalarea unei pompe de căldură aer-apă. Mai există și costul oricărui emițător nou sau de înlocuire care trebuie să fie achiziționat și instalat.

Pe lângă reducerea costurilor legate de energie, service-ul și întreținerea în cazul unei pompe de căldură sunt mai ușoare decât în cazul soluțiilor tradiționale de încălzire. De asemenea, deținerea unui sistem care funcționează cu energie regenerabilă crește valoarea locuinței.

În concluzie

Atât pompele de căldură aer-apă, cât și pompele de căldură cu sursă geotermală oferă numeroase beneficii în ceea ce privește impactul asupra mediului, eficiența și economiile pe termen lung.

Alegerea potrivită pentru tine depinde de mai mulți factori: cum ar fi proprietatea în care locuiești, bugetul și nevoile tale.

Discută opțiunile cu un instalator calificat și vei lua mai ușor o decizie privind soluția cea mai potrivită pentru tine.