Skip to main content

Mărește valoarea proprietății și redu costurile cu energia cu o pompă de căldură

Instalarea unei pompe de căldură poate crește valoarea proprietății prin îmbunătățirea eficienței energetice, reducerea costurilor de funcționare și creșterea clasei Certificatului de performanță energetică (EPC). În Europa, locuințele cu sisteme de încălzire sustenabile sunt mai atractive pentru cumpărători și se vând, adesea, la prețuri mai mari. Acest articol explică modul în care pompele de căldură îmbunătățesc eficiența, de ce clasele energetice sunt relevante și ce impact au asupra valorii de revânzare. Dincolo de economiile de energie, o pompă de căldură reprezintă o investiție pregătită pentru viitor, care îmbunătățește confortul, reduce facturile și face locuința mai atractivă pe piața imobiliară.

Eficiență, sustenabilitate și profitabilitate

O pompă de căldură utilizează până la 80% din energia sa din surse regenerabile, precum căldura din aer sau din sol. Alimentată cu o cantitate redusă de electricitate, aceasta poate livra de trei până la patru ori mai multă energie decât consumă – rezultând un câștig de eficiență de 300%-400% comparativ cu sistemele tradiționale pe bază de combustibili fosili.

Pentru proprietari, acest lucru înseamnă costuri de funcționare mai mici, emisii reduse de carbon și un avantaj clar pe piața imobiliară.

Eficiența energetică influențează deciziile cumpărătorilor

În Europa, performanța energetică a devenit un factor-cheie în procesul de cumpărare și vânzare a locuințelor. Odată cu introducerea Certificatelor de performanță energetică (EPC) ca cerință obligatorie în cadrul Directivei privind performanța energetică a clădirilor (EPBD), clasa energetică a unei locuințe joacă un rol direct în determinarea valorii sale de piață.

EPC-urile clasifică locuințele de la A la G (de la cele mai eficiente la cele mai puțin eficiente), pe baza unor factori precum izolația, sistemele de încălzire și consumul total de energie. Instalarea unei pompe de căldură este o metodă dovedită de îmbunătățire a evaluării clasei energetice – adesea cu una sau mai multe clase – în funcție de sistemul de încălzire existent și de modernizarea radiatoarelor sau a încălzirii prin pardoseală.

Prima de piață pentru eficiența energetică

Cercetările noastre realizate în Europa de Vest, care acoperă Germania, Franța, Italia, Spania, Belgia, Țările de Jos și Regatul Unit, arată că îmbunătățirea clasei energetice a unei proprietăți prin intervenții precum instalarea unei pompe de căldură duce în mod constant la prețuri de vânzare mai mari.

  • Germania: O reducere anuală a consumului de energie cu 100 kWh/m² poate crește prețul locuințelor cu o medie de 6,3% în zonele urbane.
  • Franța: Modernizarea unei locuințe de la clasa D la A sau B poate crește valoarea acesteia cu 6% până la 14%.
  • Spania: Locuințele cu o evaluare energetică de A-C se vând, în medie, cu 7,5% mai mult decât cele încadrate în clasele D-G.
  • Italia: Trecerea de la clasa E la D poate aduce o creștere de 5%-6%, în timp ce o îmbunătățire de la clasa G la D poate majora valoarea proprietății cu 14%-18%.

În prezent, cumpărătorii caută locuințe care oferă valoare pe termen lung — nu doar din perspectiva revânzării, ci și prin economii de energie și un impact redus asupra mediului.

Pregătește-ți locuința, și valoarea acesteia, pentru viitor

Pe măsură ce Uniunea Europeană adoptă o legislație tot mai strictă privind emisiile și standardele de performanță energetică, argumentele în favoarea utilizării pompelor de căldură devin din ce în ce mai puternice. Locuințele care îndeplinesc standarde EPC mai ridicate nu sunt doar mai ieftin de întreținut — acestea sunt mai conforme din punct de vedere legal, mai atractive pe piață și mai rezistente la schimbările ulterioare a politicilor.

Concluzie

Pompele de căldură reprezintă un upgrade cu impact ridicat și emisii reduse de carbon, care oferă beneficii măsurabile — atât financiare, cât și de mediu. Acestea îmbunătățesc clasa energetică a locuinței, reduc costurile de funcționare pe termen lung și sporesc atractivitatea pe piață, într-un context în care performanța energetică este analizată din ce în ce mai atent.

Idei principale

  • Pompele de căldură pot crește valoarea unei proprietăți prin îmbunătățirea eficienței energetice și a claselor energetice aferente EPC.
  • Valoarea locuințelor eficiente energetic poate crește cu până la 18% pe unele piețe europene.
  • Instalarea unei pompe de căldură este o investiție pe termen lung, care combină sustenabilitatea cu randamente financiare.
  • Locuințele dotate cu pompe de căldură sunt mai bine pregătite pentru cerințele viitorului, combinând conformitatea cu reglementările, confortul și atractivitatea la revânzare.

Pentru cifre detaliate, comparații regionale și metodologia completă a studiului, descărcați documentul nostru de tip whitepaper, disponibil în limba engleză.

Mai multe motive pentru a alege o pompă de căldură