Skip to main content

Te gândești să instalezi o pompă de căldură? Acum este momentul potrivit să acționezi.

O pompă de căldură este una dintre cele mai inteligente îmbunătățiri pe care le poți aduce locuinței tale în acest moment. Aceasta reduce facturile la energie, îți diminuează amprenta de carbon și te protejează atat de cresterea preturilor la gaz, cat si de viitoarele restrictii privind combustibilii fosili.
Datorita subventiilor disponibile in intreaga Europa, trecerea la acest sistem este mai accesibila si mai avantajoasa pentru buget ca niciodata. În acest ghid, vei descoperi cum funcționează pompele de căldură, care sunt beneficiile acestora și ce sistem se potrivește cel mai bine locuinței tale.

De ce pompele de căldură sunt tot mai căutate

Potrivit European Heat Pump Association, în 2024 au fost vândute aproximativ 2,31 milioane de pompe de căldură în 19 țări europene reprezentative, ceea ce a ridicat numărul total de unități instalate la aproximativ 25,5 milioane.

Știai că, pentru o gospodărie medie, o pompă de căldură poate genera economii de aproximativ 2.602 € pe o perioadă de 10 ani, în comparație cu o centrală termică pe gaz? Facturile mai mici reprezintă doar unul dintre avantajele trecerii la o pompă de căldură. În contextul obiectivelor europene de decarbonizare, tranziția către pompele de căldură a devenit tot mai importantă, deoarece acestea au un impact asupra mediului mai mic datorită reducerii potențialului de încălzire globală (GWP). Este o tendință în plină expansiune, confirmată de cele mai recente statistici.

Totuși, aceste date noi evidențiază și discrepanțe notabile în ritmul de adoptare la nivelul continentului - arătând atât progresele impresionante din unele regiuni, cât și potențialul considerabil încă nevalorificat din altele.

La polul opus:

  • Regatul Unit a vândut doar 3,5 unități la 1.000 de gospodării în 2024

  • Numărul total de unități instalate este de 19 unități la 1.000 de gospodării

  • Totuși, Regatul Unit s-a numărat printre cele trei piețe care au înregistrat creștere anul trecut (alături de Irlanda și Portugalia), în principal datorită sprijinului financiar constant

Aceste cifre evidențiază atât progrese remarcabile, cât și un potențial semnificativ încă nevalorificat în Europa.

Ce alimentează expansiunea pompelor de căldură în Europa?

Această creștere este susținută de politici mai solide (de exemplu, pachetul „Pregătiți pentru 55” al UE), de interesul tot mai mare al consumatorilor pentru decarbonizare și de investițiile în capacități de producție. Totuși, evoluția depinde de menținerea unor scheme de sprijin constante, de stabilitatea cadrului de reglementare și de pregătirea lanțurilor de aprovizionare la nivel european.

Având în vedere creșterea cu 36% a prețurilor gazelor în Europa în sezonul rece din noiembrie 2024 până în martie 2025 și introducerea viitoarelor interdicții privind încălzirea pe bază de combustibili fosili, trecerea la o pompă de căldură nu este doar o alegere inteligentă, ci una urgentă.

De ce proprietarii de locuințe aleg să facă tranziția

Redu semnificativ facturile la energie
Pompele de căldură utilizează căldura ambiantă gratuită din mediul înconjurător, astfel, cu cât le utilizezi mai mult, cu atât economisești mai mult. Cu până la 75% din căldura furnizată provenind din surse regenerabile, reduci semnificativ dependența de gaz sau de petrol. Iar având în vedere că încălzirea și apa caldă reprezintă peste 90% din consumul de energie al locuinței, economiile se cumulează rapid.

Pregătește-ți locuința pentru viitor
Prețurile gazelor sunt instabile. Interdicțiile privind combustibilii fosili se apropie. Iar reglementările climatice devin tot mai stricte. O pompă de căldură nu este doar o modernizare a locuinței - este o decizie strategică care protejează performanța energetică a casei tale și valoarea proprietății pe termen lung.

Un singur sistem, confort deplin
De ce să ai centrală, aer condiționat și boiler separate, când un singur sistem le poate face pe toate? Pompele de căldură furnizează încălzire, răcire și apă caldă într-o singură soluție compactă, ce ocupă puțin spațiu - fără amprentă de carbon.

Mai bine pentru planetă
Vrei să îți reduci amprenta de carbon peste noapte? O pompă de căldură reduce emisiile directe de CO₂ și se aliniază cu obiectivele climatice ale UE. Fiecare unitate instalată ne aduce mai aproape de o societate neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon.

Un sistem de încălzire sigur
Fără combustie, fără risc de monoxid de carbon. Pompele de căldură funcționează pe bază de electricitate - curat, sigur și ușor de întreținut. Cu o durată de utilizare de 10-15 ani sau mai mult, sunt construite pentru fiabilitate.

O investiție care merită
Da, există un cost inițial - însă recuperarea investiției poate fi rapidă, mai ales dacă înlocuiești sisteme mai vechi. Bonus: o pompă de căldură poate chiar crește valoarea de piață a locuinței.

Cum funcționează o pompă de căldură?

Pompele de căldură nu produc căldură - o transferă. Prin captarea energiei termice din aerul exterior sau din sol și transferul acesteia în interior, ele creează un mediu perfect controlat în locuință - cald iarna, răcoros vara și cu apă caldă disponibilă pe tot parcursul anului.

Tipuri diferite de pompe de căldură

Nu există o soluție universală. Sistemul potrivit depinde de locuința ta și de instalația de încălzire existentă.

  • Sistemele aer-aer: extrag căldura din aerul exterior și o distribuie prin unități interioare de aer discrete.
  • Sistemele aer-apă: furnizează încălzire eficientă energetic către radiatoare, încălzire prin pardoseală sau ventiloconvectoare.
  • Sistemele geotermale: extrag căldură regenerabilă și constantă din sol - fiind ideale pentru eficiență cu performanță ridicată în climatele mai reci.
  • Sistemele hibride: combină o pompă de căldură cu o centrală termică existentă, pentru o flexibilitate suplimentară.

Concluzia

O pompă de căldură este mai mult decât un sistem de încălzire - este o strategie energetică pe termen lung.

La nivel european, adoptarea acestor sisteme se accelerează datorită unor politici mai solide, interesului tot mai mare al consumatorilor pentru decarbonizare și creșterii capacității de producție. În același timp, prețurile gazelor au crescut cu 36%, iar interdicțiile privind sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili se apropie, ceea ce face trecerea la încălzirea electrificată tot mai urgentă.

Având la dispoziție mai multe tipuri de sisteme - de la soluții aer-apă până la sisteme hibride - există o opțiune potrivită pentru orice locuință. În contextul actual, tot mai orientat spre protecția mediului și eficiența costurilor, instalarea unei pompe de căldură nu este doar o decizie sustenabilă, ci și una strategică și inteligentă financiar.

Idei principale

  • Tranziția către pompele de căldură în Europa accelerează rapid.
  • Creșterea este susținută de politici ale UE, de eforturile consumatorilor pentru decarbonizare și de investițiile în producție.
  • Creșterea prețurilor la gaz (+36%) amplifică urgența tranziției.
  • Pompele de căldură reduc atât facturile la energie, cât și emisiile de carbon.
  • Sunt disponibile patru tipuri de sisteme: aer-aer, aer-apă, hibride și geotermale.