Skip to main content

Descoperă care pompă de căldură este alegerea potrivită pentru locuința ta și cum o poți „pregăti pentru pompa de căldură”

Din ce în ce mai mulți oameni fac schimbări pozitive în locuințele lor trecând la pompe de căldură cu emisii reduse de carbon. Toate casele sunt diferite și au forme și dimensiuni foarte variate. Unele sunt mai eficiente din punct de vedere energetic decât altele. Așa că poate te întrebi: „Este locuința mea potrivită pentru o pompă de căldură?”

Vestea bună este că pompele de căldură sunt potrivite pentru aproape orice locuință. Dar, pentru a obține valorifica la maxim o pompă de căldură, există câțiva pași pe care ar trebui să îi urmezi mai întâi, inclusiv îmbunătățirea eficienței energetice a locuinței.

Cu cât locuința este mai eficientă din punct de vedere energetic, cu atât pompa de căldură va fi mai eficientă și mai economică. Acest lucru se datorează faptului că pompele de căldură sunt concepute pentru a menține încăperile la o temperatură constantă, mai degrabă decât rafale scurte de căldură în cazul unei centrale termice pe gaz.

Cum să economisești energie acasă pentru a o face potrivită pentru pompele de căldură

În primul rând, ar trebui să afli dacă locuința este izolată corespunzător, deoarece izolația o ajută să rețină căldura și să împiedice pierderile de energie. O locuință bine izolată va crește eficiența unei pompe de căldură, reducând costurile de funcționare ale acesteia și ducând adesea și la scăderea facturilor la energie.

Locuințele mai noi și mai moderne tind să fie mai eficiente din punct de vedere termic, astfel încât este nevoie de mai puțină energie pentru a le încălzi. Locuințele mai vechi pot avea mai multe curenți de aer și sunt mai puțin bine izolate, ceea ce permite căldurii să iasă prin pereți, tavane și podele.

Dacă locuința ta seamănă cu cea descrisă anterior, nu îți face griji, avem câteva sfaturi simple despre cum să economisești energie și să pregătești locuința pentru pompa de căldură:

  • verifică dacă este necesară izolația podului sau a pereților cavitari;
  • verifică dacă ferestrele și ușile sunt izolate împotriva scurgerilor de aer pentru a împiedica ieșirea căldurii;
  • etanșează orice goluri și crăpături din jurul ferestrelor, ușilor și prizelor;
  • instalează geamuri duble, dacă nu ai deja.

În continuare, trebuie să iei în calcul tipul de încălzire pe care îl folosești.

  • Dacă locuiești într-o casă mai veche cu radiatoare tradiționale, sistemul de încălzire va avea probabil nevoie de o temperatură ridicată a fluxului de apă pentru a menține căldura. Prin urmare, o pompă de căldură cu temperatură ridicată ar putea fi cea mai bună opțiune și va fi în continuare mult mai eficientă din punct de vedere energetic decât o centrală termică pe bază de combustibil fosil.
  • Sau dacă ai o locuință modernă, nou construită, cu încălzire prin pardoseală sau radiatoare moderne, este probabil ca o pompă de căldură de temperatură scăzută să fie o alegere bună. Aceasta va asigura încălzire la costuri reduse și va reduce semnificativ emisiile de carbon.
  • Pentru cei care au încălzire pe gaz și o centrală termică mixtă, este posibil să descoperi că o pompă de căldură hibridă îți oferă ce este mai bun din ambele variante. O pompă de căldură hibridă este un sistem 2 în 1 care combină o centrală termică pe gaz și o pompă de căldură, deci este o soluție bună pentru proprietarii de locuințe care doresc să facă o schimbare pozitivă.

Daikin are o rețea de specialiști calificați în pompe de căldură și instalatori care te pot ajuta să decizi ce tip de pompă de căldură este potrivit pentru locuința ta.

O investiție inteligentă și valoroasă pe termen lung

Cu atât de mulți factori de luat în calcul, cred că te întrebi: „Merită o pompă de căldură?”. Răspunsul este da!

Avantajele pompelor de căldură în materie de economisire a energiei față de sistemele de încălzire pe bază de combustibili fosili fac din acestea alegerea inteligentă pentru locuințele viitorului. Asigurând o modalitate sustenabilă, eficientă din punct de vedere energetic și confortabilă pentru a încălzi locuința, pompele de căldură sunt bune pentru mediu și reprezintă, de asemenea, o investiție rentabilă.

Locuința ta este pregătită pentru următorul pas? Explorează pompele de căldură Daikin și află ce putem face pentru tine.