Skip to main content

Găsește cel mai bun sistem de încălzire pentru locuința ta: familiarizează-te cu opțiunile disponibile atunci când înlocuiești sistemul de încălzire

Înlocuiești un sistem de încălzire existent sau iei în calcul unul nou? Dacă da, este posibil să te gândești să treci de la sistemele cu combustibili fosili la ceva mai puțin afectat de prețurile în creștere ale energiei și cu un impact mai redus asupra mediului.

Opțiuni de sisteme de încălzire

Fiecare locuință are nevoi diferite. Alegerea sistemului de încălzire potrivit depinde de felul locuinței, de buget și de stilul tău de viață. Există o varietate de alternative, în funcție de ceea ce cauți.

Hai să luăm în calcul opțiunile care au un impact redus asupra mediului.

Pompe de căldură aer-apă și pompe de căldură cu sursă subterană

Pompele de căldură vin în diverse tipuri: aer-apă, de temperatură ridicată, medie sau scăzută sau cu sursă subterană.

Acestea folosesc până la 75% energie regenerabilă din aer sau sol și se conectează la emițători pentru a furniza căldură, răcire și apă caldă. Pompele de căldură sunt o soluție completă pentru locuință, în diferite tipuri care se potrivesc oricărei nevoi. De exemplu, pompele de căldură aer-apă de temperatură ridicată sunt ideale pentru locuințele mai vechi, care folosesc radiatoare.

Pompe de căldură hibride

Pompele de căldură hibride combină centralele termice existente pe gaz sau petrol cu tehnologia pompei de căldură, comutând automat între cele două pentru a-ți oferi cea mai eficientă performanță.

Le poți combina cu o gamă de emițători pentru a încălzi, răci și pentru a furniza apă caldă. Sunt o opțiune excelentă pentru înlocuirea centralelor termice și o alternativă mai ieftină la alte pompe de căldură.

Pompe de căldură aer-aer

Pompele de căldură aer-aer, cunoscute și ca aparate de aer condiționat, reprezintă o soluție eficientă de încălzire, răcire și purificare a aerului. Ușor de instalat și rentabile, acestea funcționează în orice fel de locuință, veche sau nouă, individuală, multifamilială sau apartament.

De asemenea, acestea oferă mai multe opțiuni, cu soluții single sau multi-split, ceea ce înseamnă că poți conecta până la cinci unități interioare la unitatea exterioară. Există chiar și o opțiune de a conecta un rezervor de apă caldă menajeră.

Ce urmează atunci când înlocuiești sistemul de încălzire?

Fie că vrei să scapi de combustibilii fosili sau să faci primii pași pentru a reduce dependența, există mai mulți factori pe care să îi iei în considerare. Gândește-te la costuri, sustenabilitate, durabilitate și eficiență. Găsirea celei mai bune soluții de înlocuire a sistemului poate părea o activitate descurajantă, îți recomandăm să contactezi pe unul dintre experții sau instalatorii noștri cu privire la opțiuni.

Pentru a afla mai multe, citește postarea de blog pe tema de ce investiția într-o pompă de căldură este o mișcare inteligentă. Și dacă încă nu ești sigur că trecerea este o idee bună, citește postarea de blog pe tema pompe de căldură în comparație cu sistemele cu centrale termice pe gaz.