Skip to main content

Ce să iei în calcul atunci când alegi o pompă de căldură pentru casa ta

Pompele de căldură reprezintă noua expresie la modă în toată Europa ca o alternativă sustenabilă la încălzire. Nu numai că pot oferi o soluție completă pentru încălzire, răcire și apă caldă, dar se bazează pe energie regenerabilă. Deci, care este cea mai potrivită pentru tine?

Există mai multe tipuri de pompe de căldură. Cea potrivită pentru tine depinde de nevoi, buget și locuință. Așadar, înainte de a investi, hai să analizăm diferitele pompe de căldură și să vedem care ți se potrivește.

Este o pompă de căldură potrivită pentru casa mea?

O pompă de căldură este eficientă și sustenabilă. Instalarea unei pompe de căldură pentru a încălzi sau răci locuința este o alegere excelentă pentru construcțiile noi, la fel și pentru renovări.

Cum să alegi pompa de căldură potrivită?

Pompă de căldură aer-aer

Pompele de căldură aer-aer sunt cunoscute și ca aparate de aer condiționat. Acestea au o unitate interioară și una exterioară, numite sisteme single split. De asemenea, poți alege o unitate exterioară care se conectează la până la cinci unități interioare, cunoscut sub numele de sistem multi-split.

Funcțiile lor principale sunt încălzirea și răcirea. Cu unele sisteme multi-split, te poți conecta chiar și la un rezervor de apă caldă. Acestea reprezintă o soluție pentru o singură cameră și sunt cele mai ieftine și mai simplu de instalat. Sunt disponibile în mai multe tipuri: de perete, cele mai comune, de pardoseală și necarcasate.

Pompă de căldură aer-apă

Principalele funcții ale pompelor de căldură aer-apă sunt încălzirea, răcirea și încălzirea apei prin conectarea la emițători.

Pompele de căldură aer-apă pot fi de temperatură scăzută, medie sau ridicată. Acestea au, de obicei, o unitate interioară și una exterioară și funcționează prin conectarea la diverși emițători. Adesea, acestea dispun de rezervoare de apă caldă integrate.

Pompele de căldură de temperatură scăzută sunt destinate sistemelor care nu necesită temperaturi ale apei mai mari de 55 °C. Acestea sunt cele mai potrivite pentru casele noi, deoarece se pot conecta la încălzirea prin pardoseală, convectoare cu pompă de căldură și radiatoare de temperatură scăzută.

Pompele de căldură de temperatură ridicată sunt cele mai potrivite pentru casele mai vechi și pentru înlocuirea centralelor termice. Acestea se pot conecta la radiatoare cu temperatură ridicată, care necesită uneori temperaturi ale apei de până la 70 °C, și la convectoare cu pompă de căldură.

Pompele de căldură de temperatură medie sunt potrivite pentru majoritatea tipurilor de locuințe. Acestea sunt compatibile cu majoritatea radiatoarelor.

Pompă de căldură sol-apă

Pompele de căldură sol-apă sau pompele de căldură cu sursă subterană generează căldură din sol și sunt potrivite pentru construcțiile noi și pentru înlocuirea pompelor de căldură cu sursă subterană existente. Acestea pot funcționa foarte eficient chiar și în zone care ating temperaturi extrem de scăzute. Au doar o unitate interioară și necesită cea mai amplă instalare, cu forare în sol pentru montarea schimbătorului de căldură.

Pompele de căldură sol-apă pot fi instalate orizontal sau vertical.

  • O buclă închisă orizontală cuprinde țevi dispuse într-un plan în sol, chiar sub linia de îngheț (la o adâncime de circa 1-2,5 m). Instalarea necesită o suprafață mare pentru a asigura o extragere suficientă a căldurii din sol.
  • Un sistem vertical constă în conducte dispuse în unul sau mai multe foraje, care se extind adânc în sol (a o adâncime de circa 15-120 m). Acestea necesită lucrări mai ample și tind să fie utilizate atunci când zona este prea mică pentru a susține un sistem orizontal.

Pompele de căldură sol-apă se conectează la încălzirea prin pardoseală, la convectoarele cu pompă de căldură și la radiatoarele de temperatură scăzută.

Pompă de căldură hibridă

Pompele de căldură hibride utilizează o combinație de combustibili fosil, energie electrică și din surse regenerabile. În general, acestea au o unitate interioară și una exterioară, unitatea interioară funcționând ca o centrală termică.

Pompele de căldură hibride pot comuta automat între funcționarea numai în pompă de căldură, combinată sau numai cu gaz, pentru a asigura eficiența.

Acestea sunt o alternativă bună pentru centralele termice pe gaz în condensare, deoarece pot utiliza racordurile de gaz existente. Se pot conecta la radiatoare de temperatură ridicată și scăzută, încălzire prin pardoseală și convectoare cu pompă de căldură.

Poți combina centrala termică existentă cu o nouă unitate exterioară și poți utiliza energie regenerabilă. O pompă de căldură hibridă multi exterioară îți permite să combini unitatea interioară cu aparate de aer condiționat.

Pompe de căldură eficiente din punct de vedere energetic adaptate nevoilor tale

Nu există o soluție unică atunci când vine vorba de pompele de căldură. Sistemul perfect pentru tine depinde de mai mulți factori, inclusiv de nevoi, buget și locuință.

Discută cu instalatori cu experiență pentru a te asigura că găsești cea mai bună soluție pentru stilul tău de viață.