Skip to main content

Află din această postare de blog

O pompă de căldură este o tehnologie foarte eficientă cu nivel scăzut de carbon. Aceasta utilizează surse de energie regenerabilă pentru a oferi locuinței încălzire, apă caldă și răcire. Această energie este eliberată prin emițătorii conectați, precum radiatoare, încălzire prin pardoseală, convectoare cu pompă de căldură și sistemul de apă caldă.

În acest articol, vom analiza racordurile pompei de căldură și modul în care acestea se combină pentru a crea temperatura optimă în locuință.

O pompă de căldură se poate conecta la emițători, la fel ca o centrală termică tradițională pe bază de combustibili fosili. Diferența este reprezentată de modul în care generează căldură, mai degrabă decât de modul în care o distribuie.

În loc să ardă combustibil fosil pentru a crea căldură, o pompă de căldură absoarbe căldura din surse regenerabile, aer, sol sau apă, și utilizează un proces de evaporare și condensare a agentului frigorific. Rezultatul este o formă de încălzire mai eficientă și mai curată.

Combinarea unei pompe de căldură cu radiatoare

Există două tipuri de radiatoare: de temperatură ridicată și de temperatură scăzută.

Radiatoarele de temperatură ridicată se găsesc mai mult în construcții mai vechi. Apa din interiorul acestora este încălzită la temperaturi cuprinse între 60 și 70 °C.

Poți utiliza un radiator de temperatură ridicată cu o pompă de căldură de temperatură ridicată sau o pompă de căldură hibridă, care combină o pompă de căldură și o centrală termică pe gaz în condensare. Această soluție hibridă stimulează automat sistemul, în funcție de necesități, pentru a maximiza eficiența, atingând în același timp temperaturi mai ridicate.

În prezent, există multe pompe de căldură cu temperatură ridicată și medie, care asigură o temperatură de curgere de peste 60 °C. Acestea sunt ideale pentru conectarea la un sistem de tubulatură existent și la sistemele de încălzire mai vechi. Pompele de căldură funcționează perfect și cu radiatoare de temperatură scăzută, care se găsesc, de obicei, în locuințele mai noi. În ambele cazuri, agentul frigorific încălzit circulă printr-un schimbător de căldură, care transferă căldura în apă. Aceasta circulă apoi prin țevi către radiatoare.

Pompe de căldură cu încălzire prin pardoseală

O pompă de căldură, combinată cu încălzire prin pardoseală hidronică sau pe bază de apă, poate fi un mod excelent de a încălzi o locuință. Pompele de căldură sunt cel mai eficiente la temperaturi mai scăzute, iar încălzirea prin pardoseală funcționează la temperaturi mult mai scăzute față de radiatoare. De asemenea, încălzirea prin pardoseală este confortabilă și eficientă din punct de vedere energetic.

Încălzirea prin pardoseală hidronică este în special compatibilă cu o pompă de căldură. Necesită energie minimă și poate fi alimentată din surse regenerabile.

Convectoare cu pompă de căldură

O altă opțiune este un convector cu pompă de căldură (HPC), cunoscut și sub denumirea de ventiloconvector. Este similar cu un radiator, în sensul că ambele folosesc convecția pentru a încălzi o cameră, dar procesul este mult mai rapid deoarece există un ventilator mic în spatele acestuia care accelerează ciclul de încălzire. Așadar, poate crea aceeași temperatură a camerei ca un radiator tradițional, cu temperaturi mai scăzute ale apei din interior, oferind economii de energie.

Un convector cu pompă de căldură este compatibil cu traseele din pardoseală și cu radiatoare dintr-o instalație multizonă sau poate înlocui radiatoarele învechite atunci când sunt combinate cu pompe de căldură de temperatură scăzută. Acesta oferă capacități mai mari de la o pompă de căldură de temperatură scăzută pentru eficiență maximă.

Alegerea racordurilor potrivite la pompa de căldură

În cele din urmă, alegerea celor mai buni emițători pentru a fi combinați cu pompa de căldură depinde de proprietate, buget și nevoi. Indiferent care sunt cerințele tale, există un emițător pentru tine.

Recomandăm întotdeauna să discuți opțiunile cu instalatorul, inclusiv despre emițătorii potriviți. Astfel poți fi sigur că ai soluția perfectă pentru locuința ta.