Skip to main content

Fă o investiție inteligentă: instalează un sistem cu pompă de căldură atunci când construiești o locuință nouă

Pe măsură ce proprietarii caută să se îndepărteze de sistemele de încălzire cu combustibili fosili, în special în construcțiile noi, pompele de căldură devin o alegere din ce în ce mai populară. Acestea au un impact mai scăzut asupra mediului și sunt mai sustenabile, dar și mai rentabile. Iată ce trebuie să știi dacă iei în calcul această variantă pentru locuința nou construită.

Rentabile și cu un impact redus asupra mediului, pompele de căldură sunt o soluție completă de încălzire, răcire și apă caldă. Acestea transferă căldura la emițători precum radiatoarele și încălzirea prin pardoseală, pentru a se asigura că temperatura din locuință îți satisface nevoile.

Există diferite tipuri de pompe de căldură, adecvate pentru toate tipurile de locuințe. Acestea includ pompele de căldură aer-aer (cunoscute și ca aparate de aer condiționat), aer-apă și cu sursă subterană. În locuințele nou construite, pompa de căldură ideală este o pompă de căldură aer-apă de temperatură scăzută.

Ce sunt pompele de căldură aer-apă și pompele de căldură cu sursă subterană?

Pompele de căldură aer-apă utilizează temperatura exterioară pentru a extrage căldura. Acestea sunt cele mai comune pompe de căldură, adecvate pentru utilizare în toate tipurile de locuințe: individuale, multifamiliale sau apartamente. Este necesară o cantitate mică de energie electrică, deși se utilizează doar în jur de 25% din energia totală.

Pompele de căldură cu sursă subterană utilizează un sistem încorporat în sol pentru a extrage căldura. Aceasta le face adecvate pentru locuințe care dispune de terenul necesar pentru un sistem de panouri la sol sau de foraj. Din nou, este necesară o cantitate mică de energie electrică.

Pentru mai multe informații privind diferența dintre pompele de căldură aer-apă și pompele de căldură cu sursă subterană, consultă blogul.

Care sunt beneficiile instalării unei pompe de căldură într-o locuință nou construită?

Fiind o soluție flexibilă de încălzire, răcire și apă caldă, pompele de căldură sunt ideale pentru o locuință nou construită, unde poți alege ce emițători să utilizezi, cum ar fi încălzirea prin pardoseală, convectoarele sau radiatoarele. Toate nevoile locuinței sunt acoperite de un singur sistem.

O pompă de căldură va furniza și apă caldă. O instalație interioară care integrează un rezervor de apă caldă este formatul standard. Poți combina pompele de căldură cu surse suplimentare de căldură, cum ar fi boilere și panourile solare termice, pentru producerea de apă caldă. Acest lucru asigură o eficiență și mai mare. Întrucât pompele de căldură utilizează în principal energie din sursă regenerabilă, acestea pot reduce facturile la energie, iar instalarea unei pompe de căldură poate crește valoarea locuinței.

Deși au nevoi minime de service, pompele de căldură au nevoie de întreținere corespunzătoare pentru a le prelungi durata de utilizare.

Pe lângă toate celelalte beneficii, unul dintre cele mai mari avantaje ale pompelor de căldură este că acestea oferă flexibilitate în ceea ce privește forma, dimensiunea și controlul. Optând pentru o pompă de căldură, te asiguri că locuința este eficientă din punct de vedere energetic, durabilă și confortabilă pe tot parcursul anului.

Vrei să economisești energie cu o pompă de căldură pentru o locuință nou construită? Daikin este soluția perfectă.