Skip to main content

Răspunsul la întrebările tale legat de consumul de energie al pompei de căldură

Poate te gândești să treci la o pompă de căldură pentru beneficiile sale de mediu sau financiare. Este o pompă de căldură cu adevărat eficientă din punct de vedere energetic? Să aruncăm o privire mai atentă la consumul de energie al pompei de căldură și să vedem cum te poți bucura de eficiență sporită și costuri mai mici cu o pompă de căldură în locuința ta.

Consumul de energie al pompei de căldură

Pompele de căldură reprezintă un sistem de climatizare sustenabil. Acestea extrag căldura din aer, apă sau sol și o utilizează pentru a încălzi, răci sau pentru a furniza apă caldă în locuință.

Dacă nu utilizezi o pompă de căldură ca parte a unui sistem hibrid, unde combini o pompă de căldură cu o centrală termică pe caz, nu depinzi de combustibili fosili și nu vei plăti pentru gaz.

Pompele de căldură extrag până la 75% din nevoile lor de energie în mod gratuit din natură, restul fiind alimentat de electricitate pentru a acționa compresorul și schimbătorul de căldură. Dar asta nu înseamnă neapărat o factură mare energie electrică.

Numeroși factori determină cantitatea de electricitate utilizată de o pompă de căldură. Aceștia includ climatul, dimensiunea locuinței și cât de bine izolată este și dacă pompa de căldură furnizează apă caldă sau răcește.

În general, consumul de energie depinde de existența unei pompe de căldură potrivite, dacă este instalată corect și utilizată adecvat.

Eficiența pompei de căldură

Consumul de energie electrică al unei pompe de căldură se bazează pe ceea ce este cunoscut ca fiind coeficientul de performanță sezonieră (CoP), care permite variația performanței pe parcursul unui an. O pompă va lucra mai mult iarna decât vara.

CoP se calculează prin măsurarea energiei introduse (electricitate) și a energiei (căldura) emisă. În mod obișnuit, o pompă de căldură produce 4 kWh de căldură din 1 kWh de energie electrică, ceea ce poate fi mai ieftin decât facturile la gaz pe parcursul unui an. Mai există și alte moduri de a crește și mai mult eficiența.

Izolația afectează eficiența oricărui sistem de încălzire. Asigură-te că toți pereții, podurile și ferestrele sunt izolate adecvat pentru a reduce volumul de lucru al pompei de căldură și, prin urmare, consumul acesteia.

De asemenea, poți minimiza consumul prin următoarele acțiuni:

  • asigură-te că pompa de căldură este configurată și reglată corespunzător pentru sistemul de încălzire din locuința ta;
  • menține o temperatură relativ constantă, mai degrabă decât să o reduci pe timp de noapte;
  • restricționează temperatura de curgere a apei de încălzire la un nivel confortabil;
  • întreține periodic sistemul.

Pentru a maximiza cu adevărat eficiența și a reduce semnificativ consumul de energie electrică, ia în considerare combinarea unei pompe de căldură cu alte sisteme, cum ar fi încălzirea prin pardoseală și panourile solare.

Pompa de căldură și panourile solare

Atunci când combini o pompă de căldură cu panouri solare, eficiența ambelor sisteme poate crește semnificativ. Pe timp de iarnă, când soarele strălucește mai puțin, o pompă de căldură poate asigura încălzirea deoarece extrage căldura din aer sau din sol. Vara, panourile solare pot alimenta pompa de căldură fără a depinde de rețeaua electrică.

O combinație de panouri solare și pompă de căldură poate duce CoP la patru sau mai multe unități de căldură furnizată pentru fiecare unitate de energie consumată.

Asocierea unei pompe de căldură cu panouri solare amplifică în mod semnificativ eficiența acesteia, ceea ce duce la o reducere a consumului de energie electrică din rețea și la costuri reduse. Acest lucru permite proprietarilor să devină mai independenți din punct de vedere energetic, generând propria energie fără a depinde de companiile de utilități.