Skip to main content

Guvernele europene marșează către net zero, care include și eliminarea sistemelor convenționale de încălzire. Descoperă modul în care acest lucru te afectează.

Există mai multe motive pentru a alege o pompă de căldură. Astfel Daikin a creat cartea albă Motoarele adoptării pompelor de căldură de către gospodăriile europene, oferind informații bazate pe fapte, care să ajute consumatorii să ia o decizie informată. Explorează factori cheie precum economiile cu costurile de energie, subvențiile oferite de autorități, impactul asupra mediului, dezvoltarea de politici și modul în care pompele de căldură se integrează în soluțiile cu energie din surse regenerabile pentru locuințe pregătite pentru viitor.

În acest articol, ne vom concentra pe posibila eliminare treptată a tehnologiilor de încălzire convențională și ce înseamnă acest lucru pentru proprietarii de locuințe care iau în considerare tranziția către pompele de căldură.

Sfârșitul centralelor termice pe gaz și petrol din Europa

Sfârșitul se poate apropia pentru centralele termice tradiționale cu gaz sau petrol. Comisia Europeană planifică o eliminare treptată a acestora în următorii ani pentru a deschide drumul pentru opțiunile cu emisii mai scăzute de carbon, iar unele țări europene au anunțat deja că acestea vor fi interzise.

Obiectivele europene privind clima direcționează trecerea către încălzirea cu emisii reduse de carbon

Multe guverne europene și-au asumat angajamente ambițioase privind emisiile de carbon net zero și depun eforturi pentru a crea politicile care să susțină aceste obiective. Eficientizarea energetică a clădirilor îi va ajuta să atingă aceste ținte. Conform Consiliului Mondial pentru Clădiri Verzi, 28% din emisiile globale de carbon aferente energiei sunt generate din energia necesară pentru a încălzi, răci și alimenta cu energie electrică clădirile.[1]

Prin urmare, nu constituie o surpriză faptul că decidenții politici stabilesc mai multe repere măsurabile pe termen scurt pentru a le permite să-și atingă obiectivele pe termen lung. Una dintre opțiunile de pe masă este interzicerea sistemelor de încălzire convenționale pe bază de combustibil fosil, precum centralele termice pe gaz.

Planul REPowerEU și creșterea numărului de clădiri cu emisii zero de carbon

Ca parte a planului REPowerEU de optimizare a eficienței energetice și de accelerare a tranziției către energia verde, Comisia Europeană vizează eliminarea completă a centralelor termice pe gaz și petrol de pe piața europeană până în 2029. Unele țări europene au anunțat deja faptul că interzic instalările de centrale termice noi.

O altă strategie este de a crea mai multe clădiri cu zero emisii de carbon. O clădire cu zero emisii de carbon este o clădire care utilizează tehnologiile pe bază de energie din surse regenerabile, de ex., pompele de căldură sau panourile solare, pentru a produce energia electrică necesară funcționării sau care se bazează pe surse de energie complet decarbonizate, de ex., energia electrică.

De ce pompele de căldură reprezintă cheia înlocuirii centralelor termice pe gaz

Prin urmare, tot mai mulți proprietari de locuințe vor renunța la centralele termice pe gaz sau petrol și vor adopta tehnologii precum pompele de căldură, care reduc amprenta de carbon a locuinței. Conform Agenției Internaționale pentru Energie, pompele de căldură sunt de trei până la cinci ori mai eficiente energetic decât centralele termice pe gaz.[2]


[1] https://worldgbc.org/advancing-net-zero/embodied-carbon/

[2] International Energy Agency “The Future of Heat Pumps” (2022) chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://iea.blob.core.windows.net/assets/4713780d-c0ae-4686-8c9b-29e782452695/TheFutureofHeatPumps.pdf

Pentru date detaliate, surse și referințe, consultă cartea albă în întregime (disponibilă pentru descărcare în limba engleză).

Mai multe motive pentru a alege o pompă de căldură