Skip to main content

Află ce cauzează zgomotul pompelor de căldură, cum reduc sistemele moderne nivelul de zgomot și cum influențează instalarea confortul acustic.

Nimănui nu îi place să fie deranjat de zgomot. Un câine care latră constant în vecini sau un vecin care își tunde gazonul dis-de-dimineață, într-o duminică, pot deveni rapid frustrante.
Deși pompele de căldură cu sursă de aer sunt o soluție sustenabilă și eficientă pentru reglarea temperaturii din interior, nivelul presiunii sonore poate genera uneori îngrijorări atât în rândul proprietarilor, cât și al vecinilor. Vestea bună este că pompele de căldură moderne au fost proiectate pentru o funcționare silențioasă , producând adesea mai puțin zgomot decât multe sisteme HVAC tradiționale.
Acest ghid explică ce influențează nivelul de zgomot al pompelor de căldură, cum tehnologiile moderne îl reduc și cum o instalare corectă contribuie la menținerea unui climat silențios și confortabil pentru încălzire și răcire.

Cum funcționează pompele de căldură și de ce contează nivelul de zgomot

Pompele de căldură cu sursă de aer reprezintă o soluție eficientă pentru încălzirea și răcirea locuinței, reducând în același timp impactul asupra mediului.

Acestea funcționează prin transferul de căldură între mediul interior și exterior cu ajutorul unui agent frigorific. Iarna, agentul frigorific absoarbe căldura din aerul exterior chiar și la temperaturi scăzute, și o transferă în interior. Vara, procesul se inversează, căldura este extrasă din interior și eliberată în exterior, răcind locuința.

Gestionarea nivelului de zgomot al pompei de căldură este însă o preocupare frecventă. Prin înțelegerea factorilor care contribuie la zgomot și a soluțiilor care îl reduc, poți găsi echilibrul ideal între performanță, eficiență energetică și confort acustic.

Pompele de căldură sunt zgomotoase?

Pompele de căldură pot produce un anumit nivel de zgomot în funcție de design, poziția de instalare și mediul înconjurător.

Nivelul acustic poate fi evaluat în două moduri:

  • Puterea sonoră reprezintă cantitatea totală de sunet produsă de unitate, independent de distanță sau mediul înconjurător.
  • Presiunea sonoră reprezintă sunetul perceput la o anumită distanță, de obicei măsurat între 1 și 5 m față de unitate.

Majoritatea pompelor de căldură moderne funcționează la o presiune sonoră între 40 și 60 dB. În mod normal, o unitate exterioară Daikin nu face un zgomot de peste 60 dB, fiind la același nivel cu un frigider sau o conversație normală.

Unitățile interioare sunt și mai silențioase. Acestea emit un sunet asemenea unui zumzet, de aproximativ 30 dB, similar unui aspersor de grădină. Pompele de căldură aer-aer pot ajunge chiar la 19 dB.

În plus, pompele de căldură nu au voie să fie foarte zgomotoase. În general, nivelul lor nu poate depăși 65–70 dB, în funcție de puterea sistemului, aproximativ nivelul unei mașini de spălat vase. Pentru o siguranță suplimentară, toate pompele de căldură au o etichetă CE pe care este indicat nivelul de zgomot.

Deși pompele de căldură oferă o soluție sustenabilă și eficientă energetic pentru controlul climatului, este important de menționat că o instalare necorespunzătoare sau o întreținere deficitară pot duce la zgomote nedorite, mai ales în zonele rezidențiale liniștite. Din acest motiv, sistemele moderne de pompe de căldură utilizează tehnologii precum compresoarele cu turație variabilă (cu inverter), proiectate să funcționeze mai silențios, asigurând o experiență mai confortabilă și mai prietenoasă pentru proprietari și vecini.

Ce factori contribuie la zgomotul pompelor de căldură?

Principalele surse de zgomot

Ventilatoare și compresoare
Ventilatorul și compresorul unității exterioare sunt principalele surse de zgomot ale pompei de căldură. În timpul funcționării, ventilatorul deplasează volume mari de aer, iar compresorul generează vibrații.

Vibrații
Unitățile montate incorect pot amplifica vibrațiile și, implicit, zgomotul.

Designul și tehnologia unității

Pompele de căldură moderne includ caracteristici precum:

  • compresoare cu turație variabilă (cu inverter)
  • carcase izolate fonic
  • ventilatoare cu design optimizat

Compresoarele cu inverter sunt foarte eficiente deoarece își adaptează funcționarea în funcție de cerere, reducând zgomotul în perioadele de sarcină redusă.

Factori de instalare

Instalarea incorectă, de ex., montarea unității pe o suprafață instabilă, poate amplifica zgomotul și vibrațiile. Proximitatea față de geamuri sau spații de locuit poate crește nivelul de zgomot perceput.

Factori de mediu

Pompele de căldură instalate în spații înguste sau lângă pereți sau suprafețe reflectorizante pot amplifica sunetul deoarece undele sonore sunt reflectate către locuință.

Cum influențează instalarea nivelul de zgomot al pompei de căldură

O instalare corectă este una dintre cele mai eficiente metode de a reduce zgomotul unei pompe de căldură.

Amplasarea optimă a unității

  • Amplasează unitatea exterioară pe o suprafață stabilă și fără denivelări pentru a preveni vibrațiile
  • Instalează unitatea la distanță de ferestre, dormitoare sau camere de zi, pentru a minimiza percepția zgomotului
  • Evită instalarea unității în colțuri sau spații înguste

Accesorii pentru reducerea zgomotului

  • Picioarele din cauciuc antivibrații reduc vibrațiile și zgomotele produse prin structură
  • Panourile sau barierele acustice ajută la absorbția zgomotului
  • Amenajările exterioare, precum gardurile vii sau împrejmuirile, pot reduce propagarea sunetului

Instalare profesională

Instalările realizate pe cont propriu pot duce la funcționare zgomotoasă din cauza poziționării sau montajului necorespunzător. Un profesionist certificat asigură poziționarea corectă, amortizarea vibrațiilor, fluxul de aer optim și respectarea reglementărilor privind zgomotul.

Tehnologii care reduc zgomotul pompelor de căldură

Progresele tehnologice în domeniul tehnologiei pompelor de căldură au îmbunătățit semnificativ controlul zgomotului.

  • Compresoarele cu turație variabilă (cu inverter): Ajustează funcționarea în funcție de cererea reală de încălzire sau răcire, reducând zgomotul în perioadele cu sarcină scăzută.
  • Ventilatoare cu design optimizat: Aerodinamica îmbunătățită a palelor ventilatorului reduce turbulențele, rezultând un flux de aer mai silențios.
  • Izolație fonică: Izolația de înaltă calitate din jurul compresoarelor și carcaselor ajută la limitarea zgomotului intern — o caracteristică standard a pompelor de căldură Daikin.
  • Sisteme de control inteligent: Termostatele inteligente și sistemele de control avansat optimizează funcționarea pentru eficiență, fără zgomot inutil. Unele modele includ și un mod de noapte, care reduce nivelul sonor cu 1-3 dBA, în timpul funcționării pe timp de noapte.
  • Branduri și modele silențioase: Producători precum Daikin au dezvoltat pompe de căldură ultrasilențioase, cu presiuni sonore de 40-60 dB, și pompe de căldură aer-aer cu presiuni sonore care pot ajunge la 19 dB.

Cum să reduci zgomotul pompei de căldură

Dacă pompa de căldură este prea zgomotoasă, există mai multe soluții practice.

Întreținere periodică

  • Curăță palele ventilatorului
  • Îndepărtează resturile din jurul unității
  • Verifică dacă au fost bine lubrifiate componentele

Accesorii antizgomot

  • Utilizează suporturi din cauciuc de calitate
  • Panouri acustice
  • Carcase fonoabsorbante

Menține un flux de aer adecvat pentru a nu afecta performanța.

Repoziționează unitatea

Dacă este posibil, mutați unitatea într-o zonă mai puțin sensibilă a proprietății. Acest pas poate implica costuri suplimentare de instalare, dar poate reduce semnificativ disconfortul generat de zgomot.

Actualizarea sistemului

Dacă pompa este veche, un model nou nu numai că va reduce semnificativ zgomotul, ci va fi și mai eficient energetic pe termen lung.

Echilibrul între performanță și funcționare silențioasă

Pompele de căldură oferă încălzire și răcire eficiente și sustenabile. Deși produc un anumit nivel de zgomot, designul modern, instalarea corectă și tehnologiile inteligente asigură un nivel sonor redus și confortabil pentru mediile rezidențiale.

Prin alegerea sistemului potrivit, instalarea corectă și întreținerea periodică, proprietarii se pot bucura de confort energetic eficient și silențios fără a deranja împrejurimile.

Idei principale

  • Majoritatea pompelor de căldură moderne funcționează între 40 și 60 dB, similar unei conversații normale.
  • Instalarea corectă și controlul vibrațiilor sunt esențiale pentru reducerea zgomotului.
  • Compresoarele inverter și sistemele de control inteligent permit funcționarea mai silențioasă la sarcini reduse.
  • Întreținerea periodică menține performanța și nivelul redus de zgomot.
  • Noile pompe de căldură Daikin oferă eficiență ridicată și confort acustic.

Ești gata să te bucuri de confort eficient, fără zgomot nedorit?