Skip to main content

Iată ce trebuie să iei în calcul înainte de a-ți face casa mai eficientă din punct de vedere energetic cu o pompă de căldură aer-apă, cu sursă subterană sau hibridă.

Așadar, ai decis să modernizezi sistemul de încălzire și să investești într-o pompă de căldură. Sunt multe lucruri de luat în calcul, dar vestea bună este că, odată instalată pompa de căldură, poți sta liniștit următorii 15 ani. Iată ce trebuie să iei în calcul înainte de a-ți face casa mai eficientă din punct de vedere energetic cu o pompă de căldură aer-apă, cu sursă subterană sau hibridă.

Compatibilitatea cu sistemul existent

Unul dintre cele mai mari avantaje ale pompelor de căldură este flexibilitatea lor în ceea ce privește compatibilitatea și conectarea cu emițătorii. Dacă locuința dispune de radiatoare, indiferent dacă este o casă nouă sau una mai veche, poți conecta cu ușurință pompele de căldură fără lucrări de construcție suplimentare.

Cu ajutorul pompelor de căldură și al combinațiilor lor de emițători, poți valorifica mai mult sistemul. Poți răci, prin utilizarea convectoarelor cu pompă de căldură. Pompa de căldură poate furniza și apă caldă. Dacă ai deja un rezervor de apă caldă și dorești să îl păstrezi, poți instala o unitate interioară de perete a pompei de căldură, care se conectează la rezervorul de apă caldă existent.

Izolație și pierderi de căldură

Izolația și pierderile de căldură sunt importante atunci când modernizezi sistemul de încălzire. O izolație corespunzătoare va spori eficiența unei pompe de căldură și va reduce costurile de funcționare. Proprietățile mai vechi tind să nu aibă o izolație foarte bună, așa că trebuie să izolezi adecvat locuința pentru a maximiza eficiența pompei de căldură. Instalatorul te va vizita și te va consilia sau poți consulta un expert în izolații.

Costuri de instalare

Costurile de instalare depind de tipul de pompă de căldură pe care îl alegi: instalarea unei pompe de căldură aer-apă este, în general, mai ieftină decât a unei pompe de căldură cu sursă subterană, deoarece aceasta din urmă necesită foraje suplimentare. Distanța dintre unitatea exterioară și cea interioară poate afecta, de asemenea, costurile. Un instalator Daikin te va consilia cu privire la aceste detalii.

Capacitatea și dimensiunea pompei de căldură

Selectarea pompei de căldură cu capacitatea potrivită face diferența între a avea una care funcționează conform necesităților și una care este mai puțin eficientă.

Acest lucru afectează și facturile. Atunci când capacitatea este prea mică, pompa de căldură trebuie să lucreze mult mai mult pentru a face față cerințelor de încălzire, răcire și apă caldă.

Instalatorul va stabili capacitatea corectă, pe baza unor factori precum vârsta și dimensiunea proprietății, tipul de cameră, emițătorii, temperatura exterioară și interioară și izolația

Întreținere și service

  • Pompele de căldură necesită într-o măsură mai mică întreținere și service decât sistemele pe bază de combustibili fosili.
  • Service-ul și întreținerea corecte asigură funcționarea fără probleme a pompei de căldură.
  • Fă o verificare de întreținere cel puțin o dată pe an. Aceasta include curățarea filtrelor, verificarea agenților frigorifici și inspectarea schimbătorului de căldură.
  • Instalatorii Daikin oferă pachete de garanție și service, care sunt incluse în oferta noastră Stand By Me.

Cauți mai multe motive pentru a înlocui sistemul existent cu o pompă de căldură și pentru a face îmbunătățiri ale locuinței care să economisească energie?

Dorești mai multe informații despre o pompă de căldură în timpul unei renovări sau alte sfaturi de economisire a energiei? Contactează-ne și te vom ajuta cu plăcere!