Skip to main content

Începe o relație de lungă durată și cu un confort termic ridicat cu sistemele noastre de încălzire!

Încă te mai încălzești cu păturica din facultate, botoșeii de la bunica sau pijamalele flaușate de la mama?

Despărțirea n-o să fie ușoară, sentimental vorbind, însă e timpul să le spui că ai găsit ceva mai bun și mai călduros: centrala termică în condensare și pompa de căldură Daikin.

Te vei bucura astfel de confortul interior perfect pentru tine iarna aceasta! 

Centrală Termică Murală

Cea mai mică centrală termică de pe piață, centrala Daikin, îmbină tehnologia modernă de condensare, controlul inteligent și design-ul contemporan pentru a asigura încălzire și apă caldă menajeră în cel mai eficient și fiabil mod. Centrala reprezintă alegerea ideală dacă ești în căutarea unei alternative mai eficientă din punct de vedere energetic și totodată mai puțin costisitoare. 

În plus, centrala are integrat Ochiul Inteligent Daikin, un element important care monitorizează starea de funcționare a centralei termice. Avem modele disponibile de 24kW, 28 kW si 35 kW, ideale pentru orice spatiu

Pompă căldură Daikin Altherma 3

Fiind un pionier în utilizarea agentului frigorific R-32 la pompele de căldură aer-apă, Daikin acordă o importanță deosebită furnizării climatului interior dorit, minimizând în acelaşi timp impactul asupra mediului. Pompele de căldură Daikin Altherma 3 ating cele mai înalte performanțe energetice și sunt alegerea perfectă atât pentru construcțiile noi și moderne, cât și pentru renovări.

Ideală pentru încălzirea, prepararea apei calde menajere, cât și răcire, pompele de căldură se remarcă prin funcționalitatea avansată, eficiență sezonieră optimă, economii de energie și costuri de funcționare reduse.

Daikin Altherma 3 GEO

Pompele de căldură cu sursă geotermală sunt ideale pentru locuinţele noi sau pentru proiectele de renovare, deoarece utilizează o buclă subterană sau foraje verticale, dispuse perpendicular în sol. Prin extragerea energiei de sub scoarţa terestră, pompele de căldură cu sursă geotermală sunt extrem de fiabile, chiar şi în cele mai reci climate. Temperaturile din sol rămân stabile pe toată durata anului, fiind astfel o sursă de energie regenerabilă ideală.  Remarcându-se prin designul compact şi elegant, Daikin Altherma 3 GEO se potriveşte perfect în orice cameră. Este compatibilă atât pentru încălzirea/ răcirea prin pardoseală și calorifere, cât şi prin ventiloconvectoare.

Care este soluţia potrivită pentru casa ta?

Pentru a identifica care este soluția de încălzire potrivită nevoilor tale, intră în legătură cu unul dintre Partenerii Daikin din lista de mai jos!

Vei primi consultanță de specialitate pre-vânzare și servicii complete post-vânzare, precum instalare, punere în funcțiune, mentenanță și intervenție pe perioada garanției. În plus, prin înregistrarea echipamentului pe platforma Stand By Me, beneficiezi de avantaje precum: service de performanță sau garanție extinsă pentru sistemul tău de încălzire. Te încurajăm să consulți lista de mai jos și să contactezi unul dintre Partenerii noștri aflați în apropierea ta, astfel vei primi tot suportul de care ai nevoie pentru noul tău sistem de încălzire Daikin!