Skip to main content

Daikin Altherma 3 GEO

Descoperă noua pompă de căldură cu sursă geotermală: Daikin Altherma 3 GEO.

Potrivită pentru construcții noi sau proiecte de renovare

Pompele de căldură cu sursă geotermală sunt ideale pentru locuinţele noi sau pentru proiectele de renovare, deoarece utilizează o buclă subterană sau foraje verticale, dispuse perpendicular în sol. Prin extragerea energiei de sub scoarţa terestră, pompele de căldură cu sursă geotermală sunt extrem de fiabile, chiar şi în cele mai reci climate. Temperaturile din sol rămân stabile pe toată durata anului, fiind astfel o sursă de energie regenerabilă ideală.

Daikin Altherma 3 GEO

Confort sporit

Noua generație de pompe de căldură Daikin Altherma 3 GEO utilizează energia geotermală și tehnologia inverter pentru a furniza încălzire, prepararea apei calde menajere și răcire, indiferent de climatul exterior.

Electricity savings graphic

Economisirea energiei electrice

Proiectată de Daikin, noua Daikin Altherma 3 GEO este o soluție verde care se bazează pe energia prezentă în mod natural în sol. Funcționarea continuă cu inverter permite un domeniu ridicat de modulație de până la 0,85 kW, evitând astfel consumul de energie pentru opriri și porniri.

Funcționare extrem de silențioasă

Cu o presiune sonoră de numai 27 dBA, Daikin Altherma 3 GEO este una dintre cele mai silențioase unități de pe piață, asigurând confortul perfect pentru tine.

Daikin Altherma 3 GEO Silent operation

Climatizare fiabilă

Pompa de căldură cu sursă geotermală Daikin Altherma 3 GEO extrage energia regenerabilă din căldura solului. Instalarea necesită o suprafaţă de teren, însă reduce amprenta de carbon, iar, pe termen lung, ajută la economisirea costurilor cu energia. Funcționează cu 80% energie extrasă din sol și 20% energie electrică, având o eficiență energetică A++.

Pompa de căldură cu sursă geotermală Daikin Altherma 3 GEO este o unitate interioară cu pompă de căldură cu un rezervor integrat de apă caldă menajeră integrat se conectează la sistemul de apă caldă şi la emiţătoarele din locuinţă, asigurând:

1. Încălzire și răcire a spațiului

Posibilitatea de conectare la încălzirea/răcire prin pardoseală, radiatoare și ventiloconvectoare pentru pompă de căldură

2. Apă caldă menajeră

Rezervorul de apă caldă menajeră de 180L, montat din fabrică, furnizează apă caldă fără întrerupere

3. Colector subteran

Un foraj vertical sau un colector orizontal este inserat în subteran şi este conectat la unitatea cu pompă de căldură din interiorul locuinţei.

Conectivitate prin LAN

Mereu în control

  • Monitorizează starea sistemului de încălzire
  • Controlează modul de funcționare și setează temperatura
  • Programează temperatura setată și modul de funcționare

Madoka - telecomandă modernă pentru Daikin Altherma

Interfață de utilizare de generație nouă, reproiectată și mai intuitivă

  • Control intuitiv cu un design premium
  • Trei culori pentru a se potrivi în orice interior: alb, argintiu și negru
  • Parametri de funcționare ușor de configurat